CHARX control vehicle, Kontakt, Tillbehör, 18-polig, längd: 2 m, med stickkontakt ensidigt
Fordon-laddstyrning
CHARX control vehicle är en självständig fordonsladdstyrning (EVCC) som möjliggör DC-laddning över CCS-laddintag. Controllern övertar High-Level-kommunikationen (TCP/IP) över Powerline (PLC) mellan DC-laddstationen och elfordonet. Den styr låsställdonet, temperatursensorerna och LED-statusindikeringen (tillval), start/stopp-funktionen och HV-kontaktorerna.
CHARX control vehicle, Fordonsladdstyrning, parametrerbar, i kapslingen, för självständig styrning av laddning med likström i elfordon (EV) med CCS-laddintag, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, driftsätt: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Kontakt, Tillbehör, 30-polig, längd: 2 m, med stickkontakt ensidigt
Fördelar
- Universellt användbara för alla elfordon med CCS-laddintag
- Snabb installation tack vare förparametrering för våra CCS-laddintag
- Vehicle-to-grid-kompatibla för dubbelriktad laddning enligt ISO 15118-20
- Uppfyller höga säkerhetsstandarder från fordonssektorn
- Omedelbart redo för drift tack vare kort starttid för operativsystemet
Den kommunikativa laddstyrningen för alla typer av elfordon
Huvuddragen i laddstyrningen av fordon En överblick över EVCC:s omfattande funktioner och egenskaper
- DC-laddningskommunikation från PLC till CAN i enlighet med DIN 70121 och ISO 15118
- AC-laddningskommunikation i samband med VCU-styrd OBC
- Aktivering av följande komponenter:
- Laddintag (CP, PP, PE, låsställdon, temperatursensorer)
- LED-statusindikering
- Knapp för att avbryta laddningen
- 2 högspänningskontaktorer
- Styrsystem för ett externt spännings- och strömgivarkort (Isabellenhütte IVT-S-givare)
- Kompatibel med CCS (GB/T är under förberedelse)
- E1-godkännande för vägfordon
- Förkonditionering av bussar enligt VDV 261
- Kompatibel med takmonterade strömavtagare (Schunk Smart Charging), i framtiden även OppCharge-standard
- Förberedd för cybersäkerhet i enlighet med UNECE R155 och R156
- Bearbetning av säkerhetsfunktioner upp till ISO 26262 ASIL B
- Realtidsoperativsystem med starttider på 100 till 200 ms
- Inloppsanslutning via 18-polig cinch-kontakt
- Anslutning av ytterligare komponenter via 30-polig cinch-kontakt
- Mått (B x H x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Cybersäkerhet inom fordonsindustrin Förberedd för UN-föreskrifterna R155 och R156
I de två globalt tillämpliga UNECE-föreskrifterna R155 och R156 definieras standardiserade villkor för cybersäkerhet i fordon och för ett motsvarande övervakningssystem:
- UN R155 fokuserar på användningen av ett certifierat övervakningssystem för cybersäkerhet (CSMS).
- UN R156 kräver ett övervakningssystem för programvaruuppdateringar (SUMS).
Vår fordonsladdstyrning CHARX control vehicle är förberedd för att uppfylla både UN R155- och UN R156-föreskrifterna i fordonets övergripande cybersäkerhetskoncept.