CCS-laddintagen med DC-ledarareor upp till 120 mm² möjliggör säker HPC-laddning med 375 kW (375 A/1000 V) och i Boost Mode över 500 kW (500 A/1000 V). Beroende på yttre faktorer, t.ex. omgivningstemperaturen, kan elbilar laddas på några minuter.
CHARX connect universal, Typ 2, Låsning, Tillbehör, Ensidigt anslutna enkelledare, längd: 1 m, låsställdon: 24 V, 4-poliga, för fästning till fordonsintag, IEC 61851-1