Tack vare ett optimerat kylkoncept matas det miljö- och underhållsvänliga kylmedlet direkt genom kraftkärnorna och kyler därmed kabeln och kontakterna särskilt effektivt. Detta möjliggör för första gången CCS-laddning med upp till 1000 kW i Boost Mode.
High Power Charging – megawattladdning med CCS
Tekniken för snabbladdstationer
High Power Charging (HPC) är en laddningsteknik som används i snabbladdstationer för elfordon. Samtidigt betecknar HPC den högsta effektklassen för DC-laddning med laddströmmar från 375 A. Långa laddningstider är nu historia, eftersom batterierna i elbilar och nyttofordon kan laddas upp till en räckvidd på flera hundra kilometer på bara några minuter. Laddning vid elektriska laddstationer går därför nästan lika snabbt som att tanka en förbränningsmotor.
CCS-laddkabel för upp till 1000 kW High Power Charging med nytt kylkoncept
Med andra generationen av vår vätskekylda CCS-laddkontakt CHARX connect professional tar vi ultrasnabb HPC-laddning till en ny nivå. Tack vare ett nyutvecklat kylkoncept kan CCS-laddkablarna nu överföra betydligt högre laddningseffekter på upp till 1 MW i Boost Mode eller 800 kW kontinuerligt.
Med denna enorma kraft kan du ladda mer än bara elbilar på bara några minuter. För första gången är nu många elektriska nyttofordon, som kräver hög laddningseffekt med sina stora batterier för att uppnå acceptabla laddningstider, snabbt redo att användas igen.
Översikt med de viktigaste egenskaperna och funktionerna:
- Laddstandard: CCS typ 2
- DC-laddström med aktiv kylning: 1000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerligt
- DC-laddström med passiv kylning: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerligt
- DC-märkspänning: 1000 V
- Kylmedium: vatten-glykos
- Temperatursensorer: Pt 1000
- Läckagedetektering via isoleringsövervakning
- Fyrledar-mätteknik
- Kapslingsklass: IP67
Dina fördelar i praktiken Upptäck fördelarna med vår senaste HPC-generation
Den nya HPC-laddkontakten är 20 % lättare än den första generationen och har förbättrad ergonomi i greppområdet. Kabeln är betydligt mer flexibel tack vare den nya konstruktionen. Resultatet är bekväm och enkel hantering i kombination med ökad laddningseffekt.
Den andra generationens HPC-laddkablar levereras som standard med en förmonterad kabelände som passar de flesta HPC-laddstationerna. På begäran kan vi kan också hjälpa dig med skräddarsydda anslutningskoncept för kraft, signaler och kylning.
Ramen på kontaktens front och alla kontakter (DC+, DC-, PE, CP, PP) kan enkelt bytas ut, antingen helt eller separat, beroende på slitage. Utan att öppna kapslingen och utan att tömma ut kylvätskan. Detta möjliggör ett snabbt, kostnadseffektivt och hållbart underhåll.
Ett läckage av kylvätska i laddkontakten upptäcks av laddstationens isoleringsövervakning redan innan laddningen påbörjas. Eftersom isoleringsövervakningen är standardiserad kräver denna säkerhetsfunktion ingen ytterligare elektronik och medför inga extra kostnader.
Fyrledar-mättekniken som är integrerad i laddkabeln gör det möjligt att registrera förlusteffekten så att den energi som överförs till fordonet kan bestämmas exakt. HPC-laddkablarna uppfyller därmed alla förutsättningar för fakturering i enlighet med mät- och kalibreringslagen.
Hur fungerar den kylda CCS-laddkabeln?
Upplev i 3D nu
Ta en titt på den andra generationens kylda CCS-laddkontakter in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.
HPC-effektklasser i jämförelse Laddkablarna CHARX connect professional finns i tre olika klasser
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 500 kW utan kylning | 700 kW kyld | 1 000 kW kyld | |
| Laddstandarder | NACS, CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T | NACS, CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T | CCS typ 2 |
| Laddström i Boost Mode | 500 A | 700 A | 1 000 A |
| Laddström kontinuerligt | 375 A | 500 A | 800 A |
| Märkspänning | 1 000 V | 1 000 V | 1 000 V |
| Skåpsgenomföring (tillval) | |||
| Anpassat anslutningskoncept på begäran | |||
| Ram för kontaktens front och DC-kontakter utbytbara | |||
| Skyddsledarkontakt och signalkontakter utbytbara | |||
| Fyrtrådig mätteknik | |||
| CAN-buss-gränssnitt | |||
| Visa produktlista | Visa produktlista | Visa produktlista |
Anmärkning:
- Möjligt Boost Mode-tidsintervall beroende på många olika driftfaktorer, se ytterligare information
- Kontinuerlig laddström i enlighet med normativa bestämmelser och eventuellt beroende på kylkapacitet
- NACS: Kontaktens front/kontakterna på okylda laddkablar kan inte bytas ut; kylda laddkablar är under utveckling
- GB/T: finns endast i Kina. Kontaktens front/kontakterna kan inte bytas ut; fyrledarmätteknik finns inte tillgänglig
HPC-systemet från Phoenix Contact Ytterligare produkter för din High Power Charging-applikation
Utvecklingen av HPC-tekniken Hur tysk ingenjörskonst revolutionerade snabbladdning
Med den första generationens HPC-laddkablar 2018 var det en milstolpe inom E-Mobility genom att vi ökade de 200 kW som fram tills dess varit möjligt för CCS-laddning till 500 kW. En av de största utmaningarna var att göra laddkabelns diameter och laddkontaktens storlek och vikt så hanterbar som möjligt, samtidigt som man på ett säkert sätt förhindrade farlig överhettning. Detta var endast möjligt tack vare effektiv vätskekylning och en genomtänkt kabeldesign. Vi vann så småningom pris för denna avancerade teknik – och idag ser man vår HPC-laddkontakt på nästan varje snabbladdstation längs motorvägen.
Under de följande åren ökade den tilltagande elektrifieringen inom den kommersiella fordonssektorn också kraven på laddningseffekt. Vi fick också värdefull feedback från våra kunder om vad som är viktigt för dem med en HPC-laddkabel. På så sätt skapades den andra HPC-generationen – ännu kraftfullare, robustare och säkrare. Våra utvecklingsteam har optimerat kylkonceptet och kabelstrukturen in i minsta detalj för att få perfekt värmeavledning. Där andra tillverkare förlitar sig på transformatorolja som kylmedium har vi av övertygelse hållit fast vid den miljö- och underhållsvänliga vatten-glykosblandningen.
Naturligtvis har den nya HPC-laddkontakten också testats utförligt i vårt test- och godkännandelaboratorium i enlighet med de stränga kraven i IEC 62196 – när det gäller värme, skjuvkraft, dragkraft, växelvis böjning, vridning, överkörning och många andra discipliner. Inom vissa områden klarar den till och med mer än vad standarden kräver, t.ex. IP-skydd, där den klarar nedsänkning i 1 m vatten.
Kommer HPC att göra MCS överflödigt? Och när kommer Phoenix Contact att ta fram MCS-laddkontakter?
Med vår nya HPC-generation erbjuder vi för första gången en CCS-laddkabel, som tack vare den enastående laddningseffekten på upp till 1 MW även är lämplig för snabbladdning av många nyttofordon som t.ex. bussar och lastbilar, där det annars skulle vara nödvändigt att konvertera till Megawatt Charging System (MCS), som fortfarande är under utveckling. Genom att hålla fast vid den etablerade CCS-standarden kan dessa vägfordon fortsätta att dra nytta av den omfattande CCS-laddinfrastrukturen.
Situationen är annorlunda när det gäller tunga nyttofordon som t.ex. gruvfordon och entreprenadmaskiner, som med ännu större batterier kräver laddningseffekter på 1,5 till 3 MW. Det är just därför som användningen av MCS är oumbärlig.
Sedan CharIN MCS-arbetsgruppen grundades 2018 har Phoenix Contact arbetat med att definiera krav för utvecklingen av MCS-laddningsstandarden. Sedan 2020 har vi också aktivt främjat den globala standardiseringen av MCS-kontakten i IEC TS 63379 genom att leda IEC:s internationella projektgrupp och den tyska spegelkommittén i DKE.
Från Q4 2026 räknar vi med att kunna erbjuda de första MCS-laddkablarna för laddningseffekter på upp till 2,25 MW (1 500 A vid 1 500 V) i den sedvanligt höga Phoenix Contact-kvaliteten – pålitliga, kraftfulla och underhållsvänliga. Detaljerad produktinformation och artiklar som kan beställas finns här på vår webbplats.
CCS-megawatt-laddkontakten i ett praktiskt test
Din personliga kontakt
För alla frågor om våra produkter och lösningar
Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner
Sedan grundandet 2013 är vi specialisten på laddningsteknik för E-Mobility inom Phoenix Contact-koncernen. Med idag cirka 800 medarbetare världen över och en produktionsyta på 33 200 m² omfattar vårt sortiment över 700 CHARX-produkter för utbyggnaden av laddinfrastrukturen samt för elektrifiering av nyttofordon och mobila maskiner.
Som pionjär och meduppfinnare av CCS-snabbladdning, marknadsledare inom vätskekylda HPC-laddkablar och expert inom internationell standardisering driver vi på den globala omställningen mot hållbar mobilitet. Vårt mål: att utveckla laddningsteknik som är kraftfull, tillförlitlig, uppkopplad och redo för morgondagens krav.
Expert inom global standardisering Tillsammans med IEC, DKE och CharIN påskyndar vi mobilitetsomställningen
Vi driver på elektrifieringen av transportsektorn – inte bara som tillverkare av laddningsteknik, utan också som en pålitlig expert och medaktör i det globala standardiseringsarbetet.
I vår roll som ledare för IEC:s internationella projektgrupper samt de tyska spegelkommittéerna inom DKE skapar vi nätverk mellan industrin, provningsorgan och infrastrukturpartner, deltar aktivt i utformningen av specifikationerna för nya laddningsstandarder och snabbar på processen mot en internationell standard.
Tillsammans med ledande tyska biltillverkare och TÜV SÜD är vi sedan 2015 en av grundarna av Charging Interface Initiative (CharIN). Idag är CharIN med över 300 medlemmar den världsledande organisationen som arbetar för enhetliga laddningsstandarder som CCS, NACS och MCS.
Via våra globala försäljningsbolag säkerställer vi acceptans hos nationella standardiseringsorgan, förankrar resultaten globalt och skapar förtroende för en säker och kompatibel laddning.