CHARX control – DC-laddstyrningar för snabbladdstationer

DC-laddstyrningar för snabbladdstationer

De fritt programmerbara DC-laddstyrningarna CHARX control flexible och CHARX control integrated utgör moderna laddstationers intelligens för mode 4-snabbladdning enligt IEC 61851-23. De kommunicerar med OCPP-backend och elfordon, övervakar laddningen, styr kraftelektroniken och DC-kontaktorerna, och utför ytterligare uppgifter som tillval. Tack vare "Security by Design" är de framtidssäkra på lång sikt.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Styrsystem
AXC F 1252 - Styrsystem
1646469

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Styrsystem
AXC F 2152 - Styrsystem
2404267

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 (Se användardokumentation för certifieringsvillkor); Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1833102
AXL F IF SECC 1F - Laddstyrning
AXL F IF SECC 1F - Laddstyrning
1833102

Axioline F, Laddstyrning, Interface-modul; gränssnitt: CAN-buss: 1, DC-laddgränssnitt: 1; Överföringshastighet: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; överföringshastighet i lokalbussen: 100 Mbit/s; kapslingsklass: IP20; Leveransomfång: inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Fördelar

  • 19-tums laddstyrning kombinerar alla funktioner i en enhet
  • 19-tums system med snabbanslutning förenklar installation och underhåll
  • Flexibel användning med fri programmering enligt IEC 61131
  • Lätt att programmera tack vare förtillverkande funktionsblock
  • Enkel systemintegrering tack vare omfattande gränssnitt

Nya produkter

DC-laddstyrning i 19-tumsformat CHARX control integrated
Modulär DC-laddstyrning

DC-laddstyrning i 19-tumsformat

Intelligent reglering med endast en modul

CHARX control integrated kombinerar alla funktioner för att styra och övervaka din DC-snabbladdstation. Modulen styr upp till tio kraftmoduler och kan kommunicera med backend-systemet via OCPP. Den inbyggda PLCnext Technology-laddstyrningen erbjuder en öppen systemarkitektur.

Huvudegenskaper

  • 19-tumsstandard för rackmontering, 3HE
  • Fem DC-ingångar: 0 A … 150 A, 0 V … 1 000 V för anslutning av upp till 10 kraftmoduler
  • En DC-utgång: 0 A ... 500 A, 0 V ... 1 000 V
  • Alla funktioner i en modul
  • Programmering i högnivåspråk och IEC 61131-3
  • Kommunikation enligt ISO 15118

Fördelar

  • Minskad komplexitet tack vare en allt-i-ett-modul i 19-tumsformat
  • Framtidssäker DC-laddstation tack vare V2X-kompatibilitet
  • Stor designfrihet med PLCnext Technology tack vare öppna gränssnitt och Security-by-Design
  • Snabb och flexibel anslutning till backend med hjälp av enkel integration av OCPP
  • Enkel utveckling av laddapplikationen tack vare färdiga programvarukomponenter

Modulära DC-laddstyrningar

Snabbladdning med PLCnext Technology

Styrsystemet CHARX control flexible kombinerar en PLCnext Control med en SECC-kommunikationsmodul för att skapa en modulär, öppet programmerbar arkitektur för DC-laddstationer – för en flexibel och framtidssäker infrastruktur för snabbladdning.

Huvudegenskaper

  • Modulärt system bestående av PLCnext Control och SECC-kommunikationsmodul
  • Kan utökas med Axioline-I/O-moduler
  • Stödjer IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118-2
  • Som tillval med OCPP-app
  • Öppna gränssnitt och Security by Design

Fördelar

  • Den öppna och modulära arkitekturen ger maximal flexibilitet vid implementering av olika laddningskoncept
  • Förtillverkade SECC-funktionsblock och standardenlig kommunikation minskar utvecklingsarbetet avsevärt
  • Stöd för relevanta CCS-standarder, OCPP-anslutning som tillval och Security by Design säkerställer långsiktig framtidssäkerhet

Våra DC-laddstyrningar i jämförelse Bestäm vilken styrsystemslösning som passar bäst för dina krav

CHARX control flexible
CHARX control integrated
CHARX control flexible

Den flexibla lösningen för DIN-skenan

CHARX control integrated

Allt-i-ett-lösningen för 19-tumsracket

Användning och monteringssätt Modulärt system baserat på DIN-skenor bestående av PLCnext Control och SECC-modul Införing och snabbkoppling i 19-tums rack – alla nödvändiga komponenter integrerade
Integrerade funktioner PLC, DC-laddningskommunikation PLC, DC-laddningskommunikation, DC-kontaktorer, DC-säkring, isolationsövervakning, 24 V-matning
Integrerade gränssnitt och anslutningar CCS-laddning, CAN-buss, Ethernet, TCP/IP, I/O:er, som tillval OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 under utveckling) CCS-laddning, CAN-buss, Ethernet, TCP/IP, I/O:er, RS-485, 230 V för externa fläktar, nödstopp, som tillval OCPP
Realisera flera laddpunkter i en laddstation 1 x PLCnext Control per laddstation + 1 x SECC-modul per laddpunkt (uppradbar) 1 x 19-tums styrmodul per laddpunkt
Laddningseffekt som stöds Beroende på vilket system och vilken kraftelektronik som används 500 kW (500 A/1 000 V)
Fri programmering med PLCnext Engineer enligt IEC 61131
Färdiga funktionsblock
Förinstallerad exempelapplikation
Mått (B x H x D) Beroende på konfiguration 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 höjdenheter i 19-tumsstandard)
Mer information om CHARX control flexible Mer information om CHARX control integrated
Styrsystem för DC-laddstationer baserat på PLCnext Technology

DC-laddstyrning CHARX control flexible Ett flexibelt system bestående av PLCnext Control, SECC-modul och OCPP-app

Med CHARX control flexible kan du realisera DC-laddstationer beroende på efterfrågan och med en hög grad av flexibilitet i systemdesignen. Styrsystemet kombinerar en PLCnext Control, t.ex. AXC F 1252, med SECC-modulen AXL F IF SECC 1 FF. Med ytterligare Axioline-I/O- och gränssnittsmoduler samt OCPP-appen som tillval kan styrsystemet byggas ut. Lösningen kan på så sätt anpassas till olika laddningskoncept och integrationskrav.

Till skillnad mot många andra DC-laddstyrningar är CHARX control inte baserad på en fördefinierad standardprogramvara, utan på en fritt programmerbar arkitektur. Applikationen skapas med PLCnext Engineer. Ett bibliotek med funktionsblock för SECC-modulen möjliggör effektiv implementering. SECC-modulen stöder kommunikation i enlighet med IEC 61851, DIN SPEC 70121 och ISO 15118-2, övervakar laddningen och stöder styrningen av kraftelektronik och DC-kontaktorer.

Anslutning till en backend via OCPP 1.6 J är också möjlig som tillval. OCPP 2.0.1 är redan under utveckling. Resultatet är en kraftfull och framtidssäker lösning för moderna DC-laddstationer som kompletteras med ett Security-by-Design-koncept baserat på IEC 62443.

DC-laddstyrningen CHARX control integrated

DC-laddstyrningen CHARX control integrated Allt-i-ett-modulen förenklar projektering, installation och underhåll

CHARX control integrated samlar hela styrningen och övervakningen av din DC-snabbladdstation i en enda 19-tums modul. Upp till tio kraftmoduler kan anslutas till allt-i-ett-modulen. Styrmodulen samlar alla centrala funktioner för driften av modern snabbladdningsinfrastruktur, såsom PLC, laddstyrning, isolationsövervakning, effektkontaktorer, säkringar, 24 V-strömförsörjning och effektfördelning.

Tack vare den integrerade PLCnext Control är det möjligt att enkelt ansluta till backend via OCPP och kommunicera enligt ISO 15118-2. V2X-funktionen och dubbelriktad laddning säkerställer en framtidssäker laddinfrastruktur.

Styrsystemet erbjuder tack vare en öppen och fritt programmerbar arkitektur maximal frihet vid utformningen av skräddarsydda laddningsapplikationer. Förtillverkade funktionsblock och en förinstallerad exempelapplikation förkortar utvecklingstiden och underlättar implementeringen av nya funktioner.

Video som visar fördelarna med 19-tums-systemet

Det modulära 19-tumssystemet i detalj Realisera snabb rackmontering av dina DC-laddstationer

CHARX-systemet i standardiserat 19-tumsformat består av flera samordnade moduler för fördelning, omvandling och styrning av laddströmmen: Den nya fördelningsmodulen CHARX power distribute, den nya styrmodulen CHARX control integrated och kraftmodulen CHARX power basic kan kombineras för att passa olika laddsituationer.

Jämfört med den klassiska bestyckningen med komponenter för DIN-skenor minskar den modulära konstruktionen komplexiteten hos en DC-laddstation avsevärt och gör det möjligt att snabbt installera och byta ut modulerna.

Interaktiv image map: det modulära CHARX-systemet för 19-tums rackmontering
Effektstyrningsmodul
CHARX control integrated kombinerar alla funktioner för styrning och övervakning av din 19-tums laddstation. Styrmodulen hanterar upp till fem 30 kW kraftmoduler för snabb DC-laddning upp till 150 kW. Den förenklar projekteringen, installationen och underhållet av din laddstolpe eftersom den kombinerar alla nödvändiga komponenter som laddstyrning, isolationsövervakning, effektkontaktorer, säkringar, 24 V extra strömförsörjning och många andra komponenter. Dessa gör det till exempel möjligt att styra fläkten i apparatskåpet, mäta temperaturen och mäta utgångsspänningen. Den har också omfattande kommunikationsgränssnitt för enkel systemintegration och fjärråtkomst.
Direkt till styrmodulen
Fördelarmodul
CHARX power distribute förser upp till fem kraftmoduler i din 19-tums snabbladdstation med AC-nätspänning. Även styrmodulen förses med ström. Ett integrerat överspänningsskydd, automatsäkring och överhettningsskydd garanterar maximal säkerhet för moduler och kablar i efterföljande ledningar. Detta möjliggör säkrad anslutning av kraftmoduler i överspänningskategori II.
Direkt till fördelarmodulen
Effektmodul
De högeffektiva snabbladdningsmodulerna CHARX power basic möjliggör kostnadseffektiv drift av din DC-laddinfrastruktur.De omvandlar AC-nätströmmen till likström, vilket behövs för snabbladdning av e-fordon. De kompakta 19"-rack-modulerna monteras direkt in i laddstationen och kopplas ihop med varandra på valfritt sätt beroende på effektbehovet.
Direkt till AC/DC-kraftmodulen
Koppla ihop upp till fem kraftmoduler
Med den modulära utformningen av en laddstolpe i 19-tumsformat kan en laddningseffekt på upp till 150 kW uppnås genom att koppla ihop upp till fem 30 kW-moduler.
Snabbanslutningsteknik
Push-in-snabbanslutningen och T-LOX-hävstångsanslutningen gör det möjligt att använda avskalade ledningsändar eller ledningsändar med trådändhylsa. Detta möjliggör snabba installations- och underhållsarbeten.
Platsbesparande, effektiv utformning
Särskilt när det gäller laddstolpar i stadsmiljö är utrymmeskravet en avgörande faktor. Jämförbara system med samma laddningseffekt har ett betydligt större utrymmesbehov och kräver mer arbete vid kabeldragningen.
Omfattande gränssnitt
Med hjälp av kommunikationsgränssnitten CCS, CAN-buss, OCPP, TCP/IP, RS-485 och I/O:er kan du enkelt ansluta kringutrustning som laddkabel, pekskärmar, RFID-läsare, status-LED:ar och kraftelektronik.
Fritt programmerbar enligt IEC 61131
Styrmodulen CHARX control integrated kan användas mycket flexibelt tack vare fri programmering enligt IEC 61131. På så sätt kan du utforma programvaran och användargränssnittet för din laddstation helt individuellt.

Praktiskt test: 19-tums laddstation uppställd på bara 13 minuter

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.