Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-kraftmodul
1232243

CHARX power basic, Snabbladdningsmodul för att konstruera DC-laddstationer, 19" rackmontering, ingång: 3-fas, utgång: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Låga installationskostnader tack vare Plug-and-Play och effektiv drift genom hög effektivitet
Platsbesparande tack vare innovativ design och hög krafttäthet
Skalbar effekt per laddpunkt tack vare flexibel bestyckning av systemskåpen och sammankoppling av kraftmodulerna
Möjlighet att driva stora laddparker i megawatt-storleken genom att sammankoppla flera systemskåp