EEM-PM157-SLP - Mätinstrument
1269236

DC-energimätare med direkt mätning upp till 1000 V/650 A, med RS-485-gränssnitt för programmering av programvara och DC-laddstyrning, korrigering av laddkabelförluster, drifttemperatur upp till +80 °C, certifierad för faktureringsändamål

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter