Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Utvecklingsuppgifter för apparatskåpstillverkning Genomgående digitalt beskrivna artiklar utgör grunden för effektiv utveckling och optimerade processer vid apparatskåpstillverkning. Phoenix Contact ger dig fullständiga produktuppgifter för ett stort antal tekniska system och utbytesformat.

Person som jämför produktprover med en digital bild av produkten i utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER

Produktdata för ditt CAE-system

Du kan hitta Phoenix Contact produktuppgifter i CAE-systemens respektive portaler eller databaser. Om du vill effektivisera dina planeringsprocesser för apparatskåpstillverkning kan du integrera dessa uppgifter snabbt och enkelt i ditt konstruktionssystem.

AmpereSoft-logotyp

AmpereSoft

Produktuppgifter från Phoenix Contact kan laddas ner från AmpereSofts materialdatabas.

Aucotecs logotyp

Aucotec

Tekniska data för Engineering Base kan enkelt skapas via följande länk.

Autodesk-logotyp

Autodesk

Är AutoCAD ditt ledande verktyg inom konstruktion?
Då hittar du lämpliga Phoenix Contact-produktuppgifter i AutoCAD Electrical Toolset-databasen.

EPLANs logotyp

EPLAN

Du kan hitta produktdata för din apparatskåpsplanering i EPLAN med hjälp av EPLAN P8-filgeneratorn eller i EPLAN Data Portal.

Logotyp ETAP

ETAP (tidigare IGE+XAO)

Phoenix Contacts produktuppgifter (inklusive intelligenta 3D-modeller) för SEE Electrical, SEE Electrical Expert och SEE Electrical 3D Panel+ kan laddas ner från SEE Web Catalogue.

Logotyp SDProget

SDProget

Du kan också hitta Phoenix Contact-artiklar på SPAC Data Web för din planering i SPAC Automazione.

Siemens logotyp

Siemens

Phoenix Kontakt produktdata för NX Electrical Designer finns i Part Community.

Logotyp WSCAD

WSCAD

ECAD-databiblioteket innehåller omfattande Phoenix Contact-produktuppgifter för din planering i WSCAD ELECTRIX.

Logotyp ZUKEN

ZUKEN

Behöver du produktuppgifter för ECAD-systemet från ZUKEN? Dessa finns tillgängliga i ZUKEN Component Cloud.