Digital tvilling i processautomationen Upptäck våra lösningar för enkel synkronisering mellan As-Planned och As-Built för alla sensorer och ställdon som installeras i fält.

Person framför en dator jämför As-Planned (planerat) och As-Built (byggt)

Utmaning


Produktionspersonal vid underhållsrond i en processanläggning

Konsistent anläggningsdokumentation

Det kräver stora resurser att alltid ha uppdaterad anläggningsdokumentation för stora anläggningar inom processindustrin. Produktionsanläggningen inspekteras regelbundet av underhållspersonal eller andra företag som dokumenterar de fastställda ändringarna genom så kallade röda poster. Överföring av dessa röda poster från papperslistor till ett R&I-flödesschema innebär ofta risk för överföringsfel. Därför kan tillverkarinformation inte utvärderas om enheten utgår eller vid produktändringar. Faktorer som att fältenheterna i produktionsanläggningen ständigt ändras och bristande information gör lagerhållningen omöjlig att planera och försvårar även nödvändiga byten av enheter.

Lösning


Digital avbild av installerade givare och ställdon i fält inom processindustrin

Digital anläggningstransparens

80 % av anläggningarna inom processindustrin är utrustade med HART-anpassade fältenheter. Endast 5 % använder emellertid dessa digitala signaler.

Vi gör det möjligt att hämta HART-data i efterhand, och vi tillhandahåller nödvändiga fältdata i Open Platform Communication-UA-format utan påverkan. Tack vare dessa ytterligare smarta fältenhetsdata får du en digital anläggningstransparens, en så kallad digital tvilling. Denna transparens förbättrar avsevärt underhåll, skötsel och tillgänglighet.

Lagerlista för HART-enheter med en knapptryckning

Med vår webbaserade lagerlista ges alltid en uppdaterad översikt över alla fältenheter. Fastställda ändringar visas med en ram runt, för en bättre översikt. Det underlättar överföringen av röda poster till din anläggningsdokumentation. Dessutom kan lagerlistan exporteras. På så sätt läggs grunden för att komma igång med en digital tvilling (digital twin) inom processautomation.

Lagerlista för HART-enheter

Exempel på webbaserad lagerlista

Inom processindustrin innebär en digital tvilling en digital avbild av alla givare och ställdon i fältet. Här ingår även sparade underhållsintervall med tillhörande parameterinställningar och eventuell felstatus för defekta enheter. Detta fokuserar vi på med vår lösning.

Blank - ,

Från fältet till IIoT

Elektrisk åtkomst av HART-signaler efterinstalleras utan påverkan mellan fältet och styrtekniken. Fältenhetsdata normaliseras och standardiseras "on the edge". På så sätt kan de användas till mervärdestjänster som till exempel förutseende underhåll (predictive maintenance) eller hållbar processoptimering.

Interaktiv Image Map: funktionsöversikt, digital tvilling inom processindustrin
PLCnext Store
PLCnext Store tillhandahåller programapplikationer (appar) för direkt och enkel utökning av funktionerna i PLCnext Control. Tack vare att det är en öppen butik kan även externa leverantörer sälja sina utvecklade appar här.
Mer information
PLCnext Store
PLC-styrsystem
Arbeta med de programmeringsspråk som du föredrar, vare sig det är IEC 61131-3 eller högnivåspråk. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.
Mer information
PLC-styrsystem
Gränssnittsomvandlare, enhetsserver och gatewayer
HART-komponenterna från Phoenix Contact möjliggör billig och permanent anslutning till alla dina HART-data och optimerar underhåll och systemets drifttid.
Mer information
Gränssnittsomvandlare, enhetsserver och gatewayer
Molnlösningar
Intelligent hantering av enheter och kortare stopptider med Smart Services på IIoT-plattformen Proficloud.io.
Mer information
Molnlösningar

Dina fördelar

  • Aktuella, faktiska data från anläggningen finns tillgängliga när som helst tack vare automatisk As-Built-dokumentation
  • Rundor för manuell insamling av integrerade HART-fältenheter bortfaller tack vare att fältenheterna genomgående är anslutna
  • Snabb felavhjälpning och inga fler driftstopp vid tillverkarens återkallelser, ändringar eller avbrott tack vare optimerad lagerhållning

Kontakt


Kontaktperson Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Jag ger dig gärna råd om våra skalbara övervakningslösningar för högre anläggningstillgänglighet.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.