Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Asset Monitoring för processindustrin

Har du hela tiden tillgång till all relevant information för att kunna optimera dina processanläggningar? Och kan du reagera snabbt på störningar eller fel i din utrustning eller dina anläggningskomponenter?

Övervakningen av Brownfield-anläggningar blir allt viktigare. Upptäck i vårt whitepaper hur du förbättrar din befintliga anläggnings tillgänglighet och minskar underhållsbehovet.

Begär whitepaper nu
Två män i kontrollrummet övervakar processanläggningar

Konnektivitet för intelligenta monitorerings- och övervakningslösningar

Oavsett om det handlar om driftdata, energimängder eller larmmeddelanden skapar vi ett optimalt koncept för insamling och överföring av fältdata och levererar dessa till rätt plats.

Transparent anläggningsöversikt i kontrollrummet

Dra nytta av en transparent anläggningsöversikt för att få en exakt bild av processerna, underhållsbehovet eller oidentifierade effektivitetsförluster.

Använd processdata smart

Utmaningen för ägare av processanläggningar är att med minsta möjliga resurser förverkliga ett optimalt underhåll samt att uppfylla ökande krav vad gäller funktion, standarder och energi och sänka driftskostnaderna. Nyckeln för detta är stegvis digitalisering. Insamlingen och överföringen av de fältdata som krävs för detta är komplex och får inte inverka på driftsäkerheten.

Med våra öppna, säkra samt skalbara anslutnings- och kommunikationslösningar kan du dra nytta av befintliga processdata från fältet för en effektiv anläggningsdrift.

Fältkonnektivitet i en processteknisk anläggning

Fördelar

  • Användningsfall förverkligas kostnadseffektivt tack vare öppna, skalbara lösningar
  • Genomgående lösningsmetoder från datainsamlingen till målet med systemoberoende kommunikationsteknik
  • Mervärdestjänster används på IoT-plattformar tack vare fältkonnektivitet från OT till IT
  • Framtidssäkrade anläggningar tack vare långvarigt bransch-know-how och medskapande av framtidsinriktade standarder som NAMUR Open Architecture (NOA)
Whitepaper
Övervakning av Brownfield-anläggningar

Upptäck i vårt whitepaper bl.a. exempel på övervakningslösningar för att minska fel eller för att sänka underhållsbehovet. Dessutom får du mer information om märkning av anläggningsutrustning med RFID-transpondrar i ett trådlöst nätverk för att förenkla servicearbetet. Dessutom får du information om NAMUR Open Architecture (NOA).

Begär whitepaper nu
Förhandsgranskning whitepaper Övervakning av Brownfield-anläggningar

Fältkonnektivitet mellan OT och IT

För att OT och IT ska samverka sömlöst omvandlar vi fältbussprotokoll och I/O-data till IT-kompatibel syntax. Dessa data kan sedan användas för extratjänster som förebyggande underhåll, uppbyggnad av en digital tvilling eller för hållbar processoptimering.

Visualisering av genomgående dataflöde i en anläggning inom processindustrin

Genom att OT- och IT-nivån kan samverka sömlöst ökar du dina produktionsanläggningars produktivitet och tillgänglighet.

Genomgående dataflöde mellan OT och IT

Eftersom produktionsanläggningar varierar vad gäller funktionstid, automatiseringsgrad och elektrifiering krävs individuella koncept för datainsamling och -överföring.

Oavsett om det handlar om HART, PROFIBUS, Modbus, PROFINET, OPC UA, via kabel eller trådlöst: Med våra mångsidiga kommunikationslösningar tar vi tillsammans med dig fram rätt koncept för att de fältdata som krävs ska kunna läsas av, överföras och tillhandahållas på ett enkelt sätt.

Analog och digital processanläggning
OT-IT-Bridge-lösning från KROHNE, Software AG och Phoenix Contact YouTube

Ökad effektivitet och säkerhet

Moderna arkitekturkoncept som NAMUR Open Architecture och en professionell OT-IT-integration erbjuder en gemensam bas för att avdelningsövergripande förverkliga Industri 4.0-projekt och uppfylla de höga datasäkerhetskraven. OT-IT-integrationen är grunden för en effektiv digitalisering av processanläggningar. Den hjälper till att förbättra industrins konkurrensförmåga gentemot utländska konkurrenter.

Med OT-IT-Bridge-lösningen från KROHNE, Software AG och Phoenix Contact kan du på ett säkert sätt överföra data från fältnivån till IT utan att processtyrningen påverkas.

Användningsfall som exempel inom processindustrin

Upptäck exempel på våra övervakningslösningar för att öka person- och anläggningssäkerheten, undvika fel eller uppfylla miljö- och energieffektivitetskrav.

Digitaliseringen ger nya övervakningsmöjligheter

I processanläggningar finns många smarta fältbuss- och HART-anpassade mätinstrument som genererar alltmer data. Dessa data är knappt tillgängliga för användaren i den klassiska automatiseringspyramiden. NAMUR Open Architecture gör dessa data tillgängliga och genererar på så sätt mervärde från digitaliseringen för processindustrin.

NAMUR Open Architecture (NOA) Integrera nya övervakningskoncept med NOA

Automatiseringspyramiden kompletterad med NAMUR Open Architecture (NOA)
Automatiseringspyramiden kompletterad med NAMUR Open Architecture (NOA)
Topologisk uppbyggnad för att förverkliga NOA-konceptet
Automatiseringspyramiden kompletterad med NAMUR Open Architecture (NOA)

Integreringen av nya övervakningskoncept som t.ex. förebyggande underhåll kräver högre prestanda. Många styrsystem ger ofta inte de prestanda som krävs, eftersom de ofta är i drift sedan flera år eller till och med årtionden. En fullständig övervakning av utrustning och enheter som t.ex.. pumpar kräver i automatiseringspyramidens klassiska struktur mycket konstruktionsarbete.

För detta har NAMUR tagit fram den digitala lösningen NAMUR Open Architecture (NOA). Genom att använda en andra kommunikationskanal möjliggörs nya och enklare övervakningsmetoder.

Automatiseringspyramiden kompletterad med NAMUR Open Architecture (NOA)

Med den andra kanalen till molnet använder du processdata från automatiseringspyramiden för enkel och säker anläggnings- och enhetsövervakning (monitoring) samt för att optimera anläggningen. Den löpande produktionsprocessen påverkas inte.

På så sätt kan du komma åt alla insamlade data i enheterna och infrastrukturen. Du får en djupare inblick och bättre transparens i anläggningarna.

Topologisk uppbyggnad för att förverkliga NOA-konceptet

Med vårt ekosystem PLCnext Technology kan en enkel, standardiserad dataanslutning utan större utvecklingsarbete förverkligas via en NOA-sidokanal och det moderna och säkra gränssnittet OPC UA.

Använd dessa data i ett moln som t.ex. Proficloud från Phoenix Contact, Azure från Microsoft etc. för Big Data, Asset Monitoring, övervakning av fältdata, förebyggande underhåll eller för processoptimering.

Till PLCnext Community
Presentation av konceptet NAMUR Open Architecture
NOA – Mastering the complexity of connectivity YouTube

NOA i korthet

Få i denna video från ZVEI och NAMUR mer information om fördelarna och konceptet med NAMUR Open Architecture.

Du hittar mer information om NOA eller NAMUR-rekommendationen 175 på NAMURs webbplats:

Expertsamtal NAMUR Open Architecture

I expertsamtalet under Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation diskuteras mervärdet, den aktuella statusen och NOA-teknologin med hjälp av exemplet med en IDEA-anläggning i Frankfurt Höchst.

Deltagare är Michael Pelz, Vice President NAMUR, Timo Himmelsbach, NAMUR-arbetsgruppschef 2.8 ”Automatisierungsarkitektur”, Ronny Becker från Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH samt Wilfried Grote från Phoenix Contact. Samtalet leds av Thomas Tauchnitz från TAUTOMATION.CONSULTING.

Effektivt från prototypen till den skalbara lösningen

För att belägga effektiviteten i driften kan du använda övervakningslösningar som exempel. Baserat på det kan du storleksanpassa koncepten och implementera dem i hela driften eller till och med i flera anläggningar.

Motor i en anläggning inom processindustrin

Individuella lösningskoncept

Skalbarhet ger flexibilitet, minskar komplexiteten samt budgeten i implementeringsfasen. Beroende på erfarenheten i pilotfasen kan du anpassa konceptet för den följande fasen.

Vi hjälper dig gärna från utvecklingen via uppbyggnaden av en prototyp resp. proof-of-concept till en skalbar lansering och stegvis utökning av dina användningsfall.

Referenser

Få reda på varför våra kunder från processindustrin beslutar sig för Phoenix Contact.

Personlig kontakt
Vi besöker dig gärna!

Behöver du rådgivning för ett förestående moderniserings- eller utbyggnadsprojekt?

Kontakta oss gärna
Två män samtalar vid en surfplatta