Styrning och övervakning av elektriska värmekabelsystem Höj anläggningstillgängligheten genom att upptäcka fel i ett tidigt skede och undvik driftstopp.

Värmekabelsystem för pipelines

Utmaningen


Statusinformation på en surfplatta i en processanläggning med värmekabelsystem för rörledningar

Övervakning av värmekabelsystem

Äldre värmekabelsystem är ofta bara anslutna till nätet via en säkring, vilket gör att fel ofta inte identifieras. Vid ett fel stannar ofta hela verksamheten upp. Vid en särskild kontrollrunda, som genomförs med regelbundna mellanrum, inspekteras därför de enskilda värmekabelsystemen individuellt. Vår individuella och skalbara övervakningslösning för äldre anläggningar kan göra just detta. Få aktuell statusinformation om dina värmekabelsystem direkt i processkontrollsystemet så att du kan vidta motåtgärder i ett tidigt skede.

Lösning


Få koll enkelt med strömmätning

Våra strömomvandlare registrerar ström i värmsystemet. Därmed kan du upptäcka ledningsbrott, kortslutningar och isolationsfel i värmekabelsystemet. Denna övervakning av flödet garanterar att det medium som ska transporteras säkert.

Enheterna kombineras med vårt trådlösa system Radioline så att mätsignalerna kan överföras till kontrollrummet utan kostnadskrävande kabeldragning. Radioline-klienten kan avfråga upp till 99 Radioline-stationer. Du kan ansluta flera värmekabelsystem till varje station. Därmed kan du enkelt övervaka ett obegränsat antal värmekabelsystem.

Övervakning av värmekabelsystem för rörledningar: topologisk uppbyggnad
Trådlös I/O-kommunikation
Radioline är rätt trådlöst system för vidsträckta anläggningar. Det ser till att avvikande mätvärden genast leds till kontrollrummet och att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.
Mer information om trådlösa systemet Radioline
Trådlös I/O-kommunikation
Flexibel signalbearbetning
PACT-strömtransformatorer erbjuder en komplett produktfamilj för omvandling av höga växelströmmar till sekundärströmmar på 1 A och 5 A.
Mer om strömtransformatorer
Flexibel signalbearbetning
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
MACX Analog isolationsförstärkare erbjuder utöver explosionsskydd för alla zoner och ämnesgrupper även funktionell säkerhet enligt SIL IEC/EN 61508.
Mer om isolationsförstärkare
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
Apparatskåp för elektriska värmekabelsystem

Nyckelfärdig apparatskåpslösning

Dra nytta av en enkel och snabb installation tack vare våra förmonterade, färdiga kopplingsboxar.

Oavsett om det gäller övervakning eller styrning av värmekabelsystem erbjuder vi dig rätt lösning för apparatskåp för dina individuella krav. Våra SIL 2-kompatibla anslutningslösningar säkerställer att temperatursensorn alltid övervakar rätt värmekabel.

Vätgaspipelines i en processanläggning

Lägre energiförbrukning

Styr ditt värmekabelsystem efter behov via den lokala PLC:n. Parametreringen sker via en befintlig HMI eller en bärbar dator som du ansluter via WLAN. Du kan även helt enkelt integrera värmekabelsystemen i ditt styrsystem. Integrationen sker via ett gränssnitt som överensstämmer med Modular Type Package (MTP). Med SIL-2-kompatibel parametrering via PROFIsafe definierar du avstängningsparametrarna för ditt värmekabelsystem.

Använd bara så mycket energi som behövs med vår intelligenta styrning. En temperatursensor med konfigurerbar gränsvärdesbrytare garanterar att värmesystemet endast slås på vid behov. Med hjälp av en kompakt styrning kan en målinriktad och exakt effektstyrning utföras. Värmeeffekten regleras genom pulsbreddsmodulering.

Utvecklingsprogramvara clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER gör det möjligt att effektivt planera plintrader, placera industriell elektronik och utforma monteringsplåtar.

Spara den befintliga lösningen för värmekabelsystem som mall i vårt verktyg clipx ENGINEER. Med några få klick kan du anpassa våra lösningar optimalt till dina behov. Beställ sedan lösningen med enskilda artiklar eller förmonterad med hjälp av vårt verktyg i Phoenix Contact:s webbutik.

Fördelar

  • Ökad anläggningstillgänglighet tack vare kontinuerlig och SIL-2-kompatibel övervakning av värmebanden
  • Optimera din energiförbrukning med målinriktad och exakt effektstyrning
  • Låga installationskostnader med den förmonterade, färdiga kopplingsboxen
  • Enkel integrering av befintliga värmekabelsystem i ditt kontrollrum

Kontakt

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Jag ger dig gärna råd om våra skalbara övervakningslösningar för högre anläggningstillgänglighet.

Referens


Trådlös övervakning av värmekabelsystem

Radiobaserad övervakning av värmekabelsystem hos Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited är en ledande global leverantör av papper, pappersmassa och kemiska massalösningar.
  • Ta reda på mer om hur avvikande mätvärden genast leds till operatörsstationen så att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.

Produkter


Person framför ett apparatskåp med surfplatta

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.