Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Strömtransformatorer för nyinstallation och eftermontering

Strömtransformator

Våra strömtransformatorer för första installation från PACT-familjen erbjuder dig en komplett portfölj för omvandling av höga växelströmmar till strömmar på 1 A eller 5 A. PACT RCP Rogowski-spolar förenklar eftermontering av nya mätpunkter i befintliga system. Alternativt kan du använda våra kompakta konventionella strömomvandlare PACT SPC för små strömmar upp till 100 A AC. Direktanslutningen för strömsensorsystemet till våra EMpro-energimätare är extra praktisk.

Fördelar

  • Omfattande portfölj med plug-in-strömtransformatorer för första installation för strömmar upp till 4 000 A AC
  • Enkel eftermontering av strömsensorer utan demontering av anläggningskomponenter, med PACT RCP-strömtransformatorsatser baserade på Rogowski-spolen för strömmar upp till 4 000 A AC
  • Enkel eftermontering av strömsensorer utan att behöva kapa elektriska rundledare med konventionella PACT SP-strömomvandlare för strömmar upp till 100 A AC
PACT-strömtransformatorer för den första installationen

Strömtransformatorer för den första installationen

PACT-strömtransformatorer för den första installationen utgör ett komplett sortiment för omvandling av växelströmmar på upp till 4000 A AC till sekundärströmmar på 1 A AC och 5 A AC:

  • Transformator för snabbanslutning
  • Rörstav-strömomvandlare
  • Strömtransformator för lindning
Rogowski-spole och konventionell strömomvandlare

Strömtransformatorer för eftermontering

För att enkelt kunna eftermontera nya mätpunkter på fältet utan att behöva demontera systemkomponenter kan du välja mellan två versioner:

  • PACT RCP-strömtransformatorsatser baserade på Rogowski-spolen, för strömmar upp till 4 000 A AC
  • Konventionella PACT SPC-strömomvandlare för runda ledare med strömmar upp till 100 A AC
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering

Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Broschyr
Broschyr energiövervakning