Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Mätinstrumentdirektivet MID Measuring Instruments Directive

Apparatskåp med EMpro-direktströmmätning MID-energimätare

Mätinstrumentdirektivet MID innehåller EU-föreskrifter om försäljning och idrifttagning av mätinstrument. Mätinstrument är viktiga för handeln, konsumenterna och industrin då de garanterar mätningars noggrannhet och bidrar till transparens och rättvis konkurrens vid handel och affärer.

Juridisk bakgrund Vad regleras i MID?

MID-direktivet 2014/32/EU trädde i kraft 2016-04-20 och är uppföljaren till 2004/22/EG. Detta innebär att EU- och EFTA-länderna (+Turkiet) är ålagda att implementera detta direktiv i sin respektive lagstiftning.

Vad regleras i MID?
Artikeldelar 1–54 anger vad som åligger näringslivsaktörerna för att säkerställa att minimikraven för laglig användning uppfylls. I EU regleras olika mätinstrumentstyper som elmätare för aktiv energiförbrukning enhetligt sedan införandet av MID. De viktiga kraven står i bilaga I till MID.

De viktiga kraven anger bland annat krav på stabilitet, repeternoggrannhet och märkning av instrumenten. Dessutom gäller specifika krav i andra bilagor. Dessa anger för elmätare att aktiv energi alltid ska anges i kWh eller MWh på displayen.

Fastighet utifrån

Användningsområden Privathushåll, företag och lätt industri

MID skapar enhetliga grunder för fakturering. De enhetliga standarderna avser första kalibreringen i tillverkningsprocessen, lansering på marknaden och första idrifttagning. Därefter gäller det aktuella landets lagar om kalibreringens giltighet och avgifter för efterkalibrering. Vid fakturering av förbrukad aktiv energi är MID-elmätare till hjälp i privathushåll, företag och lätt industri.

OBS: MID gäller inte för fakturering inom tung industri eller för energi i form av reaktiv och skenbar effekt!

Apparatskåp med olika typer av mätinstrument

Produktområde Vilka produkter regleras i MID

Exempel på de tio mätinstrumenttyper som regleras i direktivet är gas-, värme-, vattenmätare och elmätare för aktiv energiförbrukning.

Inom mätinstrumenttypen elmätare för aktiv energiförbrukning innefattas olika former. Mättekniken kan vara elektronisk (inkl. display) eller elektromekanisk (som ferrarismätare).

Dessutom kan elmätare användas med eller utan externa mätomvandlare. Observera: Mätomvandlare regleras inte i MID!

Paragraflogotyp

Bedömningsprocedur för överensstämmelse Tillverkare har olika möjligheter

Vid utvärderingsprocedurer för överensstämmelse görs i allmänhet skillnad på modulkombinationerna B+D, B+F eller H1. Resultatet av de olika procedurerna är likvärdigt och ska realiseras av tillverkaren. Modul B: EU-typgodkännande (typens överensstämmelse med direktivet), modul D: kvalitetsledningssystem för produktionsprocessen (serietillverkning, slutprodukt), modul F: förstakalibrering av slutprodukten, modul H1: omfattande kvalitetsledningssystem (kompletterat med en konstruktionsprovning). Revisioner och provningar utförs av anmälda organ.

MID-märkning Hur ser man att ett instrument uppfyller standarden?

Interaktiv Image Map: MID-energimätare
MID-märkning
Från vänster till höger: CE-märkning, mätteknisk märkning och monteringsårstal [Mxx], identitetsnummer för anmält organ [xxxx] och nummer för typkontrollintyget.