Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Energiövervakning – grunden för målmedveten energihantering

Medarbetare utför energirevision med hjälp av programvara

Energieffektivitet är en verklig ekonomisk framgångsfaktor. Idag är klimatåtgärder mer än någonsin en global fråga som företagen aktivt behöver ta itu med. Kontinuerligt registrerade energiflöden är grunden i ett effektivt energiledningssystem. Med en målmedveten insamling av energirelaterade anläggningsparametrar kan man identifiera områden med besparingspotential och hitta rätt åtgärder för effektiv energiledning enligt EN ISO 50001.

Fördelar

  • Alltid överblick över relevanta data – tack vare tillförlitlig och kontinuerlig registrering av uppmätta mängder
  • Uppfyll snabbt och enkelt kraven i DIN EN ISO 50001 och dra nytta av statliga subventioner
  • Producera miljövänligt – direkta sparåtgärder för knappa resurser
  • Processoptimering genom parallell registrering av drift- och maskindata
  • Sänk kostnaderna med intelligent hantering av energiförbrukningen
Illustration av PDCA-cykeln som svävar i en hand

Energiledningsstandard ISO 50001

Ett komplext energiledningssystem EnMS enligt ISO 50001 införs för att skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för iterativ optimering av den energirelaterade prestandan med hjälp av PDCA-cykeln. PDCA står för de enskilda faserna i ett iterativt, systematiskt tillvägagångssätt: Plan, Do, Check och Act.

En omfattande energiövervakning med tillförlitlig och kontinuerlig insamling av mätvärden underlättar arbetet för energiledningsteamen under Check-fasen.

Proficloud.io användargränssnitt för IoT-baserad energiledning på en laptop-bildskärm

IoT-baserad energiledning – vägen till framtiden

IoT-baserad energiledning kombinerar fördelarna med Industrial Internet of Things, beprövad mätteknik och smarta tjänster som kontinuerligt förbättras.
Via ett Ethernet-gränssnitt och MQTT-protokollet kan IoT-kompatibla mätinstrument (smarta enheter) anslutas direkt till en molnplattform med Plug-and-Play. I molnmiljön kan man via Device Management Service snabbt och enkelt integrera mätinstrumenten i ett nytt eller befintligt system. Från denna tidpunkt överförs och sparas de valda mätvärdena automatiskt. Via den smarta tjänsten får energiledningsansvariga omedelbart tillgång till dessa data och kan använda dem direkt.

Händer på tangentbordet på en bärbar dator

Programmeringsgränssnitt REST

Programmeringsgränssnittet REST i fältenheter bidrar till att göra data lättillgängliga, vilket är en viktig förutsättning för att kunna skapa kontinuerliga applikationsstrukturer. REST eller ”REpresentional State Transfer” är en vanlig IT-kommunikationsarkitektur. Det är en användarvänlig gränssnittsarkitektur som använder ett allmänt känt internetprotokoll. Dataöverföringen sker med Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Genom att HTTP, REST och JSON används i fältenheter, behövs inga särskilda kunskaper om industriella kommunikationsprotokoll och eventuell implementering av registertabeller som kan krävas för detta.

Energimätare med MID-godkännande på DIN-skena i apparatskåp

Mätinstrumentdirektivet MID

Mätinstrumentdirektivet innehåller EU-föreskrifter om försäljning och idrifttagning av mätinstrument. I de grundläggande kraven beskrivs bland annat följande Krav på stabilitet, repeternoggrannhet och märkning av instrumenten. MID skapar enhetliga grunder för fakturering. De enhetliga standarderna avser första kalibreringen i tillverkningsprocessen, lansering på marknaden och första idrifttagning. Därefter gäller det aktuella landets lagar om kalibreringens giltighet och avgifter för efterkalibrering. Vid fakturering av förbrukad aktiv energi är MID-elmätare till hjälp i privathushåll, företag och lätt industri.