Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IoT-baserad energihantering inom tillverkning

Människor i möte framför en glasvägg med notislappar

Att förbättra energieffektiviteten kräver att hela teamet samarbetar. För att kunna integrera och entusiasmera alla delaktiga avdelningar måste energiförbrukningen kunna visas och redigeras på ett överskådligt och förståeligt sätt. De IoT-kompatibla EMpro-energimätarna och de intuitiva och flexibla funktionerna i den IoT-baserade Energy Management Service – Powered by Proficloud.io hjälper till med enkel molnbaserad datautvinning och målinriktad informativ visualisering.

Utmaningen


Produktionshall i produktionen

Transparens i energidata för att kunna härleda åtgärder

Energiförbrukningen per monteringsgrupp ska bli synligare, dels vid aktiva tillverkningstider och dels vid standbytider, efter produktionsslut eller på helgen.

Energiförbrukning vid aktiva och passiva tider

  • Jämförelse av energiförbrukning under aktiva och passiva tider
  • Bestämning av energiförbrukningens andel under passiv tid

Energiförbrukningar vid olika monteringstider

  • Jämförelse av energiförbrukningen hos en monteringsgrupp vid olika monteringstider i samband med respektive produktionstal

Energiförbrukning per tillverkad enhet

  • Jämförelse av antalet producerade enheter med den förbrukade energin (kWh)
  • Energiförbrukning per producerad enhet (CO2-utsläpp per enhet)

Optimera inkopplingshanteringen

  • Registrering av lasttoppar
  • Identifiera åtgärder för att optimera inkopplingshanteringen

Vår lösning


IoT-kompatibla energimätare EMpro i apparatskåpet

De IoT-kompatibla energimätarna levererar data automatiskt direkt till Proficloud.io

Med IoT-kompatibla EMpro-energimätare direkt till molnet Automatisk dataöverföring till Proficloud.io

För att kunna visa energiförbrukningen för olika monteringsgrupper mer transparent, har Phoenix Contact på plats i Blomberg försett ett produktionsområde med IoT-kompatibla EMpro-energimätare. Energimätarna ansluts direkt till IoT-molnmiljön via Ethernet-gränssnittet med Plug-and-Play och överför automatiskt mätdata till Proficloud.io från Phoenix Contact.

I ett produktionsområde finns det olika monteringsgrupper. Varje grupp har i sin tur flera produktionsanläggningar. Totalt har 72 enheter installerats.

Fördelarna med IoT-baserad energihantering

  • Enkel och snabb upprustning av energimättekniken tack vare de IoT-kompatibla EMpro-energimätarna, som kan anslutas via Plug-and-Play via Ethernet-gränssnittet direkt till IoT-molnmiljön
  • Energihanteraren kan enkelt registrera energidata och direkt visa dessa grafiskt utan att programmering eller fackkunskaper behövs
  • Uppföljning av energidata och nyckeltal gör det möjligt att utforma produktionen effektivare
  • Kontinuerlig förbättringsprocess tack vare helt transparenta energidata, vilket gör det lättare att upptäcka potentiella effektiviseringar

Automatisk dataöverföring till Proficloud.io Principskiss över systemtopologin

Systemtopologi för energihantering i tillverkningen

Applikationsexempel IoT-baserad energihantering

Användaren använder Energy Management Service – Powered by Proficloud.io på en PC

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io fokuserar på experter på energihantering som användare och är skräddarsydd exakt efter deras behov. Med en enkel, intuitiv design erbjuder tjänsten ett flexibelt funktionsspektrum inom området elenergi- och effektdatavisualisering – för övervakning, analys och utvärdering av dessa data.
Vid Check-steget i PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) underlättar Energy Management Service – Powered by Proficloud.io på så sätt arbetet proportionellt för energiansvariga i enlighet med den internationella standarden ISO 50001:2018 (energiledningssystem – krav med vägledning för tillämpningen).

Resultat


EMpro och Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Systemiskt helhetspaket för hållbar energihantering

Tillsammans med de IoT-kompatibla EMpro-energimätarna erbjuder Energy Management Service – Powered by Proficloud.io ett system som helhetspaket för framtidssäkrad digitaliserad energihantering.
Systemet förenar fördelarna med Industrial internet of things, beprövad mätteknik och smarta tjänster som hela tiden utvecklas.
Automatiserad dataöverföring till Proficloud.io, hög användarvänlighet och intuitiva menyer gör arbetet mycket effektivt för den som ansvarar för energihanteringen. Målinriktade visualiseringar ger en fokuserad överblick.