Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IoT-baserad energihantering

Användargränssnittet Proficloud.io visas på en laptop

IoT-baserad energihantering kombinerar fördelarna hos Industrial Internet of Things, beprövad mätteknik och smarta tjänster som kontinuerligt förbättras. Energiansvariga kan bl.a. dra nytta av att det är lätt att komma åt mätdata, att data sparas automatiskt och att de kan komma åt energi- och kraftdata oberoende av tid och plats.

Utmaningar


Energihantering och klimatskydd

I en tid då resurserna blir allt knappare, energipriserna ökar och klimatskyddet blir allt viktigare, är en omfattande lösning för energihantering av största vikt för moderna företag.
Kraven på att sänka CO₂-utsläppen, på att skapa transparens över hela produktionsprocessen och på att kunna bedöma det faktiska CO₂-fotavtrycket för en producerad produkt, gör att energiansvariga ställs inför nya krav.
För att kunna hitta rätt åtgärder för energieffektiviteten måste energidata registreras, övervakas, analyseras och bedömas. En skräddarsydd och lättintegrerad lösning för energiövervakning utgör grunden för att kraven i energihanteringsstandarden ISO 50001 ska kunna uppfyllas.

Fyra steg på vägen mot klimatneutralitet
Energihanteringsstandard ISO 50001

Förhållande till ISO 50001 och eventuella frågor från kunder

Den internationella standarden ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) är en riktlinje för företag som syftar till att underlätta implementeringen av ett energihanteringssystem. Standarden beskriver energihanteringssystemet som ett systematiskt tillvägagångssätt för att optimera den energirelaterade prestandan och kan medföra ytterligare kostnadsfördelar för certifierade företag.
För att kunna bedöma effektiviteten hos de implementerade åtgärderna för energieffektivitet och för att kontinuerligt kunna övervaka processer, måste de energihanteringsansvariga definiera korrekta nyckeltal – s.k. Key Performance Indicators (KPI) och Energy Performance Indicators (EnPI).
Inom ramen för en ledningsbedömning, eller vid interna eller externa besiktningar, informerar dessa nyckeltal om hur väl energihanteringen fungerar och om statliga och/eller standardrelaterade krav uppfylls.

Energiansvarig vid skrivbordet

Utmaningen med datainsamling och -analys Hur arbetar energiansvariga idag?

Energiansvariga måste alltid ha överblick över processerna och resursförbrukningen på företaget. Mätdata som är relevanta för detta registreras delvis manuellt från fördelade datakällor (energimätinstrument) och importeras sedan till registreringssystem för energidata, t.ex. via CSV-filer.
Dessa data analyseras och utvärderas ofta i egna MS Excel-kalkylblad, från vilka de nödvändiga diagrammen tas fram. Programvaruverktyg som bearbetar alla data grafiskt kommer också till användning.
Idag innehåller typiska topologier en stor mängd mätpunkter som måste sammankopplas. Att installera eller komplettera standardsystem är ofta krångligt och det krävs omfattande kunskaper inom området komplexa nätverk. Detta kräver utbildad personal och kan medföra höga kostnader vid systemunderhållet.
Vilket system av programvara och maskinvara är alltså det rätta för att kunna registrera och bearbeta de nödvändiga uppmätta variablerna? Och vilken IT-infrastruktur krävs för ändamålet?

IoT-baserad energihantering


Molnbaserad datainsamling

IoT-kompatibla mätinstrument (smarta enheter) integreras direkt till en molnbaserad plattform via ett Ethernet-gränssnitt och MQTT-protokollet via Plug-and-Play. I molnmiljön kan man snabbt och enkelt integrera mätinstrumenten i ett nytt eller befintligt system via Device Management Service. De valda mätvärdena överförs och sparas automatiskt. Energiansvariga har omedelbart tillgång till dessa data via den smarta tjänsten och kan använda dem direkt. Krånglig konfigurering av klassiska industriella nätverk (t.ex. Modbus eller PROFINET) hör därmed till det förgångna.

Topologi för en IoT-baserad energihantering

Topologi på en lösning för IoT-baserad energihantering med EMpro-applikationen Ethernet för molnet

Fördelarna med IoT-baserad energihantering

  • Snabbt åtkomliga mätdata utan krav på kunskaper om komplexa nätverk – dra nytta av smidig Plug-and-Play-integrering av IoT-kompatibla mätinstrument till det molnbaserade systemet
  • Inga krav på att tillhandahålla egna IT-resurser eller avancerade IT-kunskaper – data lagras automatiskt direkt i Proficloud.io
  • Skapa ännu snabbare platsövergripande rapporter genom plats- och tidsoberoende åtkomst till energi- och kraftdata
  • Se till att alltid hålla säkerhetsnivån för data uppdaterad genom regelbundna, automatiska säkerhetsuppdateringar
  • Alltid uppdaterad och snabbare åtkomst till nya funktioner genom dynamiska release-cykler för IoT-plattformen (molnmiljön) och smarta tjänster

Smarta tjänster


EMpro-energimätare och Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energiövervakning, energihantering, analys: Den smarta Energy Management Service – Powered by Proficloud.io sätter energihanteringsansvariga i centrum för användarupplevelsen och är skräddarsydd exakt efter deras behov. Med en enkel, intuitiv design erbjuder tjänsten ett flexibelt funktionsspektrum inom området elenergi- och effektdatavisualisering – för övervakning, analys och utvärdering av dessa data.
Vid Check-steget i PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) underlättar Energy Management Service – Powered by Proficloud.io på så sätt arbetet proportionellt för energiansvariga i enlighet med den internationella standarden ISO 50001:2018 (energiledningssystem – krav med vägledning för tillämpningen).

Fördelar

  • Mycket användarvänligt tack vare ett strukturerat helhetskoncept med intuitiva menyer och automatisk dataöverföring till Proficloud.io
  • Plats- och tidsoberoende överblick över energi- och kraftdata med hjälp av ändamålsenliga visualiseringar
  • Hela tiden växande värdeerbjudande för din energihantering tack vare kontinuerlig, användarorienterad vidareutveckling
  • Säker kommunikation mellan enheten och molntjänsten med TLS-kryptering
  • Enhetsmanagement för en tydlig överblick över applikationerna