En titt på instrumentpanelen i Energy Management Service

Smart energihantering, oavsett var du befinner dig

Energy Management Service är en framåtblickande molntjänst för övervakning, analys och hantering av energidata. Smart Service erbjuder intuitiva och flexibla funktioner för utvärdering av dina energidata – när som helst och var som helst. Intuitiva visualiseringar sparar tid och pengar.

Erfarenhet av intelligent energihantering
30 dagars kostnadsfri provperiod

Upptäck hur enkel energihantering kan vara: Med intuitiva instrumentpaneler, automatiserade rapporter och tydliga analyser av förbrukning och potentiella besparingar. Prova det nu - utan några förpliktelser.

Registrera dig på proficloud.io
Skärmvy av Smart Service Energy Management Service

Smart energihantering Enkel energiövervakning, -hantering och -analys

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io är en smart tjänst som erbjuder energiövervakning, -hantering och -analys. Den är skräddarsydd för energiansvarigas behov och erbjuder hanteringsfunktioner för att förstå energidata. Baserat på denna förståelse kan optimeringar göras för att förbättra energieffektiviteten och -prestandan. Dessa förbättringar bidrar direkt till ett grönare fotavtryck och kostnadsbesparingar.

Fördelar med Energy Management Service

  • Optimerad energihantering, särskilt när det gäller den internationella standarden ISO 50001

  • Hög användarvänlighet tack vare ett systematiskt helhetskoncept med intuitiv menynavigering

  • Målinriktad översikt tack vare intuitiva visualiseringsalternativ

  • Enkel struktur med lättförståeliga instrumentpaneler

  • Optimerade arbetsflöden tack vare plats- och tidsoberoende övervakning av energi- och effektdata

  • Automatiserad dataöverföring till Proficloud.io vid användning av IIoT-kompatibel hårdvara

Centrala funktioner

Diagram med två dataströmmar och visualiseringar som Heatmap, Sankey och Pareto för analys av förbruknings- och effektivitetsdata
Visning av meddelanden och larmregler för automatisk upptäckt av avvikelser i energiförbrukningen
Presentation av automatiserade beräkningar och rapporter för att bedöma energikostnader och CO₂-utsläpp
Visualisering av väderrelaterade värme- och kylbehov för bättre utvärdering av energiförbrukningsdata
Visualisering av automatiserad dataöverföring och stöd för olika filformat för integrering i befintliga system
Presentation av anpassningsbara rapportmallar och analysfunktioner för utvärdering av energinyckeltal
Diagram med två dataströmmar och visualiseringar som Heatmap, Sankey och Pareto för analys av förbruknings- och effektivitetsdata

Tidsintervallen kan definieras individuellt. Dessutom kan två dataströmmar jämföras i ett gemensamt diagram. Avancerade visualiseringsverktyg som Heatmap-, Streamline-, Sankey- och Pareto-diagram möjliggör djupgående analyser och nya perspektiv på konsumtions- och effektivitetsdata.

Visning av meddelanden och larmregler för automatisk upptäckt av avvikelser i energiförbrukningen

Tidig problemdetektering och riktade meddelanden genom fritt konfigurerbara larmregler och olika meddelandekanaler.

Presentation av automatiserade beräkningar och rapporter för att bedöma energikostnader och CO₂-utsläpp

Transparent analys av kostnader och miljöpåverkan genom automatiska beräkningar och detaljerade rapporter.

Visualisering av väderrelaterade värme- och kylbehov för bättre utvärdering av energiförbrukningsdata

Mer exakta dataanalyser genom integrering av väderdata och justering av förbrukningsdata baserat på graddagar för uppvärmning och kylning.

Visualisering av automatiserad dataöverföring och stöd för olika filformat för integrering i befintliga system

Enkel datamigrering och kompatibilitet med andra system tack vare stöd för olika filformat och automatiserade processer.

Presentation av anpassningsbara rapportmallar och analysfunktioner för utvärdering av energinyckeltal

Anpassade rapporter och stöd för resultatutvärdering genom anpassningsbara rapportmallar och detaljerade analysfunktioner.

Prognosfunktion aktiv: Energiförbrukningen för de närmaste dagarna i en överblick.

Planera energiförbrukningen med framförhållning Ny prognosfunktion för exakta prognoser och större beslutssäkerhet.

Den nya prognosfunktionen i Energy Management Service gör det möjligt att göra databaserade prognoser för energiförbrukningen direkt i den befintliga programvarulösningen. Historiska förbrukningsdata, produktionsvolymer och säsongsvariationer analyseras med hjälp av maskininlärningsmodeller för att exakt kunna förutse den framtida utvecklingen.
Prognoserna kan visualiseras och konfidensintervallet kan väljas fritt - inklusive transparent återkoppling om prognoskvaliteten. Detta gör det möjligt att tidigt upptäcka eventuell överkonsumtion, uppskatta kostnadstrender och initiera riktade kontrollåtgärder.
Ett tydligt mervärde för företag som strategiskt vill förbättra sin energieffektivitet och dokumentera den i enlighet med ISO 50001.

Affärsman presenterar PDCA-cykeln ISO 50001

Överensstämmelse och berättigande

Stöd för DIN EN ISO 50001:2018:
Detaljerat och anpassningsbart rapporteringsverktyg som hjälper företag att uppfylla certifieringskrav och följa standarder för energihantering.

BAFA-kompatibel programvara (Tyskland):
Tillgång till finansiering och ekonomiskt stöd genom att uppfylla kriterierna för stödberättigande och bevisa att man är berättigad till stöd.

Meddela oss gärna om ditt land erbjuder liknande finansierings- eller certifieringsalternativ. Vi försöker också gärna få till stånd en certifiering i ditt land.

Rättigheter och rollhantering presenteras i detalj

Detaljerad rättighets- och rollhantering

Ett omfattande system för rättighets- och rollhantering gör det möjligt att exakt tilldela åtkomsträttigheter för instrumentpaneler, dataströmmar eller enskilda widgets. Platsbaserad tilldelning av rättigheter är också möjlig. Hanteringen är särskilt användarvänlig via val eller dra-och-släpp.

Tack vare denna flexibilitet kan Energy Management Service också göras tillgänglig för dina egna kunder. Smart Service kan också anpassas för att matcha kundens Corporate Identity (CI).

Exempel på användning Energiuppföljning och ökad effektivitet i produktionen

Energiövervakningsenheter installeras i ett företags produktionsanläggningar för att registrera energiförbrukningsdata. IIoT-plattformen Proficloud.io används, som erbjuder den smarta Energy Management Service för en omfattande dataanalys.
Bl.a. de tre användningsfallen nedan är möjliga med Energy Management Service.

Produktion med en mängd olika maskiner och system
Produktionshall med ett transportband fullt av flaskor
Stor produktionshall med många maskiner och arbetsstationer
Produktion med en mängd olika maskiner och system

Genom att kontinuerligt övervaka energiförbrukningen kan enskilda maskiners och anläggningar last analyseras och data jämföras mellan maskiner. På så sätt kan potentiella besparingar identifieras och energianvändningen optimeras.

Produktionshall med ett transportband fullt av flaskor

Energy Management Service gör det möjligt för företaget att fastställa kostnaderna för varje tillverkad del. Genom att koppla samman energiförbrukningsdata med produktionsregister får företaget en exakt inblick i utgifterna för varje tillverkad del.

Stor produktionshall med många maskiner och arbetsstationer

Genom att analysera energiförbrukningsdata kan maskiner med stor last identifieras. Detta bidrar till att undvika maxbelastning och förbättra den totala produktionseffektiviteten.

Praktiska tips och strategier för företag
Energihantering i praktiken

Ta reda på hur du kan öka din energieffektivitet och minska kostnaderna med ett IIoT-baserat energiledningssystem enligt DIN EN ISO 50001:2018. Vårt whitepaper ger dig praktiska tips och strategier för en effektiv energihantering.

Ta reda på mer
Smarta tjänster i praktiken ePaper

Enkel implementering av energihantering

Maskinvaran är ansluten till Energy Management Service via EMpro-energimätare, IIoT-kompatibla EMpro-energimätare och PLCnext Technology. EMpro-energimätare registrerar exakta energidata och överför dem till Proficloud.io för övervakning i nära realtid. PLCnext Technology möjliggör integration och styrning av olika enheter, inklusive enheter från tredje part, via en öppen arkitektur. Denna kombination ger en flexibel och effektiv lösning för energihantering.

Topografi över maskinvara för Smart Service Energy Management Service

Det första steget på Proficloud.io IIoT-plattformen är att integrera maskinvaran i den kostnadsfria Device Management Service. Denna tjänst är den smarta tjänst där maskinvaran är integrerad för att tillhandahålla data för de andra smarta tjänsterna.

Device Management Service möjliggör också hantering och övervakning av enheter genom att tillhandahålla standardiserad, applikationsoberoende enhetsinformation i nära realtid för Phoenix Contact och enheter från tredje part. Användare kan övervaka hälsostatusen för registrerade enheter, utföra Firmware-uppdateringar på distans och använda en interaktiv karta för att visualisera enhetens status.

Tilläggsmodulen DMS Basic erbjuder också utökade funktioner för Device Management Service. Detta tillägg gör det möjligt för användare att på distans utföra applikationsuppdateringar för specifika PLCnext-enheter, skapa enhetsgrupper och använda en anpassningsbar karta för att fritt placera enheter inom en grupp. Den innehåller också ett meddelandesystem för statusändringar för enskilda enheter, som också kan skicka e-postmeddelanden till enskilda mottagare utanför Proficloud.io. Basic-tillägget möjliggör också automatiska, säkra uppdateringar av Firmware för enheter som kan integreras i Proficloud.io.

Energy Management Service produkter

Energy Management Service - On-Premises Ditt lokala alternativ till molntjänsten Smart Service Energy Management Service

Som ett ytterligare alternativ till Cloud Smart Service Energy Management Service erbjuder programvaran Energy Management Service - On-Premises den perfekta lösningen för din lokala energiövervakning. Anslut EMpro-mätinstrument till en PC och upplev dataanalys och -visualisering direkt. Övervaka och analysera dina energidata med intuitiva och anpassningsbara funktioner. Energy Management Service - On-Premises är färdigkonfigurerad på en kantdator (EPC) och kan beställas med tillbehör.