Energy Management Service - On-Premises Med Energy Management Service - On-Premises kan du snabbt och enkelt komma igång med din lokala energihantering.

Energy Management Service - On-Premises och EMpro-energimätare
Energy Management Service - On-Premises i applikationen

Ditt lokala energiövervakningssystem

Samla in information om energiflödet i din applikation. Med den efterföljande analysen får du sedan reda på vad som främst påverkar din energiförbrukning.

  • Skapa meningsfulla instrumentpaneler, särskilt för energihanteringen
  • Generera diagram som ger dig information om din aktuella energiförbrukning
  • Skapa och beräkna dina egna EnPI-nyckeltal för att generera rapporter
  • Använd ett integrerat varningssystem och ta reda på om du förbrukar för mycket energi
Elinstallatör med två EMpro-energimätare

En enkel start

Få ditt skräddarsydda energiövervakningssystem utan större ansträngning:

  • Konfigurera rätt komplett system enligt dina behov. Välj i ett brett sortiment av mätinstrument och andra tillbehör. På så sätt säkerställer du att du får det system som bäst passar dina krav.
  • Ta emot ditt system med en kantdator (EPC) och installerad programvara för energiövervakning samt tillbehörskomponenter i ett nätverk som förberetts av oss.
  • När de är anslutna hos dig hittas mätinstrumenten automatiskt i nätverket. Detta minimerar ditt konfigurationsarbete.
Flytande ikoner över tangentbordet på en bärbar dator

Den oberoende strukturen hos ett energiövervakningssystem

Förlita dig på vår expertis – och förbli oberoende ändå

Absolut säkerhet: Energy Management Service - On-Premises fungerar utan internetåtkomst och garanterar därför maximal säkerhet. Dina uppgifter förblir konfidentiella och säkra inom ditt företag.
Underhållsfritt: Vårt system är utformat för att fungera smidigt och effektivt utan behov av ständiga uppdateringar. Tack vare den kontinuerliga vidareutvecklingen av programvaran kan du genomföra uppdateringar för funktionsförbättringar.
Kostnadseffektivitet: Se fram emot en lösning utan återkommande betalningar – helt utan några återkommande kostnader eller avgifter.
Universell kompatibilitet: Du kan även integrera maskinvara från tredje part. Energy Management Service - On-Premises är inte enbart beroende av våra mätinstrument och ger dig flexibilitet vid ditt val av instrument. Maskinvaran från tredje part ansluts till energiövervakningssystemet via en dataloggare eller ett styrsystem i PLCnext Control-familjen.
Framtidssäkert: Med en flexibel och öppen arkitektur är vårt system redo för framtida expansioner och anpassningar i riktning mot molnet, system för fastighetsdrift och mycket mer.

Instrumentpaneler och visualiseringar Funktioner för energiövervakning

Interaktiv bildkarta: Frontvy av programvaran EMMA On-Premises på en bildskärm
Stapeldiagram
Jämför t.ex. energiförbrukningen på olika avdelningar eller anläggningar med hjälp av stapeldiagram.
Stapeldiagram
Linjediagram
Linjediagram är idealiska för att följa utvecklingen av energiförbrukningen under en viss tidsperiod.
Linjediagram
Tårtdiagram
Tårtdiagram kan hjälpa dig att visualisera hur stor andel av energin som förbrukas av olika enheter eller processer.
Tårtdiagram
Sankey-diagram
Sankey-diagram är särskilt användbara för att visualisera energiflödet inom ett system.
Sankey-diagram
Trädstrukturer
Du kan också använda programvaran för energiövervakning för att sammanfatta data från olika mätpunkter och visa dem separat med hjälp av en trädstruktur. Du kan t.ex. sammanfatta energiförbrukningen för olika avdelningar eller anläggningar och följa utvecklingen av energiförbrukningen under en viss tidsperiod.

Nyckeltal, rapportering, larm Funktioner för energiövervakning

Energy Management Service - On-Premises: skärminspelning för beräkning av nyckeltal
Översikt i tabellform över nyckeltal och energivärden med Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: skärmdump för larmgenerering
Energy Management Service - On-Premises: skärminspelning för beräkning av nyckeltal

Med Energy Management Service - On-Premises kan du själv skapa och jämföra nyckeltal (EnPI:er). Den integrerade formeleditorn är ett användbart verktyg för detta. Den gör det möjligt att beräkna eller sammanfatta flera nyckeltal och energivärden. Externa eller gamla prestandauppgifter importeras som en CSV-fil med hjälp av importfunktionen och tas med i beräkningar eller jämförelser.

Översikt i tabellform över nyckeltal och energivärden med Energy Management Service - On-Premises

Nyckeltal och energivärden kan skapas som en rapport för de senaste månaderna och åren. Du kan helt enkelt ladda ner rapporterna och dela dem med andra.

Energy Management Service - On-Premises: skärmdump för larmgenerering

Larm genereras inom systemet om definierade nyckeltal överskrids eller underskrids. På så sätt informeras användarna i god tid om överdriven energiförbrukning eller defekter.

Användning av Energy Management Service - On-Premises på surfplatta och skärmar

Användningshantering

Energy Management Service - On-Premises kombinerar de grafiska visningsalternativen med enkel användarhantering. Definiera olika rättigheter för de olika användarna av ditt system och bestäm vilka inställningar de får göra eller vilken information de har rätt att se.

Topologi

Systemet kring Energy Management Service - On-Premises består av EMpro-mätinstrument som ansluts till en EPC via en switch. Kommunikationen sker via ett REST-API eller via Modbus/TCP, vilket möjliggör snabb och okomplicerad integration i ditt nätverk. Efter att programvaran har startats hittas enheterna automatiskt av EPC i nätverket, vilket gör anslutningen särskilt enkel.

Tack vare systemets öppenhet kan du integrera andra mätinstrument parallellt med energimätarna från Phoenix Contact. Dessa Modbus/RTU- och M-buss-mätinstrument ansluts via dataloggare eller styrsystem i PLCnext Control-familjen. Mätdatan skickas sedan till EPC:n via Modbus/TCP. Det gör det enkelt att överföra och visa energidata, flöde, temperatur och tryck i Energy Management Service - On-Premises.

Topologi som applikationsexempel på energiövervakning baserad på Energy Management Service - On-Premises