PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology är ett Ecosystem för industriell automation med öppen maskinvara, modulär utvecklingsprogramvara, ett globalt community och en digital marknadsplats för programvara.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Styrsystem
AXC F 1252 - Styrsystem
1646469

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1821774
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Styrsystem
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Styrsystem
1821774

Styrsystem; Nätverkslicens; användning: Virtuell styrning; Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer; Typ av programvara: On-Premises; Grundfunktioner: Virtuellt styrsystem, VPLCNEXT CONTROL är en kraftfull, realtidsanpassad virtuell styrning baserad på PLCnext technology.
Den tillhandahålls som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) och kan instansieras flexibelt.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Styrsystem
AXC F 2152 - Styrsystem
2404267

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 (Se användardokumentation för certifieringsvillkor); Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Styrsystem
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Styrsystem
1737875

Styrsystem; Abonnemang, Nätverkslicens; användning: Virtuell styrning; Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer; Typ av programvara: On-Premises; Licenstid: 12 Månader; Grundfunktioner: Virtuellt styrsystem, VPLCNEXT CONTROL är en kraftfull, realtidsanpassad virtuell styrning baserad på PLCnext technology.
Den tillhandahålls som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) och kan instansieras flexibelt.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Styrsystem
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Styrsystem
1738453

Styrsystem; Abonnemang, Nätverkslicens; användning: Virtuell styrning; Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer; Typ av programvara: On-Premises; Licenstid: 12 Månader; Grundfunktioner: Virtuellt styrsystem, VPLCNEXT CONTROL är en kraftfull, realtidsanpassad virtuell styrning baserad på PLCnext technology.
Den tillhandahålls som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) och kan instansieras flexibelt.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Styrsystem
AXC F 2000 EA - Styrsystem
1551772

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produkt certifierad enligt IEC 62351-3 och IEC 62443 (SL2) (Se användardokumentation för certifieringsvillkor), Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Styrsystem
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Styrsystem
1738454

Styrsystem; Abonnemang, Nätverkslicens; användning: Virtuell styrning; Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer; Typ av programvara: On-Premises; Licenstid: 12 Månader; Grundfunktioner: Virtuellt styrsystem, VPLCNEXT CONTROL är en kraftfull, realtidsanpassad virtuell styrning baserad på PLCnext technology.
Den tillhandahålls som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) och kan instansieras flexibelt.

PLCnext Technology-logotyp

PLCnext Technology länkar samman IT- och OT-världarna Rusta din tillämpning för IIoT och Industri 4.0

Digitalisering och globalisering ställer nya krav på industriell automation. Ett skräddarsytt och öppet automationssystem är minst lika viktigt som modulära och flexibla utökningar. Förutom standardprogrammering av PLC-system enligt IEC 61131-3 går det också att i realtid parallellt programmera och kombinera programmeringsspråk som exempelvis C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® med PLCnext Control. Förkorta utvecklingstiden för dina applikationer med den kostnadsfria basversionen av PLCnext Engineer. Eller använd programmeringsmiljön som du är van vid. Du bestämmer.

Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda Open Source-programvara och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Lösningsappar, programvarukomponenter, körtidssystem och funktionstillägg, som är frukten av dessa samarbeten, är tillgängliga i PLCnext Store. Med dessa gör du stora tidsbesparingar och sänker kostnaderna rejält vid utvecklingen av appar. PLCnext Technology är det optimala ekosystemet för din utmaning inom modern automation.

PLCnext Control

Realtidskompatibel och möjlighet att kombinera IEC 61131-3 och högnivåspråk PLCnext Control

PLCnext Control är styrplattformen för PLCnext Technology. Den möjliggör automatisering utan de begränsningar som finns i proprietära system. De Linux-baserade styrsystemen stödjer realtidsdrift enligt IEC 61131-3 och högnivåspråk som C/C++ och Matlab® Simulink®. Den patenterade aktivitetshanteringen kombinerar IEC-kod, högnivåspråk och modellbaserade verktyg i en enda aktivitet.

Integrera molntjänster och ytterligare tjänster via öppna gränssnitt. Utnyttja dina anläggningsdata för att optimera processerna, öka kvaliteten och sänk kostnaderna utan att behöva gripa in i de befintliga systemen. PLCnext Control är TÜV-certifierad enligt IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile och IEC 62443-4-2. AXC F 2152 och AXC F 3152 uppfyller dessutom IEC 61850 Ed. 2.1 och IEC 62351-3.

Sortimentet omfattar skalbara styrningslösningar, från modulära IP20-styrsystem och högpresterande styrsystem till PC-baserade edge-enheter och Virtual PLCnext Control. I/O-portar, gränssnitt och funktioner kan utökas på ett flexibelt sätt. Det finns optimerad maskinvara tillgänglig för AI- och edge-applikationer. Den öppna Linux-kärnan möjliggör integration av tekniker som OPC UA, TSN och 5G och säkerställer framtidssäkerheten.

E-tidning
E-tidning PLCnext Technology

Upptäck den interaktiva e-tidningen om PLCnext Technology med användningsexempel, maskinvara i 3D och information om ekosystemets fyra delar.

Ytterligare länkar, videor och innehåll från webbshoppen ger ytterligare inblick i världen för PLCnext Technology.

Till E-paper
E-tidning PLCnext Technology
Skärm med programvaruutdrag från PLCnext Engineer

Utvecklingsprogramvara för automatisering PLCnext Engineer

PLCnext Engineer förenar traditionell PLC-programmering, modern programvaruutveckling och AI-baserade assistansfunktioner i en öppen utvecklingsmiljö för industriell automatisering. Så här utvecklar, testar och optimerar du automatiseringslösningar på ett mer effektivt sätt, från den första projektidén till idrifttagningen. PLCnext Engineer samlar alla centrala funktioner för applikationsutveckling på PLCnext Control i en enda programvara:

• Programmering enligt IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfiguration
• Diagnostik

Tack vare den öppna arkitekturen i PLCnext Technology går det att på ett flexibelt sätt kombinera traditionell PLC-programmering, högnivåspråk, modern programvaruutveckling och AI-baserade funktioner. På så sätt arbetar automatiserings- och IT-experter parallellt på en applikation med hjälp av sina favoritverktyg och programmeringsspråk. Därmed försvinner begränsningarna med proprietära utvecklingsmiljöer. På så sätt förenklas utvecklingsprocesserna, samarbetet mellan olika discipliner förbättras och tiden fram till marknadslanseringen av nya applikationer blir kortare.

AI-stöd för effektivare konstruktion

Den integrerade generativa AI:n hjälper utvecklare att lösa uppgifter snabbare, använda kunskap mer effektivt och påskynda utvecklingsprocesserna. Den tillhandahåller kontextanpassad information, underlättar utvecklingen och optimeringen av applikationer samt gör det enklare att hantera befintlig programkod, konfigurationer och dokumentation. På så sätt kan nya applikationer realiseras snabbare och befintliga automatiseringslösningar utökas och optimeras på ett effektivt sätt.

Särskilt vid komplexa applikationer bidrar AI till att göra befintlig projekt- och applikationskunskap snabbare tillgänglig, förkorta inarbetningstiderna och avlasta teknikteamen i deras dagliga arbete. Användaren behåller hela tiden kontrollen: Förslagen visas på ett överskådligt sätt och ändringarna genomförs först efter bekräftelse. På så sätt får teknikteamen mer tid för innovationer, utvecklingscyklerna förkortas och implementeringen av nya automatiseringslösningar påskyndas.

Obegränsade programmeringsmöjligheter

Skärm med programvaran Matlab Simulink
Skärm med CODESYS-programvara
Skärm med Eclipse®-programvaran
Skärmbild med programvaran Podman
Skärm med programvaran Matlab Simulink

Matlab Simulink® är en programvarumiljö från The MathWorks Inc. som används för grafisk modellering, simulering, utveckling och implementering av dynamiska system och regleralgoritmer. I kombination med PLCnext Technology gör Simulink det möjligt för ingenjörer att skapa sofistikerad automationslogik utan att behöva utföra konventionell PLC-programmering. Med PLCnext Target för Simulink kan modeller översättas direkt till IEC-61131-3-kompatibla funktionsblock eller PLCnext Engineer-program och köras på PLCnext Control. Denna sömlösa integration överbryggar klyftan mellan modellbaserad utveckling och industriell automation. Detta optimerar utvecklingen, minskar antalet fel och förkortar tiden till marknaden.

Skärm med CODESYS-programvara

CODESYS är en allmänt använd, kraftfull utvecklingsmiljö med vilken styrprojekt kan realiseras på ett flexibelt och intuitivt sätt i IEC 61131-3. Tack vare sin öppna arkitektur, omfattande bibliotek och integrerade visualiseringsverktyg är CODESYS också ett bra tillskott till PLCnext Technology-världen. Kombinera din välbekanta CODESYS-utvecklingsmiljö med fördelarna och öppenheten hos PLCnext Technology. Förbättra din CODESYS-applikation med flexibiliteten och prestandan hos C++ i realtid. Anslut alla applikationer till CODESYS realtidsvärld tack vare den sömlösa integrationen av Global Data Spaces (GDS) i din PLCnext Control med CODESYS.

Skärm med Eclipse®-programvaran

PLCnext Technology Toolchain är den perfekta lösningen för alla som vill tänka nytt inom industriell automation. Det ger utvecklare friheten att använda moderna högnivåspråk som C++ och C# - för både realtids- och icke-realtidsapplikationer. Med kraftfulla verktyg som PLCnext Command Line Interface, ett tillägg för Eclipse® och ett tillägg för Visual Studio® integreras verktygskedjan sömlöst i etablerade utvecklingsmiljöer och säkerställer ett smidigt arbetsflöde. Oavsett om det är under Windows eller Linux erbjuder PLCnext Technology Toolchain maximal flexibilitet och öppenhet för kundanpassade automationslösningar. Detta förvandlar klassisk PLC-programmering till en framtidsorienterad ingenjörsupplevelse - öppen, nätverksansluten och gränslös.

Skärmbild med programvaran Podman

Med Podman använder Phoenix Contact en containerbaserad lösning för industriell automatisering. Podman är en lättviktig, Docker-kompatibel containermotor som gör det möjligt att distribuera och hantera applikationer direkt på styrsystemet. Det krävs ingen ytterligare overhead eller root-daemon. Sedan firmwareversion 2023.0 ingår Podman i operativsystemet PLCnext Technology. Utvecklarna kan starta, hantera och automatisera containerbaserade applikationer med bara några få kommandon. Detta omfattar t.ex. Node-RED, OPC-UA-kommunikation och individuella mikrotjänster. Tack vare integrationen blir PLCnext Control en plattform för modulära automatiseringslösningar. Den är öppen för Open Source-verktyg och stödjer rootless-containrar. Med Podman satsar du på flexibilitet, skalbarhet och en framtidsinriktad arkitektur.

Phoenix Contact på SPS

Besök oss på SPS 2026

Besök oss den 24–26 november i hall 9, monter 310, och upplev hur öppna ekosystem, Industrial AI och heltäckande säkerhet framtidssäkrar den industriella automationen.

Illustration av PLCnext Store med presentation av affärsmodellen

Sparar tid och sänker kostnaderna vid utvecklingen av applikationer PLCnext Store

Komplexa programvarufunktioner blir allt viktigare i automatiseringsprojekt och kräver specialiserade kunskaper. PLCnext Store tillhandahåller för detta ändamål en digital marknadsplats för programvara.

I PLCnext Store hittar du programvaruapplikationer som du direkt kan använda för att utöka funktionerna i PLCnext Control. Utbudet sträcker sig från programvarubibliotek till färdigutvecklade appar som kan användas helt utan programmeringskunskaper. Även tredjepartsleverantörer kan tillhandahålla egna appar. På så sätt får du lämpliga lösningar för olika användningsområden.

Utbudet växer kontinuerligt, vilket innebär att användningsmöjligheterna utökas. PLCnext Store erbjuder även lösningar för specialiserade krav.

Två personer i samtal på ett kontor

Dra nytta av medlemmarnas samlade kunskap PLCnext Community

Digitaliseringen och globaliseringen kräver nya former av samarbete. Kortare utvecklingscykler och hård konkurrens ställer företagen inför nya utmaningar. Med PLCnext Technology arbetar flera utvecklare från olika discipliner tillsammans i ett projekt. På så sätt snabbas applikationsutvecklingen på, särskilt när det gäller komplexa applikationer.

Använd Open Source-programvara, t.ex. från GitHub. Tack vare communityn blir koden mindre felkänslig och buggfixar blir snabbare tillgängliga. Det gör att du kan öka innovationskraften och spara resurser. Håll kontakt via PLCnext Community-webbplatsen och sociala medier. Du får information om firmwareuppdateringar och produktnyheter. Utbyt erfarenheter med andra och använd forumet. Dela med dig av dina erfarenheter.

Gå med i PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerskap Phoenix Contact, Yaskawa och Festo

Öppen teknik möter starka partners – PLCnext Technology som innovationsplattform

Inom den nätverksbaserade automatiseringen är partnerskap en viktig faktor för innovation och framsteg. PLCnext Technology utgör grunden för samarbete över företagsgränserna. Öppenhet, förtroende och gemensamma värderingar främjar kunskapsutbytet, förkortar utvecklingscyklerna och underlättar integrationen av ny teknik.

Utvecklare, distributörer, universitet och butikspartners bidrar med sina lösningar till ekosystemets innovationskraft. Den öppna arkitekturen i PLCnext Technology möjliggör integration av olika tekniker och stödjer skräddarsydda lösningar för branschspecifika krav.

Kärnan i ekosystemet är PLCnext Technology Core, ett operativsystem som kan licensieras för flexibla och säkra styrningslösningar på Embedded Systems. Företag som Festo och Yaskawa utökar ekosystemet med egna lösningar. Tillsammans driver partners och communityn på den industriella automatiseringen.

Vi måste bli bättre på att utnyttja den befintliga potentialen för snabbare utveckling och mer innovationskraft.
PLCnext Store är som gjuten för att utnyttja hela branschens samlade intelligens.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO och vd för affärsområdet Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Fördelar med PLCnext Technology

Ikoner för samarbete i nätverk
Kretskort för datautbyte
Man under natthimmel med stjärnor
Natthimmel med stjärnor
Programmerare med laptop
Ikoner för samarbete i nätverk

Med PLCnext Technology kan flera utvecklare i olika generationer tillsammans arbeta på ett styrsystemsprogram – oberoende av varandra och med olika programmeringsspråk. Så utnyttjar du den klassiska PLC-världens fördelar och öppenheten och flexibiliteten hos PLCnext Technology för att snabbt utveckla komplexa tillämpningar.

Kretskort för datautbyte

Kombinera fritt programsekvenser på olika språk i aktiviteter. Aktivitetshanteringen i PLCnext Technology har patentanmälts och utför programrutiner av olika ursprung som en klassisk IEC-61131-PLC-kod – dina program som bygger på högnivåspråk blir automatiskt deterministiska. Plattformen säkerställer ett konsekvent datautbyte att programkodskörningen utförs synkroniserat.

Man under natthimmel med stjärnor

Med PLCnext Technology kan du efter egna önskemål och på ett flexibelt sätt kombinera oberoende programdelar som tagits fram på olika sätt med kompletta applikationer. Utvecklingsprocessernas effektivitet ökas genom användning av open-source-programvara och appar. Bara fantasin sätter gränser för framtida expansioner.

Natthimmel med stjärnor

PLCnext Technology gör det möjligt att integrera aktuella och framtida gränssnitt och protokoll för öppen kommunikation i höggradigt sammankopplade automationssystem. Nya IoT-baserade affärsmodeller implementeras genom att direkt integrera dem i molnbaserade tjänster och databaser.

Programmerare med laptop

Öppenheten hos PLCnext Technology gör att du kan använda programmeringsspråk som du är van med, må det vara IEC 61131 eller ett högnivåspråk. Utveckla din anpassade lösning bekvämt i en bekant utvecklingsmiljö som t.ex. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse eller Visual Studio.

IT-säkerhet är väldigt viktigt för oss och vi ser hela tiden till att hålla oss uppdaterade.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Processövervakning
Philipp Eiben

Philipp Eiben