AXC F 2000 EA - Styrsystem
1551772

Förbereds för CRA:s krav

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produkt certifierad enligt IEC 62351-3 och IEC 62443 (SL2) (Se användardokumentation för certifieringsvillkor), Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Realtidskompatibelt Linux-operativsystem för deterministiskt och tillförlitligt utförande av tidskritiska processer
Utvecklad för tillämpningar inom energiområdet
Stöd av en mängd protokoll såsom: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Innehåller licenser för IEC 60870-5-101/-104 och Modbus/RTU
Stöder vanliga fältbuss-protokoll (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP, etc.) för integrering i befintliga energitekniska system och anläggningar.
Maximal designfrihet tack vare kombinationen av klassisk PLC-programmering och moderna högnivåspråk såsom C++, C# eller Python
Uppfyller de högsta säkerhetskraven för industriell automation - för skydd av dina applikationer och data
Specialutvecklade Axioline Smart Element för maximal flexibilitet och skalbarhet
3 oberoende Ethernet-gränssnitt
Uppfyller höjda krav i enlighet med IEC 61850-3 klass H
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Integrerad Cyber Security uppfyller säkerhetsstandarder enligt IEC 62443 och IEC 62351-3