Detta backplan är avsett för användning i en Axioline F-station. Backplan har fyra platser "Smart Element-Interface" för att fästa Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4 EA
-
Modulhållare
1398501
Axioline F, Backplane, 4 platser för Axioline Smart Elements, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 40 mm |
Höjd | 122,4 mm |
Djup | 36,9 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
Bredd komplett modul | 40 mm |
Höjd komplett modul | 124,6 mm |
Djup komplett modul | 76,1 mm |
Anmärkning | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Axioline F lokalbuss | |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | Bakplansbuss |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Smart Element-gränssnitt | |
Antal gränssnitt | 4 |
Anslutningstyp | Kortkantskontakt |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline F |
Konstruktion | blockmodulär |
Monteringsläge | Väggmontage på vågrät DIN-skena |
Speciella egenskaper | 4 platser för Axioline Smart Elements |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
Spänningsförsörjning | 5 V DC |
Potentialer: Logikförsörjning av Smart Elements (USE) | |
Spänningsförsörjning | 3,3 V DC (via kortkantskontakt) |
Potentialer: Matning av periferiförsörjning (UP) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | max. 6 A (extern säkring) |
Strömförbrukning | min. 1,5 mA (utan anslutna Smart Elements, vid märkspänning) |
Effektförbrukning | max. 180 W |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Matning av periferiförsörjning (UP) |
Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 20 ... 14 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Matning av periferiförsörjning (UP) | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 14 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
Monteringsläge | Väggmontage på vågrät DIN-skena |
Artikelnr | 1398501 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRMBAH |
Produktnyckel | DRMBAH |
GTIN | 4063151977504 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 126 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 87 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Tillhandahållande av logikförsörjning för anslutna Axioline Smart Elements
Matning av periferiförsörjning UP för anslutna Axioline Smart Elements
Omgivningstemperatur i drift från -40 °C ... 70 °C
Uppfyller miljö- och EMC-villkoren enligt IEC 61850-3
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge