Styrteknik för PLCnext Technology

Styrteknik

Använd vårt breda sortiment inom styrteknik för att förbereda din anläggning för IIoT och Industri 4.0 med PLCnext Technology. Arbeta med de programmeringsspråk som du föredrar, vare sig det är IEC 61131-3 eller högnivåspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid. Integrera öppen källkod och appar eller kommunicera via molnanslutningar med PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Styrsystem
AXC F 2152 - Styrsystem
2404267

Styrsystem (SPS), PLCnext Control; Programmering: Högnivåspråk och IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (realtid); Programmeringsmjukvara: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-anslutning: PROFICLOUD och varje moln via molnanslutningar; Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2 (Se användardokumentation för certifieringsvillkor); Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Go to Product Detail Page for item 2688064
AXL F AI8 1F - Analog modul
AXL F AI8 1F - Analog modul
2688064

Axioline F, Analog utmatningsmodul, Analoga ingångar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Varför du ska använda vår styrteknik:

  • PLC:er i olika effektklasser och optimerade för olika användningsområden möjliggör perfekt anpassning till din automationsuppgift
  • Anslutning till olika molntjänster, t.ex. Proficloud.io, möjliggör analyser av dina globala maskin- och systemdata
  • PLCnext Control kan anpassas för din specifika applikation med hjälp av Open Source-programvara och appar
  • Öppet Linux-operativsystem och stöd för högnivåspråk inklusive optimerad utvecklingsmiljö
  • Individuell utbyggnad av PLC-funktionaliteten och modularitet hos I/O möjliggör kundanpassade automationssystem

Nya produkter

PLCnext Control - AXC F 1252
Platt platsskydd för att skydda en oanvänd I/O-plats
PLCnext Control för energiapplikationer
Logotyp Virtual PLCnext Control
I/O-modul för temperaturregistrering för fjärr-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Elements med seriellt gränssnitt (RS-232/RS-485) och utökat funktionsutbud

PLCnext Control för enkla uppgifter

Kompakt. Säkert. CRA-kompatibel.

Den modulära PLCnext Control är den moderna lösningen för att komma in i PLCnext Technology-världen. Som en högpresterande småskalig styrenhet erbjuder den ett attraktivt förhållande mellan pris och prestanda. CRA-kompatibel och certifierad i enlighet med IEC 62443-4-2, uppfyller den höga säkerhetskrav.

Huvudegenskaper

  • CRA-kompatibel styrenhet med IEC 62443-4-2-certifiering
  • 2-kärnig processor (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB internminne, 1 nätverksgränssnitt
  • Cykeltid: 4 ms, 8 MB programminne
  • Integrerad bussbas för enkel montering
  • Högnivåspråk och IEC 61131-3 i kombination

Fördelar

  • Tack vare certifieringen i enlighet med IEC 62443-4-2 uppfyller styrenheten höga krav på cybersäkerhet och CRA-överensstämmelse även i instegssegmentet
  • Realtidskompatibelt Linux-operativsystem för deterministiskt och tillförlitligt utförande av tidskritiska processer
  • Den öppna arkitekturen möjliggör programmering i högnivåspråk och expansion via appar från PLCnext Store

Platt slitslock

Skydd av en oanvänd plats för I/O

Det nya slotskyddet ger ett kostnadseffektivt skydd för en oanvänd Axioline Smart Element-plats på ett Axioline F backplan.

Huvudegenskaper

  • Låsning på plats
  • Total höjd: 20,8 mm
  • Kapslingsklass: IP20
  • Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C

Fördelar

  • Säkerställa ESD-skydd för en oanvänd plats
  • Kostnadseffektivt alternativ till befintliga AXL SE SC- och AXL SE SC-A-spårskydd
  • Verktygsfri montering och demontering
  • Lågt utrymmesbehov för förvaring

PLCnext Control för energiapplikationer

Styrsystem för kritisk infrastruktur

Ett skalbart och säkert styrsystem baserat på PLCnext Technology: Detta styrsystem har utvecklats speciellt för tuffa miljöer inom energiproduktion och -distribution. Systemet kan byggas ut med smarta programvarulösningar och specialcertifierade I/O:er.

Huvudegenskaper

  • Utökat temperaturområde från -40 till +70°C
  • EMC-krav i enlighet med IEC 61850 klass H
  • Utökad enhetsövervakning med integrerad watchdog och Live-reläkontakt
  • 3 oberoende Ethernet-gränssnitt
  • Fältbussprotokoll IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104 integrerade

Fördelar

  • PLCnext Control med hög tillgänglighet för energiproduktion och -distribution
  • Utvecklad för extrema miljöförhållanden i enlighet med IEC 61850-3
  • Kompakt och modulärt I/O-system för enkel utbyggnad
  • Cybersäkerhet enligt IEC 62351-3 och IEC 62443 (SL2)
  • Enkel funktionell utökning med appar från PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Effektiva och flexibla styrningslösningar

Virtual PLCnext Control erbjuder mer skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet inom automation. Som programvara i en OCI-container möjliggör de sömlös integration, kombinerar OT- och IT-säkerhet och ökar maskinvaruoberoendet för din styrlösning.

Huvudegenskaper

  • Systemarkitektur baserad på det öppna ekosystemet PLCnext Technology
  • Programmering enligt IEC 61131-3 och högnivåspråk som C++, C# och Matlab
  • PROFINET-Controller och/eller -Device
  • Konfiguration med webbaserad hantering
  • Virtual PLCnext Control i OCI-containern

Fördelar

  • Programvarubaserat styrsystem med öppen arkitektur baserad på PLCnext Technology
  • Enkel skalning och anpassning till nya krav utan fysiska upprustningar
  • Direkt anslutning till IT-system, molntjänster och IIoT-plattformar för datadrivna applikationer
  • Minimerar investeringskostnaderna eftersom det inte krävs någon särskild maskinvara
  • Maximal cybersäkerhet genom containerbaserad teknik

I/O-modul för temperaturregistrering

Anslutning av resistansgivare

Modulen är avsedd för användning i en Axioline F I/O-station. Den används för att registrera signaler från resistiva temperaturgivare i explosionsfarliga områden, zon 0 och zon 1. Modulen stöder alla vanliga kretskort- och nickelgivare.

Huvudegenskaper

  • 8 analoga ingångskanaler för anslutning av temperaturmätningsmotstånd (RTD)
  • Linjära ingångar upp till 10 kΩ
  • Utökat temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Ingångar med egensäkerhet
  • Anslutning av givare i 2-, 3- och 4-ledarteknik

Fördelar

  • Uppfyller kraven för alla applikationer med anslutning av alla vanliga RTD- och linjära motståndsingångar
  • Applikationsflexibilitet och större givaravstånd tack vare användning av 2-, 3- och 4-ledarteknik
  • Hög tillförlitlighet tack vare ett utökat temperaturområde
  • Anslutning till RTD-givare i zon 0 och 1

I/O-moduler med seriellt gränssnitt

Varianter med utökad funktionalitet

Dessa Axioline Smart Elements möjliggör drift av vanliga periferienheter med seriellt gränssnitt på ett bussystem. Överföringshastigheter på upp till 230 400 Bit/s är möjliga via det seriella gränssnittet. Bland annat stöds Modbus/RTU-protokollet.

Huvudegenskaper

  • En seriell in-/utgångskanal
  • RS-485-gränssnitt eller RS-232-gränssnitt
  • Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
  • Stöd av olika protokoll
  • Stöd för Modbus/RTU-klient och -server
  • 61 byte data från det seriella gränssnittet kan överföras per cykel

Fördelar

  • Snabb hämtning av data som överförs via det seriella gränssnittet
  • Riktad filtrering av Modbus/RTU-telegram via justerbart adressfilter
  • Optimerad anpassning till reaktionstiden för Modbus/RTU-servrar
  • Betydande utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare modulärt kombinerbart I/O-system

PLCnext Control i Axiocontrol-serien

Skalbar PLCnext Control i olika effektklasser

Öppen och innovativ – den modulära PLCnext Control i serien Axiocontrol

Från den robusta Axiocontrol-serien erbjuder Phoenix Contact flera PLC:er i olika effektklasser för PLCnext Technology. De har utformats för programmering med högnivåspråk men kan även programmeras klassiskt med IEC 61131-3.
PLC-enheterna kan utökas med moduler för IP20-I/O-systemen Axioline och Inline. Dessutom kan PLCnext Control AXC F 2152 och AXC F 3152 utökas på vänster sida med maskinvarufunktioner, t.ex. en ytterligare Ethernet-port eller säkerhets- och AI-funktioner.

Säkerheten bygger på en Trusted-Plattform-modul (TPM), på vilken även användarlicenser kan sparas. Styrsystemen i denna serie är de första PLC-enheterna som av TÜV Süd certifierats enligt IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile i kombination med IEC 62443-4-2. Detta bekräftar att Secure Development Life Cycle tillämpades till fullo vid utvecklingen av PLCnext Control. Produktcertifieringen enligt IEC 62443-4-1/-4-2 visar att en produkt utvecklats på ett säkert sätt och informerar om vilka tekniska säkerhetskrav som uppfyllts. Genom att aktivera säkerhetsprofilen har du tillgång till en omfattande uppsättning av funktioner i säkerhetssteg 2 (SL2).

Illustration Virtual PLCnext Control

Hårdvaruoberoende, skalbar Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – framtiden för automation

Den nya produktportföljen Virtual PLCnext Control revolutionerar industriell automation genom att introducera programvarubaserade styrsystem i form av OCI-containrar. Denna teknik gör det möjligt att abstrahera styruppgifter från fysiska enheter och utföra dem på kraftfulla datorarkitekturer, vilket ger flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Virtual PLCnext Control erbjuder en bekant miljö med bekanta funktioner och programmeringsalternativ som också är bekanta från maskinvarubaserade PLCnext Control. De främsta fördelarna är en maskinvaruoberoende produktlivscykel för programvara, konvergens mellan IT och OT, skalbarhet för resurser samt enkelt underhåll och uppdateringar genom beprövade processer för IT-administration. Dessa funktioner gör Virtual PLCnext Control till en framtidssäker lösning för industriell automation.

PLCnext Control för edge-teknik

Sömlös IT-/OT-integration

Datacentrerad och flexibel - PLCnext Control för moderna edge-tekniker

För att kunna utnyttja data från fältet på ett effektivt och molnbaserat sätt erbjuder PLCnext Control för edge-applikationer möjligheten att implementera kraftfulla och intelligenta IoT-lösningar direkt vid datagenereringen. Detta överbryggar konsekvent klyftan mellan IT- och OT-världen. Tack vare containeriserad styrning och öppna gränssnitt är det mycket enkelt att integrera i befintliga IT-infrastrukturer.

Med ett fullfjädrat Linux Ubuntu Pro-operativsystem och enkel integration av verktyg som Node-RED, lokala instrumentpaneler och en Time Series-databas kan utvecklings- och driftsättningstiderna minskas avsevärt. Databehandling direkt på enheten möjliggör snabba, säkra och latensfria informationsflöden. Administrationen sköts enkelt via ett webbaserat administrationsverktyg. Edge-systemet är utformat för kontinuerlig industriell drift och stöder även krävande applikationer som AI-baserad avvikelseidentifiering eller autonoma system.

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Säker och redundant - PLCnext Control för stora nätverk

Med de högpresterande styrsystemen för PLCnext Technology kan du realisera automationsapplikationer som ställer särskilda krav på säkerhet eller tillgänglighet. För applikationer med hög säkerhetsnivå kan du ta det säkra före det osäkra med våra säkerhetsstyrsystem upp till SIL 3. De kombinerar en särskilt hög säkerhetsnivå tack vare två oberoende processorer med ett högpresterande system med fyra kärnor som kan driva mycket omfattande nätverk med upp till 300 säkerhetsinriktade abonnenter.

Redundant styrteknik gör att du kan minska stilleståndstiderna, arbeta ekonomiskt och undvika faror, t.ex. i tunnlar eller på flygplatser. Den integrerade, fiberoptikbaserade redundansfunktionen möjliggör en oavbruten process i händelse av fel eller vid byte av styrsystem. RFC-styrenheten arbetar på PROFINET-basis och ställer automatiskt in det redundanta systemet tack vare AutoSync-tekniken.

Båda RFC-styrsystem har ett lättanvänt användargränssnitt med förbättrad hantering tack vare en resistiv pekskärm. Detta säkrar en hög övervakningsnivå.
Med den integrerade OPC-UA-servern är PLC-enheterna tack vare ett standardiserat kommunikationsprotokoll redan idag redo för morgondagens krav och behov.

PLCnext Control med anslutna I/O-moduler

Robust och skalbar – PLCnext Control för energiapplikationer

PLCnext Control är ett skalbart och säkert styrsystem baserat på PLCnext Technology. Styrsystemet är speciellt utformad för tuffa miljöer inom energiproduktion och -distribution och kan utökas med smarta programvarulösningar och certifierade I/O:er.

PLCnext Control har ett utökat temperaturområde på -40 till +70 °C och uppfyller EMC-kraven enligt IEC 61850 klass H. Dessutom ger den utökade enhetsövervakningen med den integrerade watchdog-enheten och den strömförande reläkontakten ytterligare säkerhet.

Tack vare tre oberoende Ethernet-gränssnitt och integrerade fältbussprotokoll (IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104) är styrsystemet perfekt lämpat för användning i kritisk infrastruktur.

PLCnext Control möjliggör automationsapplikationer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Detta styrsystem är utvecklat för extrema miljöförhållanden och utrustad med avancerad cybersäkerhet och erbjuder en tillförlitlig lösning för kritisk infrastruktur. Tack vare det kompakta och modulära I/O-systemet och den enkla kompletteringen med appar från PLCnext Store kan du utforma dina applikationer flexibelt och effektivt.

PLCnext Technology startpaket
Kom igång med PLCnext Technology nu!

Lär dig mer om den öppna världen som är PLCnext Technology och låt dig imponeras av funktionaliteten, användarvänligheten och den enastående prestandan. Lycka till med programmeringen.

Till startpaket
PLCnext Technology startpaket
Automationssystem med PLCnext Control och diverse I/O-enheter

Automationssystem med PLCnext Control och diverse I/O-enheter

Hög modularitet i automationssystemet med I/O-enheter

Behöver du I/O-enheter för automationssystemet? Vår omfattande portfölj med I/O-moduler gör det möjligt att enligt byggsatsprincipen konstruera PLC-stationer som uppfyller de aktuella applikationskraven på ett optimalt sätt. Vid en PLCnext Control i serien Axiocontrol radar du sedan upp de blockmodulära I/O-modulerna i produktfamiljen Axioline F och de Axioline Smart Elements som kan ställas ihop flexibelt på litet utrymme. I/O-portföljen innefattar förutom digitala och analoga moduler även olika funktionsmoduler. Några Axioline F-moduler är även tillgängliga som varianter för särskilt krävande omgivningsförhållanden.

Du använder redan idag I/O-systemet Inline från Phoenix Contact för att automatisera dina anläggningar och vill i framtiden dra nytta av fler fördelar och gå över till ekosystemet PLCnext Technology. Inline-adapterplinten gör det möjligt att enkelt uppgradera en befintlig I/O-station till en PLCnext Control och på så sätt successivt modernisera ett befintligt system.
Programvaran Project+ används för att snabbt och felfritt välja passande I/O-funktioner och projektera I/O-stationen.

PLC-expansioner för Safety, Ethernet och INTERBUS

PLC-expansioner för Safety, Ethernet och INTERBUS

Funktionell utökning av PLCnext Control

Utöka funktionerna hos PLCnext Control (AXC F 2152 eller AXC F 3152), t.ex. med hjälp av en säkerhets-, Ethernet- eller AI-modul som placeras till vänster om styrsystemet. Därefter har du tillgång till ytterligare ett extra Ethernet-gränssnitt, eller optimeras ditt styrsystem för tillämpningar med artificiell intelligens eller för maskininlärning. PROFIsafe-expansionerna, som kan anslutas till vänster, är fullvärdiga säkerhetsanpassade småskaliga PLC-enheter som utökar antalet funktioner för din PLCnext Control för säkra applikationer upp till SIL 3. Använd ytterligare en expansionsmodul för att ansluta upp till tre moduler anslutas till PLC:n.

Utnyttja de övriga delarna i PLCnext Technology-ekosystemet

PLCnext Engineer
Programmerare med laptop
Laptop med PLCnext Store på bildskärmen
PLCnext Engineer

Den flexibla programvaruplattformen PLCnext Engineer är en kostnadsfri programvara som förenar alla engineering-uppgifter för PLCnext Control i ett verktyg. Programvaran gör det möjligt att konfigurera och programmera enligt IEC 61131-3, utföra safety-programmering, visualisering samt diagnostik. Dessutom kan programvaran utökas med tilläggsprogram för ytterligare funktioner och gränssnitt.
PLCnext Engineer gör det möjligt att öppna program som bygger på högnivåspråk eller MATLAB® Simulink®-modeller, och att sedan driftsätta samt administrera dessa på en PLCnext Control. På så sätt kan kod som bygger på högnivåspråk enkelt anslutas till standardautomationen.

Till programvara
Programmerare med laptop

Den enkla molnintegreringen, möjligheten att använda open source-programvara och den ständigt växande kunskapen inom PLCnext Community gör att du kan dra fördel av nya samarbetsformer. Utnyttja information, stöd och praktiska resurser via PLCnext Technology. Ställ annars en fråga i forumet och få svar av våra experter eller andra användare. Konsultera FAQ-sektionen, titta på handledningar, dra nytta av vår närvaro på GitHub, Instagram och LinkedIn. Läs om spännande tillämpningar på MakersBlog eller lär dig mer om branschtrender och Use Cases.

Till communityt
Laptop med PLCnext Store på bildskärmen

PLCnext Store innehåller programvaruapplikationer (appar) som du direkt kan använda för att styra eller utöka funktionaliteten i PLCnext Control. Tack vare att det är en öppen butik kan även externa leverantörer sälja era utvecklade appar. Med PLCnext Store har du tillgång till ett stort antal appar för varje tillämpning – från programvarubibliotek för accelererad programmering till förprogrammerade appar som det inte krävs några programmeringskunskaper för att använda.

Till PLCnext Store
E-paper
Nytt PLCnext Technology E-paper

Detta första interaktiva E-paper om PLCnext Technology ger dig all information du behöver på ett ställe.
I detta E-paper hittar du knappar som möjliggör ytterligare interaktion. Låt dig inspireras av spännande användningsområden. Ta en närmare titt på vår maskinvara med 3D-bilder. Läs mer om produkterna i vår webbshop eller läs mer om alla fyra delarna av ekosystemet. Det finns också gott om relaterade länkar och inbäddade videor om alla dina favoritämnen.

Till E-paper
PLCnext Technology E-paper