Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Modulen för effektmätning används för direkt mätning av AC-ström upp till 5 A, inklusive PEN-ledarström och fasspänning upp till 400 V AC (fas till PEN-ledare) eller linjeledarspänning upp till 690 V AC (fas till fas). Modulen används för analys av växelströmsnät. Den kan användas t. ex. i fördelningsanläggningar för mätning av ström, spänning och effekt samt för registrering av distorsion och övertoner. Effektivvärden och momentanvärden kan registreras med modulen för effektmätning. I läget "effektivvärden" registrerar modulen storheter i trefasnätet. Storheterna är fasströmmar, neutralledarström, fasspänning, fas till fas-spänning, aktiv effekt, reaktiv effekt och skenbar effekt samt fasernas effektfaktorer, energiflödesriktningar och frekvens. Momentanvärden används för att analysera mätsignalens kurvform.
AXL F PM EF 1F
-
Funktionsmodul
2702671
Axioline F, effektmätningsmodul, spänningsingång: upp till 400 V AC (fas/neutralledare) eller 690 V AC (fas/fas), strömingång: upp till 5 A AC, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, skyddsklass: IP20, inklusive grundsockel buss samt Axioline F-kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E357804cUL Listed
Godkännande-ID: E357804UL Listed
Godkännande-ID: E357804Kompatibla produkter
Fördelar
4 ingångar, 0 A AC ... 5 A AC för fasström och neutralledarström
3 ingångar för fasledarspänningar upp till 690 V AC, kan anslutas direkt
Översvängningsanalys
Förmedling av maximalvärden
Energimätare
Processdatauppdatering < 500 μs
Även lämplig för användning i IT-nätverk