ZB 10:UNBEDRUCKT
-
Märkbandsremsa
1053001
Märkbandsremsa, Remsor, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 10,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 10,15 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår