CHARX – laddningsteknik för E-Mobility

CHARX – laddteknik för E-Mobility

Från laddstationen till elfordonet: våra kraftfulla CHARX-produkter har tagits fram specifikt för krävande E-Mobility-tillämpningar och täcker hela laddningen. CHARX kombinerar maximal säkerhet, tillförlitlighet och robusthet med sofistikerade funktioner och obegränsad användarkomfort. Den standardiserade, modulära produktdesignen förenklar också installation, idrifttagning och underhåll.

Fördelar

  • Alla produkter för laddprocessen från ett och samma ställe med den omfattande CHARX-portföljen
  • Enkel installation och idrifttagning samt smidigt underhåll tack vare standardiserad, modulär produktdesign
  • Snabba, säkra och standardkompatibla laddpunkter och laddgränssnitt med den senaste tekniken
  • Intelligent laddparkshantering med kommunikationskompatibla produkter och öppna gränssnitt
  • Framtidssäkra och flexibelt utbyggbara laddparker tack vare modulära, skalbara system

Nya produkter

Fordonsladdstyrning CHARX control vehicle

Fordonsladdstyrning för CCS-laddning

EVCC för elfordon av alla slag

CHARX control vehicle möjliggör DC-snabbladdning via CCS-laddintag. Controllern hanterar högnivåkommunikation (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellan laddstationen och elfordonet och styr CCS-laddintaget samt LED-displayen, avbrytningsknappen och HV-kontaktorerna.

Huvudegenskaper

  • DC-laddningskommunikation enligt DIN 70121 och ISO 15118
  • AC-laddningskommunikation via VCU-styrd OBC
  • Styrning av laddintag, LED-display, avbrytarknapp, HV-kontaktorer
  • E1-godkännande för vägfordon
  • Cybersäkerhet enligt UNECE R155 och R156
  • Funktionell säkerhet upp till ISO 26262 ASIL B

Fördelar

  • Universellt användbara för alla elfordon med CCS-laddintag
  • Snabb installation tack vare förparametrering för våra CCS-laddintag
  • Vehicle-to-Grid-kompatibla för dubbelriktad laddning enligt ISO 15118-20
  • Uppfyller höga säkerhetsstandarder från fordonssektorn
  • Omedelbart redo för drift tack vare kort starttid för operativsystemet

Huvudkontoret för Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner

Sedan grundandet 2013 är vi specialisten på laddningsteknik för E-Mobility inom Phoenix Contact-koncernen. Med idag cirka 800 medarbetare världen över och en produktionsyta på 33 200 m² omfattar vårt sortiment över 700 CHARX-produkter för utbyggnaden av laddinfrastrukturen samt för elektrifiering av nyttofordon och mobila maskiner.

Som pionjär och meduppfinnare av CCS-snabbladdning, marknadsledare inom vätskekylda HPC-laddkablar och expert inom internationell standardisering driver vi på den globala omställningen mot hållbar mobilitet. Vårt mål: att utveckla laddningsteknik som är kraftfull, tillförlitlig, uppkopplad och redo för morgondagens krav.