Ställdon klockan 12, klockan 8 eller klockan 4
Laddintaget är utrustat med ett 4-poligt låsningsställdon med 12 V matning. Välj mellan tre ställdonspositioner så att laddintaget passar perfekt in i det tillgängliga installationsutrymmet på din laddstation.
Kompakt, utrymmesbesparande utförande
Med ett installationsdjup på bara 54 mm (utan dragavlastning och manöverdon) ger den tredje generationen av våra ladduttag platsbesparingar på upp till 38 % jämfört med föregångaren. Detta gör den perfekt för särskilt kompakta laddstationer med begränsat installationsutrymme.
Specialbelagda, helgjutna kontakter
Silverpläterade kontakter är nu standard på marknaden för E-Mobility. Vi går ett steg längre och ytbehandlar dessutom ström- och signalkontakterna i våra produkter i en speciell och komplex process. Resultatet är ett enastående korrosionsskydd, en exceptionellt lång livslängd och en effektiv kraftöverföring. Kontakterna är också helt strängpressade. Detta gör dem vatten- och smutstäta och särskilt motståndskraftiga mot sidokrafter.