Överspänningsskydd, typ 3, består av skyddskontakt och grunddel, med integrerad statusindikering och fjärrindikering för enfasiga elnät. Märkspänning: 24 V AC/DC
Överspänningsskydd för laddstationer och wallboxar
Med CHARX protect skyddas laddstationer och elbilar mot skador genom överspänningar som kan uppstå i nätverket genom blixtnedslag eller kopplingsaktiviteter. Vi erbjuder olika typer av säkringstyper för ett omfattande skyddskoncept för maximal tillgänglighet för din laddinfrastruktur – alltid och i alla väder.
Patchpanel, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Reservkontakt för överspänningsskydd typ 3 i produktserien PLT-SEC-…-UT/PT. Märkspänning 24 V.
Överspänningsskydd, typ 3, består av skyddskontakt och grunddel, med integrerad statusindikering och fjärrindikering för enfasiga elnät. Märkspänning: 24 V AC/DC
Överspänningsskydd enl. klass EA (CAT6A), för Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1, Ethernet och Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" och "Mode B". *Även lämpat för Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" och "Mode B". RJ45-adapter med separat jordkabel och jordanslutningsspärrfot för DIN-skenor NS 35.
Patchpanel, två RJ45-honkontakter, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Patchpanel, RJ45-honkontakt till skruvplintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Adapter med överspänningsskydd för två SHDSL telekommunikationsgränssnitt (portar). Anslutning: RJ45(RJ12/RJ11) och jackbar skruvplint (COMBICON). Kan alternativt snäppas fast på DIN-skena.
Kompakt, ojackbart och läckströmsfritt blixtströms- / överspänningsskydd baserat på slitagefri kolgnistgapsteknik för trefas strömförsörjningsnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), lämplig för användning i området före mätaren, avledningsförmåga upp till 50 kA för blixtskyddsklass III och IV med fjärrindikering.
Patchpanel, RJ45-honkontakt till IDC-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Fördelar
- Fullständigt skydd av laddinfrastrukturen tack vare ett omfattande produktprogram
- Avbrottsfri fortsättning av laddningen tack vare skyddad strömförsörjning
- Skydda det anslutna elfordonet mot överspänningar med säkert skyddskoncept
Laddning utan risker Med vårt omfattande skyddskoncept
En laddstation för elfordon är lika komplex som själva fordonet – exempelvis har spänningsförsörjningen, laddstyrningen och kablarna för Ethernet-kommunikation många känsliga komponenter. Dessa behöver skyddas för att garantera både en lång livslängd och en säker, avbrottsfri laddning. Ett omfattande skyddskoncept består därför av tre områden:
Matningsskydd: Typ 2-säkring och kombinerade typ 1/2-kombiskydd skyddar matningen mot farliga överspänningar som kan orsakas av blixtnedslag och transienter i nätet.
Skydd av 12- och 24 V-enheter: Överspänningsskydd av typ 3 ser till att de många känsliga komponenterna med en spänningsförsörjning på 12 eller 24 V är stabila och fungerar som de ska.
Skydd av kommunikationen: Komponenter för kommunikation integreras oftast via Ethernet och bör också säkras.
Vad händer med en wallbox när blixten slår ner?
Överspänningsskydd för AC-sidan
Skydda laddinfrastrukturen och dina fordon från skador orsakade av blixtnedslag och överspänningar.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB | VALVETRAB SPP | PLUGTRAB | |
| Tillämpning | Skydd av AC-matningen inkl. åskskydd och skydd av terminalerna (typ 1+2+3) | Skydd av AC-matning (typ 2) | Skydd av 24 V terminaler (typ 3) |
| Till produkten | Till produkten | Till produkten |
Överspänningsskydd för DC-sidan
Skydda laddningselektroniken och batteriet från transienta överspänningar vid laddning från DC-nätet.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB Typ 1/2 | VALVETRAB Typ 2 | |
| Tillämpning | Skydd av DC-matningen inkl. åskskydd (typ 1/2) | skydd av DC-matning (typ 2) |
| Till produkten | Till produkten |
Överspänningsskydd för kommunikation
Förhindra skador och fel på grund av överspänning vid dina kommunikationsgränssnitt.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
| Tillämpning | Skydd av Ethernet-kommunikation som en patchpanel | Skydd av Ethernet-kommunikation som en adapter | Skydd av SHDSL-kommunikation som en adapter | Skydd av telekommunikationer (t.ex. CAN) |
| Till produkten | Till produkten | Till produkten | Till produkten |