Produkten är en efterföljare till FL-PP-RJ45/RJ45, artikelnr 2901646. Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och kopplingskåpskablage. De passiva anslutningsfälten är ett bekvämt alternativ till konfektionering på plats med RJ45-kontakter.
PP-RJ-RJ-F
-
Patchpanel
2703020
E-nummer:
5171891
E-nummer:
5171891
Patchpanel, två RJ45-honkontakter, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Patchpanel |
| IEC provklass | C2 |
| MTTF | 3281 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 1245 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 472 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | FE // Ethernet |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
| Märkisolationsspänning | 85 V DC |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (Via PoE (för skärmströmhantering)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (enligt UL) | |
| Funktion | |
| Benämning | Skärmströmsövervakning |
| Inkopplingsgräns | ≥ 30 mA |
| Lokal diagnos | LED gul |
| Noggrannhet | ± 5 % |
| Reaktionstid | 3 s |
| Ström | ≤ 1,5 A |
| Effektförbrukning | 270 mW (Skärmströmsövervakning) |
| Impedans | ≤ 1 Ω |
| Spänning | ≤ 10 V |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Frekvensområde | 125 MHz |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Information om anslutningsmetod | CAT5e |
| Polindelning | 1:1 |
| Överföringssträcka | 100 m (inkl. patchkablar) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Utgångseffekt maximal | 60 W |
| Maximal utgångsström | 725 mA (PoE) |
| strömförmåga | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| optisk framställning | LED gul |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 23,8 mm |
| Höjd | 101,3 mm |
| Djup | 86 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Plast |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 10 Hz ... 57 Hz, amplitud ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 30g i 11 ms, tre stötar per rumsriktning |
| Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 10g i 16 ms, 1000 stötar per rumsriktning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Tillverkarförklaring) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Begränsning för ATEX-applikationer) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF18ATEX2703020X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV GL |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | B |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Klass B, användningsområde bostäder och mindre företag |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 61643-21 |
| Normbeteckning | Överspänningsskydd i lågspänningsområdet, i telekommunikations- och signalnät |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN/IEC 60715. |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2703020 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC334 |
| Produktnyckel | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 143,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 24,2 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Kompatibla produkter
-
PP-RJ-RJ - Patchpanel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patchpanel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patchpanel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Nätverksseparator 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Nätverksseparator 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-kontaktdon 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Avisoleringsverktyg 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-kontaktdon 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
MICROFOX-SP - Sidavbitare 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
10/100/1000 MBit/s
Utökat temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Integrerat överspänningsskydd för hög driftsäkerhet hos anläggningen
Skärmströmshantering med optisk visning
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PoE-kompatibel enligt IEEE 802.3bt, typ 4
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge