Skruvmejsel - SZF 0-0,4X2,5
1204504
E-nummer: 1611721

Manöververktyg, för ST-plintar, även lämpligt som spårskruvmejsel, storlek: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Konstruktion Spår
Produkttyp Skruvverktyg

Uttag Slits

Måttskiss
Bredd 26 mm
klingbredd 2,5 mm
klinghöjd 75 mm
Längd 156 mm
Nyckelbredd 0 mm
klingtjocklek 0,4 mm

Material legerat verktygsstål

Tester DIN/ISO 2380-1

Nyckelbredd 0 mm

Artikelnr 1204504
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH3141
Produktnyckel BH3141
Katalogsida Sida 448 (C-3-2019)
GTIN 4017918018931
Vikt per styck (inklusive förpackning) 30,02 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28 g
Tullnummer 82054000
Ursprungsland CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Fördelar

Förutom sina standard-applikation är denna skruvmejsel särskilt lämpad för hantering av radplintarna i serien ST ... och QTC ...