DIN-skeneadapter, anslutningstyp: Snabbanslutning, material: PC-GF10, kapslingsklass: IP20, utan modulinsatser
Patchpanel/patchfält
Patchpanel, en RJ45-honkontakt på 8 fjäderkraft-anslutningsplintar (1:1 anslutning), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontaktering till DIN-skena kan väljas via bygel
Patchpanel, RJ45-honkontakt till IDC-plintar, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Passiv PoE-lösning för fast spänningsförsörjning av PoE-terminaler (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, DIN-skenemontage
Patchpanel, en RJ45-honkontakt på 8 skruvanslutningsplintar (1:1 anslutning), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontaktering till DIN-skena kan väljas via bygel
DIN-skeneadapter, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, anslutningstyp: IDC-anslutning, material: PC-GF10, anslutningsarea: AWG 26- 22, kapslingsklass: IP20, Setartikel DIN-skeneadapter inklusive RJ45 kabelanslutningsmodul
Patchpanel, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Patchpanel, RJ45-honkontakt till skruvplintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Patchpanel, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Patchpanel, två RJ45-honkontakter, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20