Kompakt DIN-skeneadapter, inklusive Rj45-kabelanslutningsmodul, med skärmanslutning som tillval, med dammkåpa, design i ett stycke (one-piece)
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
-
DIN-skeneadapter
1100077
DIN-skeneadapter, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PC-GF10, anslutningstyp: IDC-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, Setartikel DIN-skeneadapter inklusive RJ45 kabelanslutningsmodul
Produktdetaljer
EAC
Godkännande-ID: 19060508Kompatibla produkter
Fördelar
Kompakt konstruktion
Fördelar koppar- och fiberoptikkablage
Frontupplåsningsbar utan specialverktyg
One-Piece Design
Specialverktygsfritt montage
Extra skärmanslutning för kopparmodul
Security-element finns som tillbehör
Adapterlös integrering av modulinsatserna
Märkningsservice: Phoenix Contact märker skyltar individuellt enligt dina önskemål