PoE-injektor, 60 W, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, 10/100/1000 Mbit/s, DIN-skenemontage, IP20, galvanisk isolation, skärmkontaktering med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektorer
PoE-injektor, 30 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20,
PoE-injektor, 60 W, RJ45-honkontakt till IDC-plintar, 10/100/1000 Mbit/s, DIN-skenemontage, IP20, galvanisk isolation, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 30 W, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, 10/100/1000 Mbit/s, DIN-skenemontage, IP20, galvanisk isolation, skärmkontaktering med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 60 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20,
PoE-injektor, 30 W, två RJ45-honkontakter, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skenemontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C, galvanisk isolation. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 60 W, två RJ45-honkontakter, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skenemontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C, galvanisk isolation. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
PoE-injektor, 30 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C
PoE-injektor, 60 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C
PoE-injektor, 30 W, RJ45-honkontakt till IDC-plintar, 10/100/1000 Mbit/s, DIN-skenemontage, IP20, galvanisk isolation, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).