DIN-skeneadapter, konstruktion: Grunddel med skärmning, kapslingsklass: IP20, material: PC-GF10, anslutningstyp: Snabbanslutning, utan modulinsatser
Nätverksinstallation – från patchpaneler via PoE-splitter, nätverksisolatorer till SFP-moduler
Installera hela nätverket själv, vi hjälper gärna till. Koppar, fiberoptik eller snabbanslutningskontakter – Phoenix Contact tillhandahåller alla komponenter som behövs: patchpaneler, PoE-injektorer, PoE-splitter, isolatorer och redundansmoduler för en flexibel installation på plats.
DIN-skeneadapter, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PC-GF10, anslutningstyp: IDC-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 22, Setartikel DIN-skeneadapter inklusive RJ45 kabelanslutningsmodul
Patchpanel, en RJ45-honkontakt på 8 fjäderkraft-anslutningsplintar (1:1 anslutning), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontaktering till DIN-skena kan väljas via bygel
Patchpanel, RJ45-honkontakt till IDC-plintar, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Patchpanel, en RJ45-honkontakt på 8 skruvanslutningsplintar (1:1 anslutning), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontaktering till DIN-skena kan väljas via bygel
PoE-injektor, 60 W, RJ45-uttag till push-in plintar, 10/100/1000 Mbit/s, för DIN skenmontage, IP20, potentialfördelning, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd
Patchpanel, RJ45-honkontakt till push-in-plintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Patchpanel, två RJ45-honkontakter, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20
Small Form-Factor Pluggable-modulen är ett fiberoptiskt gränssnitt med en dataöverföringshastighet på 100 Mbit/s och en våglängd på 1310nm (lång).
Patchpanel, RJ45-honkontakt till skruvplintar, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, DIN-skeneadapter, IP20, skärmkontakter med dragavlastning
Patchpanelerna möjliggör säker anslutning från apparatskåpet till fältet
Ethernet-patchpanel Säker anslutning i en handvändning
Ethernet-patchpaneler möjliggör en enkel och snabb anslutning mellan fält- och apparatskåpskablar. IDC-, push-in- eller skruvanslutning i det dolda anslutningsutrymmet förenklar installationen av fältkabeln.
Kabelskärmen ansluts till enheten enkelt, snabbt och utan verktyg vid samtidig dragavlastning. Detta sparar tid vid installationen.
Som tillval finns dessa gränssnittsmoduler med överspänningsskydd och skärmströmsövervakning.
Power over Ethernet-injektorerna försörjer nätverket med data och spänning på ett säkert sätt
PoE-injektorer Säker och enkel försörjning
Med Power-over-Ethernet (POE)-injektorer kan fjärrstyrda Ethernet-enheter som kameror förses med data och spänning via en gemensam kabel. Den kompakta fristående lösningen finns i olika effektklasser upp till 60 W.
Förutom RJ45-honkontakten har Power over Ethernet-injektorerna alternativa anslutningstekniker för fältkabeln och det integrerade överspänningsskyddet. Detta skyddar de anslutna enheterna och ökar på så sätt anläggningens tillgänglighet.
PoE-splittern separerar kraft och data på plats
PoE-splitter Separera data och kraft på plats
Power over Ethernet-splittern gör det möjligt att enkelt och prisvärt installera enheter som inte är PoE-kompatibla i stationer som ligger längre bort. För WLAN- eller Bluetooth-Accesspunkter, styrsystem, I/O-stationer etc. separerar PoE-splittern data och kraft på plats och tillhandahåller dessa separat. Detta ger dig PoE-lösningens kostnadsfördelar och enkla kabeldragning även för nätverkskomponenter som inte är PoE-kompatibla.
Nätverksisolatorerna skyddar din utrustning
Nätverksisolatorer För galvanisk isolation av nätverket
Potentialskillnader i industriell miljö är ofta ett problem för störningsfri dataöverföring. Använd FL ISOLATOR för galvanisk isolation i kopparbaserade Ethernet-nätverk.
Ethernet-utrustningen och gränssnitten skyddas av en högklassig isolation upp till 4 kV. Det gör att störtåligheten blir avsevärt högre.
FL ISOLATOR finns även med M12-anslutningsteknik och kapsling för väggmontering.
SFP-moduler för flexibel glasfiberöverföring
SFP-moduler Flexibel användning av glasfiberteknik
Använd SFP-portarna (Small Form Pluggable) i Ethernet-switchar flexibelt med hjälp av SFP-modulerna. Phoenix Contact tillhandahåller passande SFP-moduler för single- och multimode-överföring, Fast Ethernet och Gigabit:
- Koppar- och fiberoptiköverföring (single- och multimode)
- Överföringsavstånd upp till 80 km
- Enfiberöverföring med WDM-teknologi
- 100 MBit/s och 1000 MBit/s
- Kan användas i alla switchar med SFP-portar från Phoenix Contact