Banbrytande datakontakter för smarta nätverk

Phoenix Contact erbjuder förstklassiga dataanslutningar för nätverket av intelligenta enheter. Med våra tillförlitliga datakontakter säkerställer du ett framtidssäkert nätverk för alla kommunikationsdeltagare. Använd vår portfölj för din applikation. Testa våra datakontakter som varuprov.
Förstklassiga dataanslutningar för smarta nätverk

Tillförlitliga produkter för stabil dataöverföring

Industrial Ethernet, fiberoptisk teknologi eller 5G: Kraven på anslutningsteknologin i fältapplikationer ökar. Enheterna sammankopplas i allt högre utsträckning, antalet gränssnitt stiger ständigt. Datakonnektivitet utgör grunden för höga datahastigheter och stabila anslutningar. Kvaliteten på dataöverföringen beror på samspelet mellan alla kablar och anslutningar. Utforma automationslösningar för realtidskommunikation på ett mer flexibelt och effektivt sätt tack vare modulära och standardiserade kontakter. Phoenix Contact erbjuder rätt anslutning för enhets- och fältapplikationer.

Whitepaper om dataanslutningar

Våra whitepapers i korthet

Snabba och tillförlitliga dataförbindelser är avgörande för en smidig kommunikation. Våra whitepapers erbjuder begriplig expertis inom ämnen som

  • Kort-till-kort-kontakt
  • Förbättrad signalintegritet
  • Dataöverföring med klassisk kretskort-anslutningsteknik
  • Prestandaspektrum för Single Pair Ethernet

Ladda ner whitepapers kostnadsfritt och håll dig informerad.

Framtidssäker sammankoppling av alla kommunikationsgränssnitt Phoenix Contact erbjuder det största sortimentet för dataöverföring.

Interaktiv bildkarta: sammankoppling av kommunikationsgränssnitt
Kort-till-kort-kontakter
Med kort-till-kort-kontakterna kan du utforma skräddarsydda kretskortslösningar med olika utföranden, stapelhöjder och poltal med delning från 0,635 mm till 2,54 mm.
Till produktlistan
 Kort-till-kort-kontakter
RJ45-datakontakter
Använd datakontakter för att skapa flexibla dataöverföringslösningar. Dra nytta av många olika utföranden, kodningar och kontaktfronter.
Till produktlistan
RJ45-datakontakter
M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Apparat- och kabelanslutningar M8 för Single-Pair-Ethernet säkerställer en effektiv dataöverföring.
Till produktlistan
M8-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Koaxiala kontakter
För överföring av WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler erbjuder koaxiala kontakter optimala enhetslösningar. Även kundanpassade kablar finns att tillgå.
Till produktlistan
Koaxiala kontakter
Cirkulära kontakter M8 och M12
Cirkulära kontakter M8 och M12 för kretskortsmontering erbjuder mångsidiga anslutningsalternativ för våg-, THR- och SMT-lödningsprocesser.
Till produktlistan
Cirkulära kontakter M8 och M12
Transceiver för fiberoptik
Med transceivrar, kapslingar och kretskorts anslutningsteknik skapar du en framtidssäker dataöverföring via fiberoptik.
Till produktlistan
Transceiver för fiberoptik
D-SUB-kontakter
Med ett omfattande utbud av robusta D-SUB-kåpor och D-SUB-kontaktledare erbjuder Phoenix Contact lösningar för beprövad kabeldragning av bussystem.
Till produktlistan
D-SUB-kontakter
HDMI-kontakt
HDMI-artiklarna av typ A är av högsta kvalitet och passar perfekt för tillförlitlig överföring av ljud- och videodata samt Ethernet (HEC) i skyddade applikationer.
Till produktlistan
HDMI-kontakt
USB-kontakter
Phoenix Contact erbjuder kretskortskontakter och patchkablar i USB. Typ-A och typ-C finns i versionerna USB 2.0 och USB 3.2 gen. 1/USB 3.0.
Till produktlistan
USB-kontakter
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
IP20-kretskortskontakter och patchkablar i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet lämpar sig perfekt för effektiv dataöverföring inom fabriks- och fastighetsautomation.
Till produktlistan
IP20-kontakter för Single-Pair-Ethernet
Ethernet-kretskortskontakter
Kretskortskontakter för mycket snabbt datautbyte mellan enheter i Industri 4.0-tillämpningar.
Till produktlistan
Ethernet-kretskortskontakter
Kretskort-anslutningsteknik för Ethernet-APL
Kretskortsplintar och -kontakter för genomgående användning av tvåtrådigt Ethernet, även i explosionsfarliga miljöer i processtekniska tillämpningar.
Till produktlistan
Kretskort-anslutningsteknik för Ethernet-APL
PROFINET-kretskortsplintar
Kretskortsplintar för PROFINET-tillämpningar för fasta anslutningar inom många tillämpningar, t.ex. processautomation.
Till produktlistan
PROFINET-kretskortsplintar
EtherCAT P-kretskortskontakter
Tack vare EtherCAT P kan Quad-Core standardkablar användas samtidigt för data- och kraftöverföring.
Till produktlistan
EtherCAT P-kretskortskontakter
Kostnadsfritt varuprov
Beställ ditt personliga varuprovspaket

Testa våra datakontakter i praktiken. Sätt ihop ditt alldeles eget prova-på-paket med olika varuprover.

Beställ varuprov nu
Visualisering för Data Connectivity

Den optimala lösningen för dessa applikationer

Styrsystem och kapslingar
Övervakningskamera
Motorstyrningar
5G-routrar
Strömförsörjningar
Bildskärmar
Ljusridåer

Fördelar

  • Vi förstår utmaningarna med framtidssäker dataöverföring: med vår rådgivningskompetens hittar du en lösning som passar ditt enhetsgränssnitt

  • Utmärkt kvalitet på datakontakter: för tillförlitlig enhetskommunikation under många år

  • Mer individualitet: få din kundspecifika artikel på några få arbetsdagar

  • Design-in-support: med CAx-nedladdningsfiler och varuprovsservice för snabba anslutningslösningar

  • Framtidssäker sammankoppling av alla kommunikationsgränssnitt: kontinuerlig vidareutveckling av produktportföljen och modern teknik som SPE

Intelligenta anslutningslösningar har en stor inverkan på installations- skötsel- och underhållskostnaderna. Även passiva komponenter spelar därför en viktig roll för intelligenta enheter.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Chief Operating Officer på Phoenix Contact och chef för Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer på Phoenix Contact och chef för Business Area Device Connectors
En person bläddrar i en broschyr

Vårt produktutbud av datakontakter

Informera dig om vårt produktutbud av tillförlitliga datakontakter för din apparat- och fältanslutning.