Vårt rådgivningsteam för Single Pair Ethernet Heltäckande tjänster och konsulttjänster - SPE:s fastigheter erbjuder innovativa mervärden för moderna kommunikationsinfrastrukturer. Ta del av hur våra konsulter Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas och Tim Kindermann samarbetar med dig för att utveckla individuella lösningar för Single-Pair-Ethernet, nyckeltekniken för digitalisering.

SPE-experter Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas och Tim Kindermann

Vårt team med konsulter

Phoenix Contact upptäckte tidigt den stora potentialen hos Single-Pair-Ethernet. Våra experter har därför stor erfarenhet av möjliga tillämpningar och de krav som ställs på SPE. De kan erbjuda dig omfattande och individuella råd och lösningar.

Verena Neuhaus, marknadsföringschef inom Data Connectors-divisionen på Phoenix Contact

Verena Neuhaus Produktansvarig för Single-Pair-Ethernet på Phoenix Contact

"Som marknadsföringschef inom Data Connectors-divisionen har jag stor kunskap om Single-Pair-Ethernet. Mina uppgifter på Phoenix Contact omfattar utformning av långsiktiga produktstrategier samt PR- och marknadsföringsaktiviteter, t.ex. genomförande av tekniska rapporter eller expertföreläsningar. Genom min erfarenhet av SPE vet jag hur viktigt det är med målinriktad rådgivning och design-in-support för våra kunder."

Guadalupe Chalas, marknadsföringsspecialist på Phoenix Contact USA

Guadalupe Chalas Marknadsföringsspecialist på Phoenix Contact USA

"Jag är ansvarig för att förmedla kunskap om Phoenix Contacts dataportfölj, inklusive våra SPE-produkter och -tjänster, både inom och utanför organisationen. Inom företaget ökar jag medvetenheten om våra SPE-lösningar genom att utbilda våra försäljnings- och marknadsföringsteam och ge teknisk support vid kundbesök. Jag informerar också våra kunder och partner, bland annat genom teknisk information, webbinarier och produktrekommendationer för specifika tillämpningar."

Tim Kindermann, produktansvarig för Single-Pair-Ethernet

Tim Kindermann Produktansvarig för Single-Pair-Ethernet

"Samarbete över avdelningsgränserna i SPE-utvecklingsprojekt, portföljhantering eller individuell service för våra kunder: Som produktansvarig och styrelseledamot i den företagsövergripande Single-Pair-Ethernet Alliance kan jag bidra med all min expertis om SPE för att föra tekniken framåt."

Vår kunskap om Single-Pair-Ethernet


Utöka tekniken med kunskap och erfarenhet från våra experter

Titta på videon för att ta reda på hur vårt team brinner för SPE-teknologin och hur de fortsätter att utveckla den.
Single-Pair-Ethernet har blivit en oumbärlig del i moderna industrianläggningar. Oavsett om det handlar om att säkerställa en kostnadseffektiv och platsbesparande anslutning av sensorer eller att uppfylla kraven på en enhetlig nätverksinfrastruktur: Som ett framtidsorienterat företag hjälper vi till att definiera och driva SPE-teknologin med vår internationella kunskap.

Verena Neuhaus (till höger) från Phoenix Contact pratar med en kund

Din kompetenta partner för integrering av SPE

Det finns många andra områden där IP-baserade nätverk med Single-Pair-Ethernet kan vara användbara kompletteringar eller nyutvecklade lösningar – i princip alla tillämpningar som kräver kontinuerlig och IP-baserad kommunikation med lång räckvidd på begränsat utrymme.

Vår omfattande erfarenhet gör det möjligt för oss att erbjuda dig innovativa lösningar. Vi har både stor kunskap om olika enhetsgränssnitt och om kabeldragning av aktiva nätverkskomponenter – från givare på fältnivån till datorer på kontoret. Möjligheterna med denna nyckelteknik är enorma. Phoenix Contact erbjuder dig expertis, verktyg och tjänster så att du också kan tillämpa Single-Pair-Ethernet för att klara av framtida utmaningar. Kontakta oss om du letar efter en skräddarsydd lösning.

En SPE-M8-kontakt ansluts till givar-/ställdonsboxen

Mångsidig för anslutningar på upp till 1 000 meter

Konventionella Ethernet-lösningar kräver vanligtvis två ledarpar. Med Gigabit-Ethernet och högre dataöverföringshastigheter behövs till och med fyra ledarpar. Single-Pair-Ethernet fungerar däremot med endast ett ledarpar och kan överföra både data och effekt.

Överföringshastigheterna är tillräckliga även för ytterst krävande tillämpningar: 10 MBit/s med max. överföringsavstånd på 1 000 m upp till 1 GBit/s med en maximal längd på 40 m. SPE lämpar sig därför även för tillämpningsområden där datahastigheter, räckvidd och sömlös kommunikation tidigare var begränsade.

Standard-Ethernet-lösningar begränsas av den maximala längden på 100 m för en punkt-till-punkt-anslutning. För längre avstånd, t.ex. i industrianläggningar, var man hittills tvungen att installera repeatrar eller switchar – gränssnitt som är känsliga för störningar och därför orsakar underhållskostnader. Single-Pair-Ethernet gör det däremot möjligt att ansluta enheter via en kabel med cirka 10 MBit/s och avstånd på upp till 1 000 m, och som tillval kan man använda Power over Data Line-teknik (PoDL). Detta innebär att specifik fältbussteknik också kan ersättas av SPE-lösningar. Våra experter är redo att identifiera och implementera den optimala konfigurationen för dig.

Single-Pair-Ethernet revolutionerar den Ethernet-baserade kommunikationen och minskar kostnaderna för kabeldragning, möjliggör kommunikation över långa avstånd och höga dataöverföringshastigheter. Detta gör SPE till en pionjär för morgondagens IIoT.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Produktansvarig Data Connectors/Field Device Connectors och styrelseledamot i Single-Pair-Ethernet Alliance
Tim Kindermann, produktansvarig Data Connectors/Field Device Connectors och styrelseledamot i Single-Pair-Ethernet Alliance
Tim Kindermann, produktansvarig på Phoenix Contact, med SPE-M8-kontakt

För sömlös datakommunikation: hastigheter på upp till 1 GBit/s och mer

Komplexa nätverk med gateways för anslutning av olika system kan byggas upp genomgående med Single-Pair-Ethernet och drivas med enhetliga Ethernet-tjänster. Med överföringshastigheter från 10 Mbit/s till 1 Gbit/s kan SPE uppfylla kraven för en mängd olika tillämpningar. Dessutom diskuterar IEEE 802.3-konsortierna för närvarande mer avancerade SPE-standarder för högre datahastigheter med 10 GBit/s och mer för korta avstånd (<15 m) samt 100 MBit/s eller 1 GBit/s med en längd på upp till 300 m. Dessa nya standarder öppnar upp för fler områden där SPE kan tillämpas.

Hittillsvarande industrianläggningar har till exempel ofta ett Ethernet-nätverk och ett större antal fältbussystem på fältnivån. I och med uppkomsten av Industrial internet of things (IIoT) ersätts fältbussarna i allt större utsträckning av effektivare kommunikationssystem. En liknande förändring kan observeras inom alla områden som kräver sömlös kommunikation mellan givare och/eller nätverk. För sådana användningsområden är en sömlös och säker dataanslutning avgörande. Kontakta vårt team för att hitta en lämplig innovativ SPE-lösning för ditt företag.

Vi hjälper våra kunder att byta till SPE-lösningar och design-in av dessa i kundens enheter och tillämpningar för att främja morgondagens Internet of Things.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , Produktansvarig Data Connectors/Field Device Connectors och styrelseledamot i Single-Pair-Ethernet Alliance
Tim Kindermann – Phoenix Contact, produktansvarig Data Connectors/Field Device Connectors och styrelseledamot i Single-Pair-Ethernet Alliance
Verena Neuhaus, produktansvarig för Single-Pair-Ethernet på Phoenix Contact, ansluter en SPE-M8-kontakt

Kostnadseffektiv fabriksautomation och platsbesparande robotar

Redan i dag producerar en genomsnittlig fabrik ungefär en terabyte data per dag – och trenden är stigande. Kontinuerlig kommunikation är en förutsättning för en effektiv utvärdering av sådana datamängder. Här kan Single-Pair-Ethernet ge en genomgående sammankoppling från givaren till molnet. Med tanke på att allt fler givare och intelligenta slutenheter används i industriella tillämpningar erbjuder SPE optimal kabeldragning – enkel, säker, kompakt och kostnadseffektiv: När det gäller att bygga upp infrastrukturer kommer SPE-lösningar att vara mycket billigare i framtiden än de kombinationer av buss- och Ethernet-komponenter som är vanliga i dag.

Single-Pair-Ethernet erbjuder också många fördelar vid användning av robotar. Med högre överföringshastigheter än i fältbussystem säkerställer SPE tillförlitlig kommunikation mellan robotarna och styrenheten, med ökad avläsningshastighet och större datavolymer. Dessutom är kabeldragningen enklare då data- och strömkablarna dras tillsammans. Reduceringen av kablar och gränssnitt bidrar till färre stopp på grund av materialutmattning, snabbare felavhjälpning och enklare underhåll. På grund av den mindre böjningsradien kan SPE också optimera dimensioneringen av robothanteringen. Våra experter ger dig gärna råd om möjliga tillämpningar av SPE i industriella nätverk och inom automation.

KONTAKTA OSS
Dra nytta av vår erfarenhet av Single-Pair-Ethernet

Våra experter svarar gärna på alla dina frågor om Single-Pair-Ethernet. Vi har redan kunnat hjälpa många kunder med produkter och individuella lösningar för olika typer av tillämpningar. Du är välkommen att prata med oss.

KONTAKTA OSS NU FÖR RÅDGIVNING
Tim Kindermann, Verena Neuhaus och Guadalupe Chalas: konsulter för SPE
Logotyp för Single Pair Ethernet System Alliance som är en sammanslutning av ledande teknikföretag

Single Pair Ethernet System Alliance

Phoenix Contact har slagit sig samman med andra ledande teknikföretag inom SPE System Alliance. Partnerföretagen slår samman sin kompetens inom Single Pair Ethernet och delar information med varandra. Det gemensamma målet är att främja SPE-tekniken för Industrial internet of things (IIoT) och alla andra användningsområden.

Kontakter för Single-Pair-Ethernet

Kontakter för Single Pair Ethernet

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser umfassendes Portfolio kompakter Geräte- und Kabelsteckverbinder und steigen Sie in die SPE-Technologie ein.