Nyheter

Här får du veta mer om hur våra nya produkter driver planeringen och utförandet av dina tillämpningar framåt.
Upptäck produktnyheterna och -höjdpunkterna från Phoenix Contact.

Små och stora innovationer – en översikt

Våra ingenjörer utvecklar löpande nya produkter. Upptäck våra bästa innovationer inom anslutningsteknik, apparatanslutningsteknik och automationsteknik.

  • Filter:

141 Resultat

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar CHARX control modular
AC-laddstyrningar

AC-laddstyrningar nu med OCPP 2.0.1

I och med programvaruversionen 1.10 för CHARX control modular stöder styrningarna OCPP 2.0.1.

DC-laddstyrning i 19-tumsformat CHARX control integrated
DC-laddstyrningar

DC-laddstyrning i 19-tumsformat

CHARX control integrated styr och övervakar DC-snabbladdstationen med endast en modul.

Produktfamiljen med diodplintar med Push-X-teknik
Säkrings-, komponent- och diodplintar

Diodplintar med Push-X-teknik

Med diodplintarna kan dioder av typen 1N4007 enkelt integreras i kabeldragningen.

Flerledar- och fler-våningsplintar med Push-X i märkarean 4 mm²
Genomgångsplintar, flerledarplintar och fler-våningsplintar

Flerledar- och fler-våningsplintar

Flerledar och fler-våningsplintarna med Push-X möjliggör en platsbesparande potentialfördelning.

Frånskiljbara plintar och säkringsplintar
Säkrings-, komponent- och diodplintar

Funktionsplintar XT 4

De frånskiljbara plintarna och säkringsplintarna möjliggör enkel integration av funktioner i kabeldragningen.

Fäste för CCS-typ 2-laddkontakt
DC-laddkablar

Fäste för CCS-typ 2-laddkontakt

Den nya laddhandtagshållaren övertygar med sin intuitiva manövrering och sitt säkra grepp.

Kraftkontakter för high-density-applikationer
Kort-till-kort-kontakter

Hybrid-Power-kort-till-kort-kontakt

Kontakterna i serien Power Connect Hybrid (PCH) överför ström upp till 85 A per kontakt samt signaler.

Installationssystem IPD 1,5
Fördelare för installationssystem

Installationssystem för trånga utrymmen

IPD 1,5 med snabbanslutning är idealisk för platskritiska applikationer och små ledarareor.

COMBI-kontakter och COMBI-radplintar med Push-X-teknik

Jackbara COMBI-lösningar med Push-X

Nya jackbara COMBI-radplintar och -kontakter för kabelmontering med Push-X-anslutningsteknik.

Kretskortsplintar med Push-X-anslutning
HIGHLIGHT
Kretskortsplintar

Kretskortsplintar med Push-X

Kretskortsplintarna i serien XPT är utrustade med den användarvänliga Push-X-anslutningen.

Push-Pull-Power-fördelare
Fördelare för M8,- M12- och AS-Interface-anslutningar

M12-Push-Pull-Power-fördelare

M12-Power-fördelarna (H/Y) med Push-Pull-duokontur möjliggör en verktygsfri, intuitiv installation.

Ändstöd CLIPFIX pro
Montagematerial

Nya ändstöd för ökad flexibilitet

De modulära CLIPFIX pro-ändstöden säkerställer en säker fixering och maximal flexibilitet i apparatskåpet.

Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design
HIGHLIGHT
Kretskortsplintar

Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design

SPTH: enkel integrering i befintliga apparatdesigner tack vare TWIN-design och identiska stift.

Signalkorskoppling för Universal I/O-system VIP I/O-Marshalling
HIGHLIGHT
Signalkorskoppling för Universal-I/O-system

Signalkorskoppling för Universal I/O-system

VIP I/O-Marshalling kombinerar signalkonditionering och -korskoppling i ett flexibelt Plug-and-Play-baserat modulärt system.

Överspänningsskydd VAL-SPP-T2-60... monterat fritt i rummet på en DIN-skena
Överspänningsskydd för strömförsörjning

Skydd för 60 V-applikationer

Typ 2-skydd för applikationer upp till 60 V (AC/DC) med enkel installation och hög driftsäkerhet.

Kontakt med skruvanslutning GSMSTB 2,5
Kretskortskontakter

Sned kontakt med skruvanslutning

Kretskortskontakt med skruvanslutning och en anslutningsriktning vinklad 45°.

Speed starter på DIN-skena med IO-Link-moduler
HIGHLIGHT
Speed-starter

Speed starters med IO-Link

Anslut CONTACTRON-Speed-Starter upp till 7,5 kW enkelt och flexibelt till nätverket med IO-Link.

Tvåradig kretskortskontakt med Push-X-anslutning
HIGHLIGHT
Kretskortskontakter

Tvåradig kontakt med Push-X

De tvåradiga kretskortskontakterna i serien DXPC 1,5 har en smidig Push-X-ledaranslutning.

Analog IO-Link-I/O-box
Fjärr-I/O-system

Analog IO-Link-I/O-box

Axioline E-enheten kan anslutas via en IO-Link-A-port till en IO-Link-Master.

Pinstrip-kretskortsanslutningar PTS 1,5
Kretskortskontakter

Bryggade pinstrip-kretskortsanslutningar

Kretskortskontakter PTS 1,5/PH-CLIP-B för vidarekoppling av potentialer i byggnadsapplikationer.

EtherCAT®-Subdevices för fältinstallation
Fjärr-I/O-system

EtherCAT®-Subdevices för fältinstallation

I/O-modulerna är avsedda för registrering och utmatning av digitala signaler i ett EtherCAT-nätverk.

Digitala IO-Link-I/O-boxar med M8-anslutningsteknik
Fjärr-I/O-system

IO-Link-I/O-boxar med M8-anslutningsteknik

De digitala Axioline E-enheterna kan anslutas via en IO-Link-A-port till en IO-Link-Master.

Modulär DC-laddstyrning
DC-laddstyrningar

Modulära DC-laddstyrningar

CHARX control flexible: modulärt, öppet programmerbart styrsystem för DC-laddstationer.

Axioline Smart Element-relämodul med åtta isolerade utgångar
Fjärr-I/O-system

Relämodul med åtta isolerade utgångar

I/O-modulen möjliggör jordpotentialfri omkoppling av ohmska laster vid 24 V med Solid-State-teknik.

Nytt skydd för UM-BASIC/-PRO
DIN-skenekapslingar

Skydd för strängprofilen UM-BASIC/-PRO

Nya skydd för UM-BASIC/-PRO möjliggör komplett profilskydd utan extra lock på kretskortet.

DALI-modul för fastighetsstyrning
Fastighetsstyrning

DALI-modul för fastighetsstyrning

Modulen kompletterar en fastighetsstyrning från produktfamiljen Catan med fyra linjer för DALI-ställdon och -sensorer.

PLCnext Control i serien Catan
Fastighetsstyrning

Den nya generationens fastighetsstyrning

Styrsystemet för öppen fastighetsautomation gör det möjligt att köra appar från PLCnext Store.

Multifunktionell energimätare med display för montering på DIN-skena
Energi- och effektmätteknik

Energimätning i fastighetsautomation

Effektiv insamling av energidata som kan integreras i fastighetsautomationen via BACnet-gränssnittet.

CMU-DC på DIN-skena
HIGHLIGHT
Energi- och effektmätteknik

Enklare strömövervakning

Praktisk strömövervakning med endast 8 mm byggbredd.

Smalt överspänningsskydd för 40 mm strömskenesystem med integrerat spänningsuttag
Överspänningsskydd för strömförsörjning

Får plats i den smalaste luckan

Den nya kombiskyddet FLT-SEC-ZP2 -...-SV med integrerat spänningsuttag för 40 mm strömskenesystem.

Hållbart märkt plintrad, kabel och ändstöd
HIGHLIGHT
Märkning och identifiering

Hållbara märkningslösningar

Hållbara märkningar minskar koldioxidavtrycket för ett apparatskåp samtidigt som samma höga kvalitet bibehålls.

Lutnings- och höjdjusterbart monteringsbord med monteringsplatta
HIGHLIGHT
Arbetsplatssystem

Höjdjusterbart monteringsbord

Mobilt, lutnings- och höjdjusterbart monteringsbord för ergonomiskt arbete vid apparatskåpstillverkning.

Effektmätningsmodul
Fjärr-I/O-system

I/O-modul för trefas effektmätning

Den kompakta I/O-modulen mäter trefaseffekt och är bara 15 mm bred.

I/O-modul med digitala in- och utgångar
Fjärr-I/O-system

I/O-modul med digitala in- och utgångar

Den digitala, blandade modulen registrerar eller kopplar upp till 16 digitala 24 V DC-signaler.

PRC 20 med crimpanslutning
Installationskontakter

Installationskontakter med crimpanslutning

PRC 20 installationskontakter med crimpanslutning gör halv- och helautomatisk produktion snabbare.

Åskledare typ 1 för solcellsanläggningar monterade på en DIN-skena
Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Jackbart åskskydd för solcellsanläggningar

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modulärt skydd för solcellsanläggningar upp till 1500 V. Säkert, certifierat och underhållsvänligt.

Olika knappar, brytare och signallampor
Knappar, brytare och signallampor

Knappar, brytare och signallampor

För säker styrning, tydlig signalering och tillförlitlig manövrering i apparatskåpet och på manöverpanelen.

TRIO POWER-strömförsörjning på DIN-skena
Strömförsörjningar för DIN-skena

Kompakt Plug-and-Play-lösning

Idealisk strömförsörjning med 72 V DC på utgången för applikationer inom drivteknik.

Kompakt säkerhetsrelä PSRcompact
Säkerhetsreläer

Kompakta säkerhetsreläer

Maximal maskinsäkerhet på extra litet utrymme med de TÜV-certifierade säkerhetsreläerna PSRcompact.

Idrifttagning av AC-laddstyrningarna CHARX control modular via smartphone-app
AC-laddstyrningar

Mobilapp för AC-laddstyrningar

Snabb och säker idrifttagning av AC-laddpunkter – med den nya appen för CHARX control modular.

Tvåpoliga modulära säkringar PTCB TM på DIN-skena
Termomagnetiska säkringar

Modulära säkringar PTCB TM

2-polig termomagnetisk säkring för säkerhet och isolering som överensstämmer med standarder.

Multifunktionella säkerhetsreläer PSRuni
HIGHLIGHT
Säkerhetsreläer

Multifunktionella säkerhetsreläer

Övervakning av upp till fyra säkerhetsfunktioner i en och samma enhet.

Push-X-genomgångs- och flerledarplintar på 4 mm²
Genomgångsplintar, flerledarplintar och fler-våningsplintar

Push-X-radplintar XT 4...

Push-X-radplintarna möjliggör kontinuerlig kabeldragning av ledarareor mellan 0,34 och 25 mm².

STEP POWER-strömförsörjningar för KNX-enheter på DIN-skena
Strömförsörjningar för DIN-skena

STEP POWER-strömförsörjning via buss för KNX

För fastighetsautomation med full transparens tack vare färgdisplay och tillförlitlighet tack vare aktiv drossel.

TRIO POWER-kraftmodul för rackmontering
HIGHLIGHT
Strömförsörjningar för rackmontering

Strömförsörjning för 19"-rackmontering

TRIO POWER dubbelriktad kraftelektronik för olika tillämpningar.

STEP POWER-strömförsörjning på DIN-skena
Strömförsörjningar för DIN-skena

Strömförsörjning och laddning via USB-PD

Via USB-anslutningarna försörjs Smart Meter Gateways, Raspberry Pis och andra Smart Home-komponenter.

Testpropp och testpropprad för testproppssystemet FAME LPIT
HIGHLIGHT
Testsystem

Testsystem för små signalsensorer

FAME LPIT möjliggör testning av små signalsensorer i ställverk med högspänning och mellanspänning.

Strömförsörjningar med kapslingsklass IP67
Strömförsörjningar med kapslingsklass IP67

Tillförlitlig försörjning och skydd

IP67 switchade strömförsörjningar (SMPS) med och utan apparatskydd. Enkla och snabba att installera och intuitiv konfigurering.

VARIOFACE Migration Solution svävar i rummet
Systemkablage för styrsystem

Uppgradering till Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Snabb Plug-and-Play-migrering utan ny kabeldragning, för sömlös integration och minimerad stopptid.

Variabel speed starter på DIN-skena upp till 7,5 kW
HIGHLIGHT
Speed-starter

Variabel speed starter upp till 7,5 kW

CONTACTRON-Speed-Starter kopplar och styr nu även motorer upp till 7,5 kW.

Överspänningsskydd typ 1+2+3 FLT-SPP monterat svävande på DIN-skena
HIGHLIGHT
Överspänningsskydd för strömförsörjning

Överspänningsskydd med maximala prestanda

Högsta prestanda och säkerhet för krävande applikationer: 100 kA avledningsförmåga med kompakt konstruktion.

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar CHARX control modular
AC-laddstyrningar

AC-laddstyrningar nu med plug-and-charge

I och med programvaruversionen 1.9 för CHARX control modular stöder laddstyrningarna från och med nu plug-and-charge.

OCS BAT HOLD batterihållarset installerat i en OCS kapsling
Fältkapslingar

Batterihållare

OCS BAT HOLD-fästet är lämpligt för säker montering av batterier i intervallet 72 till 720 Wh.

CHARX connect advanced CCS-fordonsintag med integrerad laddningsregulator
HIGHLIGHT
Fordonsintag

CCS-laddintag med integrerad laddstyrning

Unikt i världen: CHARX connect advanced är det första CCS-fordonsintaget med en integrerad laddningsregulator.

Okyld laddkabel CHARX connect professional av CCS typ 1
DC-laddkablar

CCS-laddkabel typ 1 för 500 kW

De okylda laddkablarna CHARX connect professional finns nu även med en CCS typ 1-kontakt.

Hybridkontakter för energilagring
Kontakter för energilagringsmoduler

Hybridkontakter för energilagring

Den hybridkontakt som kan konfektioneras ger en tillförlitlig anslutning av ström- och signalkontakter.

I/O-modul för fastighetsstyrning
Fastighetsstyrning

I/O-modul för fastighetsstyrning

Expansionsmodulen lägger till 24 flexibelt konfigurerbara I/O-kanaler till ett fastighetsstyrningssystem.

Litiumbatterimodul 716 Wh
Batterimoduler

Litiumbatterimodul med IQ Technology

Den nya litiumbatterimodulen med en kapacitet på 716 Wh säkerställer att även stora belastningar täcks under lång tid.

SMD M8- och M12-apparatkontakter
Cirkulära kontakter

M8- och M12-apparatkontakter för SMT

M8- och M12-apparatkontakter för signaler, data och ström för integrering i SMT-lödningsprocessen.

PLCnext Control - AXC F 1252
Styrteknik

PLCnext Control för små uppgifter

Den modulära PLCnext Control är den moderna lösningen för att komma in i PLCnext Technology-världen.

Platt platsskydd för att skydda en oanvänd I/O-plats
Styrteknik

Platt slitslock

Skydd av en oanvänd Axioline Smart Element-plats.

Push-Pull
Cirkulära kontakter

Push-Pull

Med M12 Push-Pull-enhetskontakterna kan du överföra höga strömmar och spänningar i ett litet installationsutrymme.

Industriella Wi-Fi 6-moduler
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

WLAN-moduler med Wi-Fi 6/6E

Den nya generationens WLAN-moduler med Wi-Fi 6/6E möjliggör kommunikation i realtid och stödjer stora nätverk.

AC-energimätare med MID-godkännande
Energi- och effektmätteknik

AC-energimätare med MID-godkännande

AC-energimätare EMpro med MID-godkännande 2014/32/EU tillåter en fakturering av energidata som är exakt för kostnadsstället.

Kretskortskontakt PC 16
Kretskortskontakter

Beröringsskyddade kontakter med skruvanslutning

Kontakter i PC 16 HC-serien med utökat beröringsskydd finns nu även med skruvanslutning.

Exempel på combiner-box med lastbrytare
Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Combiner-boxar för solcellsanläggningar

Säker frånkoppling av takanläggningar med solceller i händelse av brand tack vare brandmansbrytare.

Datagränssnitt för apparatskåp och enheter
Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Datagränssnitt för apparatskåp och enheter

Våra Data Service Interfaces (DSI) förenklar underhållsarbetet på apparatskåp och enheter avsevärt.

Installationsreläer och installationskontaktorer på DIN-skena
Installationsreläer och installationskontaktorer

Installationskontaktorer och reläer

Mångsidiga installationskontaktorer och reläer kopplar höga lastströmmar på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

M12-Push-Pull-datakontakterer för Ethernet-tillämpningar
Datakablar

M12-Push-Pull

Förmonterade M12-Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar imponerar med sin enkla installation.

Den första M17-kontakten enligt IEC-standarden
Cirkulära kontakter

M17-kontakt enligt IEC-standard

Hybridkontakten M17 PRO i enlighet med IEC-standard 61076-2-117 med ONECLICK-snabblås.

M23 HYBRID-apparatkontakter för lödningsprocesser
Cirkulära kontakter

M23-hybridkontakter för kretskort

De nya M23 HYBRID-apparatkontakterna för lödningsprocesser överför data, signaler och ström på ett tillförlitligt sätt.

PSR-MIS magnetiska säkerhetsbrytare
Säkerhetsbrytare

Magnetiska säkerhetsbrytare

Säker tillståndsdetektering av mobil avskiljande skyddsanordningar.

Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon
Jackbara industridon

Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon

Med HEAVYCON är skräddarsydd konfiguration och användning av jackbara industridon helt verktygsfritt.

Monteringsenhet för plintradsproduktion
Arbetsplatssystem

Monteringsanordning

Med vår ergonomiska monteringsenhet kan du tillverka plintrader bekvämt och säkert.

Mycket kompakt tvångsstyrd relämodul på DIN-skena
Kopplingsrelä

Mycket kompakta tvångsstyrda relämoduler

Den mycket kompakta relämodulen RIFLINE complete med sex tvångsstyrda kontakter och push-in-anslutningsteknik.

Nätverkskompatibelt Remote-Interface-system PLC-INTERFACE Ethernet gateway på DIN-skena
Fjärrstyrt reläsystem

Nätverkskompatibelt fjärrstyrt reläsystem

Fjärrreläsystemet, med multiprotokollanslutning, för enkla applikationer med upp till 56 I/O-kanaler.

PLCnext Control för energiapplikationer
Styrteknik

PLCnext Control för energiapplikationer

Skalbar, säker och modulär styrteknik och fjärruppkoppling baserad på PLCnext Technology.

TRIO CAP-modul med integrerad kapacitet på DIN-skenan
DC-UPS

Plug-and-Play-lösning mot nätbortfall

Kapacitetsmodulen tillhandahåller energi för att överbrygga nätbortfall i det underhållsfria energilagret.

Radplintsfamiljen XT 1.5
Radplintar

Radplintar med Push-X-teknik

Upptäck de nya Push-X-radplintarna med en märkarea på 1,5 mm².

Rugged-WP-6000-serien
HMI-paneler

Robusta webbpaneler för tuffa miljöer

Robusta webbpaneler för krävande miljöer. Upptäck den nya Rugged-Webpanels-6000-serien.

Överspänningsskydd för nordamerikanska försörjningssystem installerade på en DIN-skena
Överspänningsskydd för strömförsörjning

Skydd för NEMA-försörjningssystem

VAL-US-SPP: Pålitligt överspänningsskydd för Nordamerika, UL Listed, innovativ och enkel att integrera.

TRIO POWER-strömförsörjning
Strömförsörjningar för väggmontering

Strömförsörjningar för väggmontering

Kompakta TRIO POWER-strömförsörjningsenheter med en effekt på upp till 2,5 kW och push-in-anslutningsteknik.

Fastighetsstyrning ILC 2250 BI
Fastighetsstyrning

Styrsystem för centraliserad fastighetsautomation

Produktfamiljen ILC 2x50 BI har utökats till att omfatta en kraftfullare effektklass.

PTCB TM systemiska säkringar med stapelbar strömövervakning på topphattskena
Termomagnetiska säkringar

Systemiska säkringar PTCB TM

De termomagnetiska säkringarna ger tillförlitligt skydd och enkel hantering i en bredd på 8 mm.

Matningsmodul för säkringssystemet CAPAROC med Modbus/TCP-gränssnitt
Elektroniska skydd

Säkringssystemet CAPAROC

Matningsmodul med Modbus/TCP-gränssnitt.

Matningsmodul för säkringssystemet CAPAROC med EtherCAT-gränssnitt
Elektroniska skydd

Säkringssystemet CAPAROC

Matningsmodul med EtherCAT-gränssnitt.

Kontaktor och effektrelä på DIN-skena
Halvledarkontaktorer

Trefas solid-state kontaktorer

Halvledarkontaktorer kopplar tyst, slitagefritt och lastfritt vid nollgenomgång med höga kopplingsfrekvenser.

Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter
Signal- och kraftkabel

Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter

Förmonterade M12-Push-Pull-kontakter ger säker signalkablage och enkel installation.

Ny generation av CHARX connect modular typ-2-laddintag
Infrastruktur-ladduttag

AC-laddintag med reducerat installationsdjup

De nya typ-2-laddintagen CHARX connect modular installerar du på laddstationens kretskort för att spara utrymme.

CAPAROC-säkringsuppsättningar
Elektroniska skydd

CAPAROC-uppsättningar ger en snabb start

De nya säkringarna gör det enkelt att börja skydda åtta kretsar.

CCS-laddintag av typ 2 CHARX connect universal med kabelanslutning på sidan
Fordonsintag

CCS-laddintag med kabelanslutning på sidan

CCS-laddintagen av typ-2 CHARX connect universal finns nu även med kabelanslutning i 90°.

VL3 UPC 2440 EDGE
Kantdatorsystem

Den nya edge-enheten

Den nya edge-enheten VL3 UPC 2440 EDGE erbjuder enastående enkelhet och öppenhet för PLC-styrningar.

Elektronikkapsling med termisk simulering
DIN-skenekapslingar

Elektronikkapsling med termisk simulering

Passivt kylda elektronikkapslingar och termiskt optimerade kretskort: exakt konfigurerade, simulerade och implementerade - för högre effekttäthet.

Kontaktinsatsmodul för starkströmsapplikationer
Jackbara industridon

HEAVYCON kraft-kontaktinsatsmoduler

Kabeldragning av högströmsapplikationer upp till 300 A modulärt och skapa ditt eget skräddarsydda gränssnitt.

Ljustorn med 9 och 15 ljussegment
Signallampor

Konfigurerbara ljustorn med IO-Link

De nya ljustornen i två storlekar kommunicerar maskin- och systemstatus med IO-Link.

Två mobilnätsroutrar för utomhusbruk
Industriroutrar och cybersäkerhet

Mobilnätsrouter för utomhusbruk

De industriella mobilnätsroutrarna för utomhusbruk ansluter nätverkskompatibla enheter globalt till mobilnätet.

NACS-laddkablar för DC-laddning med upp till 500 kW
DC-laddkablar

NACS-laddkabel för DC-laddning upp till 500 kW

De okylda HPC-laddkontakterna CHARX connect professional finns nu även tillgängliga för NACS-laddstandarden.

Kort-till-kort-kontakter i serien FP 0,8 SL
Kort-till-kort-kontakter

Oskärmade kort-till-kort-kontakter med bendelningen 0,8 mm

Med FINEPITCH-kort-till-kort-kontakterna FP 0,8 SL finns oskärmade varianter av FP 0,8-serien tillgängliga.

Signallampor i form av små punkter och torn
Signallampor

Signallampor för smarta tillämpningar

Två utföranden i en applikationsorienterad design speciellt utvecklad för M22-installation.

Skyddslock för CCS-laddintag CHARX connect universal
Fordonsintag

Skyddslock för CCS-laddintag

Skyddslocken säkerställer IPX5-skydd på kontaktytan på våra CCS-laddintag CHARX connect universal.

Solcellsmodulhållare POS-Panelfix monterad på mast
Fältkapslingar

Solcellsmodulhållare POS-Panelfix

Solcellsmodulhållare för säker och snabb montering av olika paneler i intervallet 20 till 200 Wp.

Logotyp Virtual PLCnext Control
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: En styrlösning för mer flexibilitet, skalbarhet och oberoende.

Batteripolskontakter för batterilager för hemmabruk
Kontakter för energilagringsmoduler

Batteripolskontakter för batterilager för hemmabruk

Kontakterna för privata batterilager passar extra bra för användning på batteriväxelriktare.

Kylda HPC-laddkabel CHARX connect professional för upp till 1 000 kW
DC-laddkablar

CCS-laddkabel för upp till 1 000 kW

De nya HPC-laddhandtagen CHARX connect professional överför upp till 1 MW tack vare ett nytt kylkoncept.

Eluttag för apparatskåp med USB-gränssnitt på DIN-skena
Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Eluttag med USB-gränssnitt

Eluttagen för apparatskåp möjliggör enkel strömförsörjning via olika enhetsgränssnitt.

Färgade RJ45-patchkablar
Datakablar

Färgade RJ45-patchkablar

De nya färgade patchkablarna i serien RJ45 BUILDING lämpar sig för CAT6A-applikationer.

TRIO DC-UPS med och utan gränssnitt på DIN-skenan
DC-UPS

Hög tillgänglighet vid strömavbrott

Maximera anläggningstillgängligheten med TRIO UPS.

Axioline E – digital IP65 / 67 IO-Link I/O-boxar, DIO8, DI8
Fjärr-I/O-system

IO-Link-I/O-box för fältinstallation

IO-enhet för direkt anslutning till en IO-Link-Master för registrering och utmatning av IO-Link-signaler.

Kortskrivare med UV-bläckstråle som kräver lite underhåll
UV-LED-skrivare

Innovativ UV-bläckstråleskrivare

Effektiv märkning av kortmaterial med den underhållsfria UV-bläckstråleskrivaren BLUEMARK E.CARD.

Energifördelare i serien PRC 20
Installationskontakter

Jackbara energifördelare upp till 20 A

Den förmonterade möjliggör enkel installation med kontakter i serien PRC 20.

Jackbara radplintar med Push-X-teknik på en DIN-skena
Jackbara plintar

Jackbara radplintar med Push-X

Öka din effektivitet med den innovativa Push-X-anslutningen i kombination med COMBI-jackzonen.

Kapslingsunderdel ICS
DIN-skenekapslingar

Kapslingsunderdel för ICS-serien

Den 50 mm breda kapslingsunderdelen ger största möjliga kretskortsyta i ICS-serien.

IO-Link-kopplare – basenhet
Industrial Wireless

Kontaktfri energi- och dataöverföring

Försörj IO-Link-enheter kontaktlöst och enkelt och anslut dem underhållsfritt till styrsystemet.

Systemöversikt för kretskortskontakter i XPC-serien
Kretskortskontakter

Kretskortskontakter med Push-X-teknik

Med Push-X-teknik kan flexibla och solida ledare anslutas direkt, snabbt och enkelt.

Kundanpassade CCS-laddintag CHARX connect universal
Fordonsintag

Kundanpassade CCS-laddintag

För första gången erbjuder vi CCS-laddintagen CHARX connect universal typ 2 med en förmonterad kabelsats.

Litiumbatterimodul på DIN-skena
Batterimoduler

Litiumbatterimoduler med IQ Technology

De nya litiumbatterimodulerna med en kapacitet på upp till 284 Wh säkrar även stora laster under lång tid.

LoRaWan-markfuktsensor
Industrial Wireless

LoRaWAN-markfuktsensor

Med LoRaWAN-markfuktsensorn kan markens aktuella tillstånd bestämmas.

UNO POWER-strömförsörjning för DIN-skenor
Strömförsörjningar med grundläggande funktioner

Låg effekt med push-in-anslutning

Kompakta strömförsörjningar med push-in-anslutning för effekter från 30 till 90 W.

UNO POWER-strömförsörjning för DIN-skenor
Strömförsörjningar med grundläggande funktioner

Lösning för laddinfrastrukturen

Kompakt 12 V-strömförsörjning har utvecklats för användning i laddinfrastrukturen.

Managed-switchar i 19"-format
Industrial Ethernet-switchar

Managed-switchar i 19"-format

FL SWITCH 5900-serien erbjuder hög dataprestanda, omfattande säkerhetsfunktioner och moderna TSN-mekanismer.

Programvarustött arbetsplatssystem för bestyckning av DIN-skenor
Arbetsplatssystem

Modulära arbetsplatssystem

Med clipx BASIC line är det enkelt att sammanställa en egen skräddarsydd arbetsstation för effektivt arbete.

Motståndsnätverk för induktiva switchar
Motståndsnätverk för induktiva switchar

Motståndsnätverk för induktiva switchar

Motståndsnätverket används för övervakning av kabelfel i jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar.

Energy Management Service - On-Premises på skärmen med energimätare och EPC
Energi- och effektmätteknik

Programvara för energihantering

Energy Management Service - On-Premises är den perfekta lösningen för din lokala energiövervakning.

Termination Carrier för Siemens ET200SP HA
Signalkorskoppling för standard-I/O-system

Termination Carrier för Siemens ET200SP HA

Plug-and-Play: Termination Carrier ansluter enheter på DIN-skena till Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Överspänningsskydd med en kanal på en DIN-skena
Överspänningsskydd för strömförsörjning

VALVETRAB SPP – enkelt och säkert

Extra hög säkerhet och effektivitet: VALVETRAB SPP finns nu som enpolig med olika spänningsnivåer.

Varvtals- och stilleståndsvakter PSR-MM20
Varvtals- och stilleståndsvakter

Varvtals- och stilleståndsvakter

Säker rörelseövervakning av roterande delar i anläggningar och maskiner.

Vinklade M12-apparatkontakter för THR
Cirkulära kontakter

Vinklad M12-apparatkontakt för THR

Den vinklade M12-apparatkontakten för automatiserad produktion möjliggör effektiva monteringsprocesser.

Överspänningsskydd för APL-applikationer på DIN-skena
Överspänningsskydd för MSR-teknik och signaler

Överspänningsskydd för APL-applikationer

Phoenix Contact utökar TERMITRAB complete med två varianter av överspänningsskydd för APL-applikationer.

Polaritetssäkra kontakter i serien BPC
Kontakter för energilagringsmoduler

Batteripolskontakter

Polaritetssäkra BPC-kontakter ger särskilt hög flexibilitet och säkerhet vid anslutning av batterimoduler.

Filtrerade RJ45-kretskortskontakter
Datakontakter

Filtrerade RJ45-kretskortskontakter

RJ45-kretskortskontakter med integrerad omvandlare är lämpliga för våglödning och omsmältning.

EVA-kortfäste för UM-BASIC/-PRO
DIN-skenekapslingar

Flexibelt hållarsystem för kretskort

Med EVA-kortfästet för UM-BASIC/-PRO kan kretskort i olika storlekar monteras.

Fordonsladdstyrning CHARX control vehicle
Fordonsladdstyrningar

Fordonsladdstyrning för CCS-laddning

CHARX control vehicle hanterar High-Level-kommunikation mellan laddstationen och elfordonet.

I/O-modul för temperaturregistrering för fjärr-I/O-systemet Axioline F
Fjärr-I/O-system

I/O-modul för temperaturregistrering

Anslutning av resistansgivare (RTD) för I/O-systemet Axioline F.

I/O-moduler för temperaturregistrering för fjärr-I/O-systemet Axioline P
Fjärr-I/O-system

I/O-moduler för temperaturregistrering

Anslutning av resistansgivare (RTD) för fjärr-I/O-systemet Axioline P.

Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem
DIN-skenekapslingar

Kapslingssystem för kompakta styrsystem

ME-IO Slim med en modulbredd på endast 12 mm är särskilt lämpad för smala styrsystem och IO-system.

Överdelar med push-in-anslutning – för elektronikkapslingar i serien BC modular
DIN-skenekapslingar

Konfigurerbara kapslingsöverdelar för push-in-anslutning

Med kapslingsöverdelarna i serien BC modular drar du nytta av den enkla manövreringen med push-in-anslutning på kapslingsfronten.

LED-skåpsbelysning med eluttag
Skåpsbelysning

LED-skåpsbelysning med eluttag

Tack vare det breda inmatningsområdet för AC och de landsspecifika eluttagen kan lampan användas universellt.

VL3 FPM med olika displaystorlekar
Pekskärmsmonitorer

Platta pekskärmar

VL3 FPM är 10,1- till 23,8-tums pekskärmar med platt skärm och utökar VL3:s portfölj av panel-PC:er.

Push-in-kretskortsplintar för BC 17,8
DIN-skenekapslingar

Push-in-kretskortsplintar

Push-in-kretskortsplintar i serien FKDSO 1,5 och FKDSO 2,5 för elektronikkapsling BC 17,8 (1 delningsenhet).

Managed-switchar för krävande miljöer
Industrial Ethernet-switchar

Robusta managed-switchar

Lager 2-switcharna i Raptor-portföljen är idealiska för applikationer i krävande miljöer.

Egensäkert säkerhetsrelä PSR-MC35 Ex i
Säkerhetsreläer

Säkerhetsrelä för explosionsfarligt område

Övervakning av säkra signalgivare i explosionsfarliga miljöer.