BLUEMARK E.CARD

Effektiv märkning av kortmaterial med den innovativa UV-bläckstråleskrivaren
BLUEMARK E.CARD på en arbetsbänk i produktionen

Innovativ UV-bläckstråleskrivare

Den tydliga märkningen av alla enheter, komponenter och kretsar i en industriell miljö innebär stora utmaningar för tillverkare av apparatskåp och anläggningar. Standarderna har tydliga regler som måste följas av aktörerna inom tillverkning av apparatskåp och anläggningar för att skydda människor och maskiner. IEC 61436 är en serie standarder som t.ex. definierar de säkerhetstekniska krav som ska uppfyllas för lågspänningsställverk.

Person märker kortmaterial med UV-bläckstråleskrivaren vid arbetsbänk

Dessutom specificerar standarden EN IEC 81346 hur ett enhetligt referensmärkningssystem ska se ut under livscykeln för en industriell anläggning. Den unika märkningen bidrar till att alla objekt inom systemet kan identifieras när som helst. Detta förenklar drift och underhåll av en anläggning och gör att underhållet går snabbare om service skulle behövas. Det finns många, applikationsspecifika krav beroende på användningsområdet för märkningar och aktuella omgivningsförhållanden.

BLUEMARK E.CARD skapar en ny standard för industriell märkning. Den imponerar med hög effektivitet och robusta märkningslösningar. Tack vare det modulära bläckkonceptet ger UV-bläckstråleskrivaren optimala utskriftsresultat på material av plast och metall. Detta gör den särskilt lämplig för användning inom apparatskåpstillverkning och maskinbyggnation.

Fördelar

  • Upp till 40 % tidsbesparing jämfört med UV-bläckstråleskrivare med manuell materialbearbetning
  • Skrivaren möjliggör högeffektiva och beständiga märkningsprocesser tack vare ett modulärt bläckkoncept
  • Optimala utskriftsresultat på material av plast och metall tack vare den innovativa kombinationen av TIJ-teknik och UV-LED-bläck
  • Enkel användning tack vare intuitiv användarvägledning via skrivardisplayen och nätverksstött datautbyte via OPC-UA-gränssnitt och märkningsprogramvara
  • Lågt underhållsbehov genom enkelt byte av hela bläcksystemet med varje patron
UV-bläckstråleskrivare BLUEMARK E.CARD
Innovativ och effektiv

BLUEMARK E.CARD gör industriell korttryckning effektivare och mer användningsoptimerad än någonsin tidigare. I broschyren finns omfattande information om UV-bläckstråleskrivaren. Övertyga dig själv om den unika kombinationen av UV-LED-härdande bläck och termisk bläckstråleteknik med lågt underhållsbehov.

Gå till broschyren
Person märker kortmaterial med BLUEMARK E.CARD vid en arbetsstation
Person tar ut märkta kortmaterial från UV-bläckstråleskrivaren

Hög effektivitet

UV-bläckstråleskrivaren bearbetar kortmaterial med hjälp av ett automatiserat korttransportsystem. Efter att en materialstapel har lagts in, matas korten automatiskt in i utskriftsprocessen och staplas för att kunna tas bort efter märkningen. Osorterat material identifieras och märks i enlighet med respektive utskriftsprojekt. UV-bläckstråleskrivaren övertygar med kompakt utförande och hög utskriftsvolym. Automatiserad materialbearbetning ger tidsbesparingar på upp till 40 % jämfört med skrivare med manuell materialbearbetning.

Högklassig märkning på kortmaterial av plast och metall

Högklassig märkning

BLUEMARK E.CARD märker kortmaterial med en innovativ kombination av termisk bläckstråleteknik (TIJ) och UV-LED-härdande bläck. TIJ-tekniken möjliggör en hög utskriftsupplösning. Med hjälp av automatiserad materialigenkänning bestämmer skrivaren en bläcksammansättning anpassad efter basmaterialet och skriver ut på materialet med hjälp av specifika märkningsparametrar. Det modulära bläckkonceptet ger fin och skarp skrift. På grund av den intensiva härdningen av bläcket med UV-ljus är markeringarna kladdsäkra, reptåliga och kemikaliebeständiga.

Val av kortmaterial för märkning med BLUEMARK E.CARD

Användningsoptimerad märkning

Användningsområdena för industriell märkning sträcker sig från skyddade apparatskåp till maskiner och anläggningar där märkningarna utsätts för kemisk och mekanisk påverkan. Tack vare det modulära bläckkonceptet ger BLUEMARK E.CARD optimala utskriftsresultat på material av plast och metall. Oavsett vilka krav du har på industriell märkning kombinerar BLUEMARK E.CARD särskilt hög effektivitet vid bearbetning av UCT-material (polykarbonat) och mycket tålig märkning med UC-material (polyamid) och metallskyltar.

Bläckpatron för BLUEMARK E.CARD

Lågt underhållsbehov

BLUEMARK E.CARD skapar markeringar med termisk bläckstråleutskrift. Bläckpatronerna består av ett bläcksystem och skrivarhuvud. Genom att regelbundet byta ut skrivarhuvudet med patronen ger skrivaren en konstant hög utskriftskvalitet och har lågt underhållsbehov. Bläckpatroner kan förvaras i förvaringsfacket när skrivaren är inaktiv. Genom att förvara bläckpatronerna förlängs hållbarheten och man undviker extra energiförbrukning för regelbundna rengöringsprocesser.

En person skapar ett märkningsprojekt i MARKING system Software

Enkel hantering

Med BLUEMARK E.CARD och märkningsprogramvaran MARKING system går det snabbt och enkelt att förverkliga omfattande utskriftsprojekt. Du kan planera och övervaka dina utskriftsjobb på ett effektivt sätt via det dubbelriktade OPC-UA-kommunikationsgränssnittet. Skrivarens display ger dig också all nödvändig information om statusen för enheten och utskriften.

Effektiv och användningsoptimerad märkning Optimala utskriftresultat på olika material för många olika krav

UCT-material
Effektiv bearbetning av UCT-material tillverkade av polykarbonat
Metallskyltar
Motståndskraftig märkning av material av metall med hjälp av passande magasin
UC-material
Motståndskraftig märkning av UC-material av polyamid
Två personer tittar på videohandledning på en surfplatta om hur man använder BLUEMARK E.CARD

Videohandledningar Förklaring steg för steg

Upptäck videohandledningarna på vår YouTube-kanal med användbar information och instruktioner om användningen av UV-bläckstråleskrivaren. Använd de här videohandledningarna som en snabb hjälp att komma igång och bekanta dig med de olika funktionerna för BLUEMARK E.CARD steg för steg.