UV-LED-utskrift UV LED-tryckteknik står för mångsidiga, hållbara och högkvalitativa märkningslösningar. Våra bläckstråleskrivare möjliggör exakta utskriftsbilder och hållbara märkningar tack vare speciella färgkoncept och härdning av bokstäverna med UV-ljus.

Mångsidiga system för UV-bläckstråleutskrift
Kabelmärkning i apparatskåp märkt med UV LED-teknik

UV-teknik för bläckstråleskrivare Precision möter effektivitet

UV-bläckstråletekniken har etablerat sig som en mångsidig och kraftfull lösning för industriell märkning. Det ger knivskarpa och konsekventa tryckbilder på en mängd olika material. Inom el- och automationsindustrin används den framför allt för märkning av märkningsmaterial av olika plaster och metaller. Med trycksystemen BLUEMARK E.CARD och BLUEMARK ID COLOR kan man på ett effektivt sätt skapa beständiga märkningar för radplintar, ledare och kablar samt för apparater och system.

Utskriftsteknik Bläckstråleutskrift med härdning av den tryckta bilden med UV-ljus

UV-teknik för bläckstråleskrivare innebär ett betydande framsteg inom digitaltryck. I motsats till konventionella tryckprocesser, där färgämnen torkar genom avdunstning, använder UV LED-tryck ultraviolett ljus för att härda bläck eller vätskor omedelbart efter att de applicerats på materialet. Den omedelbara härdningen ger en särskilt motståndskraftig och hållbar tryckyta.

Både BLUEMARK E.CARD och BLUEMARK ID COLOR arbetar med UV-bläckstråleteknik. Tryckprocesserna skiljer sig dock åt när det gäller den teknik för skrivhuvud som används och de färgämnen som ska bearbetas.

Skrivarhuvuden

Vid Drop-on-Demand-inkjets kan två olika typer av skrivarhuvudsteknik användas:

Bubble-Jet-metoden: Här genereras en ångbubbla genom elektrisk uppvärmning. Ångbubblan pressar sedan ut droppen från munstycket på grund av trycket som har skapats. För att generera en ångblåsa krävs det det bläck med lösningsmedel. Bubble-Jets används i prisvärda skrivare, t.ex. för privat konsumtion.

Piezo-Jet-metoden: Här består munstyckskanalerna av piezokristaller som sätts i rörelse av elektriska impulser. Det skjuter iväg dropparna. Piezo-Jets är högkvalitativa skrivarhuvuden med lång livslängd och används t.ex. vid UV-tryck. Skrivarna BLUEMARK ID och BLUEMARK ID COLOR i vår portfölj använder Piezo-Jet-metoden.

Grafisk förklaring av BLUEMARK E.CARD-skrivarens tekniska struktur

(1) korttransportsystem, (2) märkmaterial, (3) utskriftsenhet, (4) bläckpatron, (5) torkmodul, (6) UV-modul

BLUEMARK E.CARD Tryckprocess med bubbelstråleskrivarhuvud

BLUEMARK E.CARD arbetar med termisk bläckstråleteknik. Detta är en kontaktfri tryckprocess som bygger på riktad uppvärmning av bläck. Den är också känd som bubbeljetmetoden. En elektrisk impuls skickas till ett värmeelement i skrivarhuvudet, vilket gör att bläcket värms upp lokalt. Temperaturen skapar en ångbubbla som expanderar explosionsartat. Det resulterande övertrycket sprutar ut en fin bläckdroppe genom ett munstycke på substratet. För att bilda ångbubblan krävs ett lösningsmedelsbaserat bläck. Phoenix Contact har för detta ändamål utvecklat en hybridfärg som är både lösningsmedelsbaserad och UV-härdande.

UV-bläckstråleskrivaren bearbetar kortmaterial med hjälp av ett automatiserat korttransportsystem. Efter att ha lagt in en bunt material matas korten automatiskt in i tryckprocessen. Tryckerienheten består av en bläckpatron, en torkmodul och en UV-modul. Skrivarhuvudet är inbyggt i bläckpatronen. Genom att regelbundet byta ut skrivarhuvudet med patronen ger skrivaren en konstant hög utskriftskvalitet och har lågt underhållsbehov. Tryckprocessen är indelad i två steg.

Grafisk förklaring av UV-bläckstråleteknik

(1) Transportsystem (2) Märkmaterial (3) Skrivarenhet (4) Bläckpatron med skrivarhuvud (5) Torkmodul (6) UV-modul (7) Bläckdroppar (8) Förångande lösningsmedel (9) UV-strålning (10) Polymeriserad vätska

Steg 1:
Märkmaterialet transporteras in i skrivaren med hjälp av det automatiska transportsystemet. Väl där rör sig skrivarenheten framåt över materialet och bläckdropparna appliceras via skrivarhuvudet i bläckpatronen. Lösningsmedlet avlägsnas sedan helt från bläcket med hjälp av torkmodulen, vilket resulterar i en lösningsmedelsfri vätska.

Steg 2:
I det andra steget rör sig skrivarenheten bakåt över märkmaterialet. De återstående UV-reaktiva komponenterna i vätskan polymeriseras av UV-ljus och härdas permanent. Den intensiva härdningen av vätskan med UV-ljus gör märkningsmaterialen särskilt motståndskraftiga.

Grafisk förklaring av tryckprocessen

(1) Transportsystem (2) Märkmaterial (3) Skrivarhuvud (4) UV-modul (5) Vätskedroppar (6) UV-strålning (7) Polymeriserad vätska

BLUEMARK ID COLOR Tryckprocess med Piezo-Jet-skrivarhuvud

BLUEMARK ID COLOR arbetar med piezojet-tryckteknik. Detta är också en beröringsfri tryckprocess. Denna process baseras dock inte på uppvärmning av bläck, utan på piezokristaller i skrivhuvudets munstyckskanaler, som sätts i vibration av elektriska impulser. Trycket som genereras av den mekaniska rörelsen tvingar vätskan ut ur skrivhuvudets munstycke och accelererar enskilda vätskedroppar i riktning mot märkmaterialet. Vätskan appliceras rad för rad genom att materialet flyttas under skrivarhuvudet. UV-strålningen härdar vätskan högintensivt i samma arbetssteg. Materialet värms inte upp när UV-LED-ljuset används, så även plaster som tenderar att deformeras när de utsätts för värme kan bearbetas utan problem.

Härdningsprocess för märkningsvätskan

(1) Märkningsvätska (2) UV-strålning (3) Polymerer (4) Färgpigment

Färgämnen

Beroende på användningsområde kräver märkning med lösningsmedelsbaserad färg att märkningen inte kan lösas upp av andra lösningsmedel. Denna metod är därför inte lämplig för alla användningsområden. Komponenten upphettas under flera minuter efter utskriften för att härda bläcket: Beroende på materialet och vilket bläck som används värms komponenten till temperaturer mellan +70 °C och +200 °C. Alla material passar inte för denna metod eftersom framför allt plastmaterial kan töjas ut vid höga temperaturer.

UV-LED-skrivare från Phoenix Contact använder en lösningsmedelsfri märkningsvätska. Denna vätska består av tre huvudkomponenter: UV-initiatorer, bindemedel och färgpigment. Nyckeln till UV-LED-utskriftsteknik är fotokemiskt inducerad polymerisation. UV-strålningen omvandlar vätskans initiatorer till så kallade radikaler. Radikaler är molekyler med en obunden elektron. Radikalerna aktiverar de bindande komponenternas molekyler, så kallade monomerer, och förbinder dem till kedjor och matriser. Dessa kedjor betecknas som polymerer. De innesluter färgpigmenten och säkerställer på så sätt att vätskan härdar utan att någon värme alstras.

Ljuskällor

Grafisk förklaring av ljuskällor

Ljusets spektrum

UV-lampor i form av brännare används ofta som UV-ljuskälla. Konstruktionen gör att det ofta medför en hög värmeutveckling. Brännarna är särskilt kraftfulla, men har också en bred spridning av utsänt UV-ljus. På grund av detta levererar exempelvis en UV-C-brännare (100–280 nm våglängd) även ljusemissioner i UV-A- (315–380 nm) och UV-B-området (280–315 nm).

Våglängdsintervall för UV-LED-lampor

Våglängdsintervall för UV-LED-lampor

LED-lampor används i Phoenix Contact-enheterna. UV-LED-lampor avger ljus i ett mycket smalt intervall (UV-A) och har, till skillnad från brännarna, en mycket mindre spridning. UV-inducerad fotokemisk polymerisation sker ofta i våglängdsintervallet 200 till 400 nm. En annan fördel är den minimala värmeutvecklingen. Detta möjliggör mindre och lättare skrivare, som BLUEMARK ID COLOR och BLUEMARK E.CARD, samt bearbetning av värmekänsliga material som t.ex. plast.

Bläckstråleskrivare i jämförelse Högpresterande trycksystem för mångsidiga etiketteringslösningar

BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK ID COLOR
BLUEMARK E.CARD

Kortskrivare med lågt underhållsbehov för effektiva märkningsprocesser

BLUEMARK ID COLOR

Mångsidig kortskrivare för monokrom och flerfärgad CYMK-utskrift

Utskriftsteknik Termisk bläckstråleutskrift med UV-LED-härdning Piezo-bläckstråleutskrift med UV-LED-härdning
Utskriftsupplösning HD-utskrift (600 dpi) Standardutskrift (300 dpi) och HD-utskrift (600 dpi)
Skrivarhuvud Drop-on-demand inkjet, bubble jet-metod, skrivarhuvud inbyggt i bläckpatronen Drop-on-demand-bläckstråle, piezojetmetod, skrivarhuvudet är inbyggt i enheten
Patronsystem Bläck- och rengöringspatron Vätska och rengöringspatron
Färgtryck
Märkmaterial UC-, UCT-, UM-mattor och metallskyltar UC-, UCT-, US-, UM-mattor och metallskyltar
Materialguide Automatiserad materialbearbetning av alla etiketteringsmaterial utan att avbryta utskriftsjobbet Automatiserad materialbearbetning av UC, UCT, UM och metall, manuell inmatning av US-material
Magasinförlängning Expanderbart in- och utmatningsmagasin Expanderbart inmatningsmagasin
Gränssnitt: USB, Ethernet, WLAN (extra hårdvara krävs) USB, Ethernet
Drift / statusindikering Pekskärm eller webbgränssnitt Pekskärm
Kontroll Programvara för skrivbord Skrivbordsprogramvara eller pekskärm
Mått [bredd x djup x höjd] 570 × 440 × 253 mm 523 × 675 × 340 mm
Vikt < 11 kg 21 kg
Visa produkt Visa produkt