Processautomation
Framtidssäker modernisering av processanläggningar
Mycket komplexa produktionsanläggningar inom processindustrin måste klara de ständigt ökande kraven på säkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och effektivitet även under extrema förhållanden. Noggrann insamling, överföring och behandling av data är avgörande. Upptäck våra innovativa produkter och system för digitalisering, övervakning och hållbar modernisering av dina produktionsanläggningar samt tillhörande infrastruktur.
Fokusområden
Olika tekniker
Säkerhet och öppenhet
Upptäck våra tekniska höjdpunkter för elektrifiering, nätverk och automatisering av dina system för processautomation, inklusive modern kommunikationsteknik som Ethernet-APL.
Produkter
Omfattande produktportfölj
För de typiska reglerings-, övervaknings- och optimeringsuppgifterna erbjuder vi olika produkter och system inom anslutnings-, kommunikations- och automationstekniken. På så sätt kan du samla in, överföra och bearbeta data tillförlitligt. Upptäck höjdpunkterna inom vårt produktutbud:
Push-in-kretskortsplintar i TWIN-design Byt anslutningsteknik utan att ändra kretskortet eller kapslingen – tack vare samma fotavtryck
Kretskortsplintarna i SPTH-serien med Push-in Technology har nu ännu större testöppningar och en anslutningskapacitet på upp till 4 mm². Tack vare TWIN-designen och det identiska fotavtrycket kan apparattillverkare flexibelt växla mellan skruv- och push-in-anslutningsteknik utan att behöva ändra kretskortslayouten och kapslingen.