Skyddsenheter för MSR-teknik

Överspänningsskydd för MSR-teknik

Inom mät-, styr- och reglerteknik (MSR-teknik) sörjer överspänningsskydd för att signaler överförs utan störningar. Ett par villkor för smidig drift är hög signalkvalitet och hög signaltillgänglighet. Våra skyddsenheter är en optimal lösning för alla dina applikationer inom MSR-teknik. Oplanerade avbrott undviks.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1635587
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Överspänningsskydd
1635587

Överspänningsskydd som består av skyddsplugg och grunddel, med integrerad statusindikering för en 3-trådig, egensäker signalkrets. För HF-applikationer. Skyddskoppling uteslutande med gasurladdningsrör. För användning i tvåtråds-Ethernet-system med kabelskärm (APL, 2-WISE) och i fältbuss-system (t.ex. PROFIBUS PA) enligt FISCO-konceptet. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Fördelar

  • Behovsanpassat skydd tack vare en komplett produktportfölj av överspänningsskyddsenheter för alla konventionella MSR-signaler
  • Mångsidig användning: konstruktioner och anslutningstekniker anpassade till applikationen
  • Enkel testning tack vare jackbart utförande av skyddsenheter
  • Kan användas över hela världen i explosionsfarliga områden tack vare ATEX- och IECEx-godkännanden
  • Överspänningsskydd för MSR-teknik ingår i COMPLETE line-systemet

Nya produkter

Överspänningsskydd för APL-applikationer på DIN-skena
CLT-10P/2-MOV-230V-I monterad på DIN-skena

Överspänningsskydd för APL-applikationer

Använd fältutrustning på ett säkert sätt

I överspänningsskyddsportföljen TERMITRAB complete erbjuder Phoenix Contact nu också två produktvarianter för Advanced Physical Layer. Kretsvarianterna är speciellt anpassade till användningsområdet för APL.

Huvudegenskaper

  • Endast 6 mm byggbredd
  • Tredje plintnivå på produkten
  • Uppfyller applikationsspecifikationen för APL
  • Integrerat överbelastningsskydd
  • För användning i Ex-miljö

Fördelar

  • Plats- och kostnadsbesparande tack vare smal byggbredd på 6 mm
  • Överensstämmer med APL-applikationsspecifikationen tack vare optimerad skyddskoppling
  • Enkel integrering av skärmningen tack vare produktens tredje plintnivå
  • Permanent övervakning av skydden och mekanisk statusindikering med fjärrindikering som tillval
  • Signalen påverkas inte vid underhåll tack vare att kontakterna ansluts och lossas impedansneutralt

Överspänningsskydd för 230 V-signaler

Starkt skydd med kompakt byggbredd

Det nya jackbara överspänningsskyddet CLT-10P/2-MOV-230V-I-P ger tillförlitligt skydd mot överspänningar i 230 V-signalapplikationer. Installationen utförs på två push-in-radplintar av typ PT 2,5-...CLT. Få säkerhet och effektivitet i en och samma produkt.

Huvudegenskaper

  • Enkel installation
  • Kraftfull skyddskoppling
  • Integrerat överbelastningsskydd
  • Fjärrindikering som tillval
  • Smal byggbredd
  • Kan testas med CHECKMASTER 2

Fördelar

  • Enkel installation tack vare push-in-radplintar med jackbart överspänningsskydd
  • Mycket hög anläggningstillgänglighet tack vare kraftfull skyddskoppling med integrerat överbelastningsskydd
  • Snabb och enkel diagnos tack vare tillvalet fjärrindikering för integrering i digitala infrastrukturer
  • Framtidssäker – uppfyller internationella standarder och direktiv, som t.ex. IEC 61643-21

Konfigurator för överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik

Konfigurator används för överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik

Konfigurator överspänningsskydd för MSR-teknik

Inom MSR-teknik används ett stort antal ledningar för att koppla samman otaliga gränssnitt. Via dessa ledningar kan överspänningar kopplas in i alla gränssnitt. I bara två steg tar du fram rätt överspänningsskydd till dina applikationer inom MSR-teknik.

Översikt över produktfamiljerna

Smalt överspänningsskydd TERMITRAB complete med fjärrindikering som tillval, monterad på DIN-skena
PLUGTRAB PT-IQ med push-in-anslutningsteknik monterad på DIN-skena med 3-stegsdisplay
CLIXTRAB överspänningsskydd installerat på radplintar
Överspänningsskydd för direkt anslutning till fältenheter: SURGETRAB
Smalt överspänningsskydd TERMITRAB complete med fjärrindikering som tillval, monterad på DIN-skena

TERMITRAB complete är världens smalaste överspänningsskydd för MSR-teknik. Med produktfamiljen får du ett komplett system. Den sträcker sig från enkla överspänningsskydd i en nivå till jackbara varianter i flera nivåer med knivfrånskiljning, signalering och möjlighet till fjärrindikering.

De smalaste skyddsenheterna är endast 3,5 mm breda. På så sätt sparar man upp till 50 % utrymme jämfört med en installation med byggbredden 7 mm.

Säkringarna i serien TERMITRAB complete erbjuder en mekanisk signalering som visar säkringarnas status utan ytterligare hjälpenergi. Fjärrindikeringsmoduler som finns som tillval övervakar upp till 40 säkringar optiskt. Vid termisk överlast signalerar fjärrindikeringsmoduler statusen som en gruppindikering via en jordpotentialfri kontakt, t. ex. till kontrollrummet.

PLUGTRAB PT-IQ med push-in-anslutningsteknik monterad på DIN-skena med 3-stegsdisplay

PLUGTRAB PT-IQ erbjuder övervakning i flera steg av de installerade överspänningsskydden. Då tas säkringarnas alla spänningsbegränsande komponenter med i beräkningen. Styrenheten kan försörja upp till 28 säkringar med spänning. Samtidigt säkerställer den gruppfjärrmeddelandet. En gul statussignal signalerar att effektgränsen är uppnådd då överspänningar ofta förekommer. Överspänningsskyddet är fortfarande funktionsdugligt och din anläggning är skyddad även i fortsättningen. För att undvika onödiga servicearbeten rekommenderar vi att bytet sker vid gul status.

Grön: säkring OK
Gul: effektgräns uppnådd, byte rekommenderas
Röd: överbelastad, byte krävs

CLIXTRAB överspänningsskydd installerat på radplintar

Produktfamiljen CLIXTRAB är framtagen för säkerhetsrelevanta anläggningar, som t.ex. inom järnvägsindustrin. Artiklarna består av push‑in‑radplintar med knivfrånskiljning och tillhörande skyddsplugg. Med de standardiserade tillbehören för radplintsystemet passar artiklarna perfekt för både nya och befintliga installationer.

Med CLIXTRAB är du på den säkra sidan: Den kraftfulla säkringen med integrerat överbelastningsskydd garanterar maximal anläggningstillgänglighet. Kontakternas mekaniska kodning ger säkerhet vid underhållsarbeten och förhindrar felaktig jackning.

Blixt- och överspänningsskyddet gör det dessutom möjligt att snabbt och enkelt ställa diagnoser. Med fjärrindikeringen som tillval övervakar du enkelt enheterna på distans. Genom integreringen i din digitala infrastruktur är du optimalt förberedd för framtiden. Återkommande kontroller genomförs enkelt med CHECKMASTER 2.

Överspänningsskydd för direkt anslutning till fältenheter: SURGETRAB

SURGETRAB är överspänningsskydd för alla vanliga standardsignaler och ansluts direkt på givarhuvudet med anslutningsgängorna. Monteringssättet sparar tid och sänker kostnaderna, det krävs ingen ytterligare anslutningsbox för att integrera överspänningsskyddet.

Det finns anslutningsvarianter för genomgående och parallell ledningsdragning. Därigenom ansluts skyddskopplingen antingen i serie eller parallellt med mätvärdesinsamlarens gränssnitt. För varianten med parallell ledningsdragning behövs en andra anslutningsgänga på givarhuvudet.

Egenskaper för produktfamiljen TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Säkringar
TERMITRAB complete
Integrerad knivfrånskiljning i TERMITRAB complete
Jackbara varianter av TERMITRAB complete
TERMITRAB complete passar även för att skydda signaler i egensäkra kretsar med skyddsklass egensäkerhet.

Alltid ett passande överspänningsskydd

Phoenix Contact erbjuder innovativa överspänningsskyddskomponenter för alla krav som ställs inom MSR-tekniken.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Monteringssätt DIN-skena DIN-skena DIN-skena Kan skruvas på fältenheten
Byggbredd 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 tum / 3/4 tum
Anslutningsteknik Push-in/skruv Push-in/skruv Skruv Kablar
Jackbar/Ej jackbar Ja/Ja Ja/Nej Ja/Nej Nej/Nej
Statusindikering 2-stegs, mekanisk 3-stegs, LED Nej Nej
Fjärrindikering Frivilligt Ja Nej Nej
Kan testas med Checkmaster 2
Egensäkra varianter

Typiska applikationer i MSR-tekniken


Överspänningsskydd med symbol för isolerade signalkretsar
Överspänningsskydd med symbol för signaler med gemensam referenspotential
Överspänningsskydd med symbol för motståndsberoende mätningar
Överspänningsskydd med symbol för explosionsfarliga tillämpningar
Enstegs överspänningsskydd med avledare för gasurladdning
Överspänningsskydd med symbol för isolerade signalkretsar

Analoga mätstorheter som varvtal, tryck, flöde etc. samlas in av givare och omvandlas till ström- och spänningsvärden av mätomvandlare. Överföringen till styrsystemet eller till frånskiljarmodulen sker inom ett standardiserat värdeområde. Den så kallade 1x2-kopplingen används vanligtvis för liknande analoga överföringsmetoder.

Transient inkopplade överspänningar kan både orsaka skador på fältenheten och på den centrala sidan. Förse därför båda slutpunkterna med överspänningsskydd för MSR-teknik.

Överspänningsskydd med symbol för signaler med gemensam referenspotential

Kopplingstillstånd och signalkontakter är typiska signaler som samlas in av styrsystem via binäringångar. Dessutom kan styrsystemen koppla om ställdon, t.ex. magnetventiler. Använd ett lämpligt överspänningsskydd för att skydda styrsystemens känsliga in- och utgångar. Ofta är de enskilda binära signalerna kopplade mot en gemensam referenspotential. Så kallade 2x1- eller 4x1-kopplingar är typiska skyddsanordningar som tar hänsyn till denna gemensamma referenspotential.

Överspänningsskydd med symbol för motståndsberoende mätningar

Om en mätstorhet fastställs för en elektrisk komponent direkt via motståndet, spelar de ytterligare impedanserna i mätslingan en särskild roll. Detta avser t.ex. temperaturmätningar med platina-mätmotstånd (Pt 100, Pt 1000) men även töjningsgivare med tvåtrådsteknik. I regel har överspänningsskyddsprodukter för mät-, styr- och reglerteknik impedanser i längsgående signalvägar. Om impedanserna läggs till i kretsen utan omkalibrering, kommer mätresultatet förvrängas av den totala impedansändringen. Omkopplingsvarianter utan extra seriemotstånd förenklar installationen av överspänningsskydd för liknande applikationer.

Överspänningsskydd med symbol för explosionsfarliga tillämpningar

Inom kemisk och petrokemisk industri uppstår ofta miljöer med explosionsrisk på grund av processtekniska förlopp. De orsakas t.ex. av läckande gaser, ånga eller dimma. Men även i kvarnar, silor, socker- och fodermedelsfabriker kan damm orsaka explosionsfarlig atmosfär.

Särskilda villkor gäller för överspänningsskydden för explosionsfarliga områden. Artiklarna uppfyller därmed de särskilda kraven i skyddsklassen för egensäkerhet. Eftersom alla överspänningsskydd för egensäkra kretsar tillhör kategorin "Ex ia", erbjuder de högsta säkerhet. I den här kategorin får utrustningen inte kunna orsaka en antändning ens om två av varandra oberoende fel inträffar.

Integreringen är godkänd i Ex-zon 1, Ex-zon 2 eller i icke-explosionsfarliga områden. Vidareledning av de anslutna signalerna tillåts in i Ex-Zone 0. Några artiklar uppfyller även kraven för skyddsklassen tryckkapsling. Godkännandena är genomförda enligt ATEX och IECEx.

Enstegs överspänningsskydd med avledare för gasurladdning

Helst ska ett överspänningskoncept vara konstruerat i flera nivåer. Det innebär optimerad placering av komponenter som reagerar snabbt, som suppressordioder, och kraftfulla säkringar som gasurladdningsavledare. Varistorer sluter luckorna som uppstår mellan dessa båda skyddsnivåer. De reagerar långsammare än dioder men har en högre avledningsförmåga.

Säkringar i en nivå är försedda med en enda komponent. De lämpar sig t.ex. för extra säkring av långa ledningar från fältet, till ingången i byggnaden eller till övergången mellan olika skyddszoner. Säkringar i en nivå med längsgående spänningsskydd erbjuder skydd mot överspänningar mellan enskilda signalledare. Varianter med tvärgående spänningsskydd säkerställer skyddet av en ledare och jorden eller ground.