- Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
- Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
- Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna
Matningsmodul med EtherNet/IP™-gränssnitt för försörjning av CAPAROC-säkringssystemet med 12 eller 24 V DC. Extra systemgränssnitt för kommunikation med strömförsörjningen. För installation på DIN-skena via CAPAROC-strömskenor.