CAPAROC E1 12-24DC/12-20A
-
Elektronisk automatsäkring
1115663
1-kanalig elektronisk säkringsmodul som skyddar laster till 12 och 24 V DC vid överlast och kortslutning med strömbegränsning. Märkström kan ställas in från 12 A till 20 A via stegkopplare. För installation på DIN-skena över CAPAROC-strömskenorna.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | LABS-fri – enligt testspecifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
| När ledarna ansluts måste du vara noga med att CAPAROC-modulerna inte dras isär på grund av dragkrafter. Det får inte uppstå något mellanrum mellan modulerna. | |
| Produktfamilj | CAPAROC |
| Konstruktion | Påsatsmodul |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal kortplatser | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Märkström IN | 20 A (per kanal) |
| inställningsbar från 2 A till 20 A i 1 A steg i RC-modus via matningsmodul med kommunikationsgränssnitt | |
| Märkström IN | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 A DC (kan ställas in med hjälp av kodningsvridbrytaren) |
| Märkström (förinställd) | 12 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Återmatningshållfasthet | max. 35 V DC |
| Tillslagsfördröjning | 50 ms (respektive kanal förinställd på fabrik) |
| anpassningsbar med inmatningsmodulerna CAPAROC PM IOL och CAPAROC PM PN | |
| Nödvändig försäkring | Krävs bara när Imax för försörjningen > kortslutningskapaciteten. Integrerat Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskapacitet | 300 A |
| Spänningshållfasthet | 35 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strömbegränsning | typ. 1.7 x IN |
| dynamiskt 1,4...1,7 x IN för svaga nätaggregat | |
| Säkring | elektronisk |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Viloström I0 | typ. 11 mA (på tomgång vid 24 V) |
| Förlusteffekt | typ. 280 mW (på tomgång vid 24 V) |
| < 2,8 W (i märkdrift vid 24 V och 20 A) | |
| Mättolerans I | ± 10 % (typ.) |
| Temperaturderating | 20 A (Summaström vid 40 °C) |
| 12 A (Summaström vid 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 9874919 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 4130456 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 476899 h (vid 40 °C med 100 % last) | |
| Spänningsfall | < 0,16 V (vid 20 A) |
| Fail-Safe-element | 30 A DC (2 x 15 A parallellt per utgångskanal) |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | 5 s (vid överlast 1,1...1,5 x IN) |
| typ. 100 ms (max. 1 s för höga startströmmar) | |
| typ. 7 ms (vid kortslutning > 1,5 x IN) | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
| ≥ 9,2 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 31,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 30,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapacitiv last | 75000 µF (Beroende på ströminställningen, systemspänningen och den tillgängliga kortslutningsströmmen) |
| Säkrad utgång | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kanal LED från | från (Kanal frånkopplad) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal tillkopplad, kanalutnyttjande > 80 %) |
| blinkar två gånger (Kontrollera installationen, ingen kommunikation till inmatningsmodulen) | |
| Kanal LED gul-grön | blinkar (Inställningsassistent) |
| Kanal LED grön | lyser (Kanal tillkopplad) |
| blinkar (Kanal inkopplad, vridomkopplarens läge motsvarar inte det inställda värdet) | |
| Kanal LED röd | lyser (Kanal frånkopplad, aktiv över- och underspänning) |
| lyser temporärt (Kanal frånkopplad, avkylningsfas 5 s, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar (Kanal frånkopplad, kan kopplas in igen, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar två gånger (Kanal frånkopplad, överskridande av systemgräns för total strömstyrka, detektering av svag nätdel) | |
| Kanal LED röd-gul | blinkar (Kanalen är överbelastad och stängs av) |
| Kanal LED röd-grön | blinkar (Kanalen frånkopplad, vridomkopplarens läge motsvarar inte det inställda värdet efter överbelastnings- eller kortslutningsutlösning) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 132,4 mm |
| Djup | 111,3 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 65 °C (Matningsmodulens temperaturområde och den maximala strömmen beroende på omgivningstemperaturen måste beaktas) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27, permanent chock) | |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cykler / axel / X, Y, Z) |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Monteringssätt | jackbar på matningsskena CAPAROC CR… |
| Artikelnr | 1115663 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA232 |
| Produktnyckel | CLA232 |
| GTIN | 4063151040574 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 97 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 89,1 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
CAPAROC PD 0V - Potentialfördelare 1110987
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Strömskena 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Strömskena 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Strömskena 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Fördelar
Anpassningsbar standard tack vare individuella kombinationsmöjligheter i det framtidssäkra modulära systemet
Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent drifttillstånd
Skydda och försörja särskilt stora laster tack vare det utökade märkströmsområdet på upp till 20 A
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge