Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CAPAROC CR 20 - Strömskena
1110989
E-nummer: 2910487

Matningsskena för CAPAROC System med 20 platser. För installation på DIN-skena.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En standard som kan anpassas eftersom längden kan justeras efter det aktuella kravet
Hög användarvänlighet tack vare enkel Plug-and-Play-konstruktion
Påfallande smidig design-in tack vare universella matningsskenor på upp till 45 A