CAPAROC PM S-R
-
Matningsmodul
1115661
E-nummer:
2910499
E-nummer:
2910499
Matningsmodul statusutgång och återställningsingång för matning av CAPAROC-säkringssystemet med 12 eller 24 V DC. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | LABS-fri – enligt testspecifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
| När ledarna ansluts måste du vara noga med att CAPAROC-modulerna inte dras isär på grund av dragkrafter. Det får inte uppstå något mellanrum mellan modulerna. | |
| Produktfamilj | CAPAROC |
| Konstruktion | Påsatsmodul |
| Antal kortplatser | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Märkström IN | 45 A DC (Summaström ingång) |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Spänningshållfasthet | 35 V DC (Lastkrets) |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Viloström I0 | typ. 9 mA (på tomgång vid 24 V) |
| Förlusteffekt | typ. 0,22 W (på tomgång vid 24 V) |
| < 1,5 W (i märkdrift vid 24 V och 45 A) | |
| Temperaturderating | 45 A (Summaström vid 40 °C) |
| 30 A (Summaström vid 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 5907048,64 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 933563,97 h (vid 40 °C med 100 % last) | |
| Spänningsfall | 0,03 V (vid 45 A) |
| Lastkrets | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 9,2 V DC (aktiv) |
| ≥ 10,2 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Reset | |
| Ingångsspänningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Återställning med fallande flank) |
| Strömförbrukning | typ. 0,5 mA (vid 24 V DC) |
| Impulslängd | ≥ 50 ms |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | max. 30 V DC (Inspänning ±5 % utan fel) |
| 0 V DC (Fel) | |
| Utgångsström | max. 20 mA |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | max. 30 V DC (Inspänning ±5 % vid I > 80 % till min. en kanal) |
| Utgångsström | max. 20 mA |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Huvudkrets IN+ | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledarare AWG | 20 ... 8 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Huvudkrets IN- | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledarare AWG | 20 ... 8 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Maximal systemkomplettering | ≤ 20 (CAPAROC-moduler, uppradbara) |
| Power-LED (PWR) grön | lyser (vid inget kanalfel) |
| lyser (Spänningsförsörjning i märkområdet) | |
| blinkar (3 x vid avaktivering programmeringsspärr) | |
| Power-LED (PWR) röd | lyser (Spänningsförsörjning utanför märkområdet) |
| Power (PWR) LED gul | blinkar (3 x när programmeringslåset är aktiverat) |
| Signal LED grön | lyser (vid inget kanalfel) |
| lyser (Spänningsförsörjning i märkområdet) | |
| Signal LED gul | lyser (vid I > 80 % till min. en kanal) |
| Signal LED röd | lyser (med minst ett kanalfel) |
| lyser (Spänningsförsörjning utanför märkområdet) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 132,4 mm |
| Djup | 111,3 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27, permanent chock) | |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cykler / axel / X, Y, Z) |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Monteringssätt | jackbar på matningsskena CAPAROC CR… |
| Artikelnr | 1115661 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA231 |
| Produktnyckel | CLA231 |
| GTIN | 4063151040635 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 130 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 91,9 g |
| Tullnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 6cd7ff5b-907b-4f8c-88cb-b2e6402053a9 |
Kompatibla produkter
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsäkring 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsäkring 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronisk automatsäkring 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronisk automatsäkring 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronisk automatsäkring 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronisk automatsäkring 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronisk automatsäkring 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronisk automatsäkring 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Elektronisk automatsäkring 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Elektronisk automatsäkring 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Elektronisk automatsäkring 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Elektronisk automatsäkring 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsäkring 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronisk automatsäkring 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsäkring 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsäkring 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Potentialfördelare 1110987
-
CAPAROC FIX - Fäste 1812286
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Strömskena 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Strömskena 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Strömskena 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Fördelar
En standard som kan anpassas tack vare urvalet av allt från enkla signaler och återställning (reset) till PROFINET-kommunikationen
Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, direkt matning till matningsskenan och ett transparent drifttillstånd
Påfallande smidig design-in tack vare ett komplett digitalt datapaket och PROFINET-funktionsblock
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge