CAPAROC E1 12-24DC/20A - Elektronisk automatsäkring
1524930

1-kanalig elektronisk säkringsmodul som skyddar laster till 12 och 24 V DC vid överlast och kortslutning med strömbegränsning. Fast märkström på 20 A. För installation på DIN-skena över CAPAROC-strömskenorna.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Anpassningsbar standard tack vare individuella kombinationsmöjligheter i det framtidssäkra modulära systemet
Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent drifttillstånd
Skydda och försörja särskilt stora laster tack vare det utökade märkströmsområdet på upp till 20 A