CAPAROC PM IOL - Matningsmodul
1115670
E-nummer: 2910609

Förbereds för CRA:s krav

Matningsmodul med IO-Link-gränssnitt för försörjning av CAPAROC-säkringssystemet med 12 eller 24 V DC för upp till 20 kanaler. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

En standard som kan anpassas tack vare urvalet av allt från enkla signaler och återställning (reset) till IO-Link- och PROFINET-kommunikationen
Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, direkt matning till matningsskenan och ett transparent drifttillstånd
Påfallande smidig design-in tack vare ett komplett digitalt datapaket

Ofta ställda frågor


Varför blinkar Power-LED:en (PWR) på CAPAROC PM IOL rött?

En röd blinkning hos Power-LED:en på IO-Link-matningsmodulen indikerar en ändrad hårdvarukonfiguration. Vid första idrifttagningen kan denna varning kvitteras utan tvekan genom att knappen hålls intryckt längre (> 2 sekunder).
Om denna varning ... Visa mer

En röd blinkning hos Power-LED:en på IO-Link-matningsmodulen indikerar en ändrad hårdvarukonfiguration. Vid första idrifttagningen kan denna varning kvitteras utan tvekan genom att knappen hålls intryckt längre (> 2 sekunder).
Om denna varning visas medan processen är igång har hårdvarukonfigurationen ändrats sedan den senaste kvitteringen och bör kontrolleras. Om antalet kanaler i en modul ökas genom ett tidigare modulbyte, leder kvitteringen av varningen oundvikligen till en förändring av processdata.

Visa mindre

Finns det någon handledning för maskinvara som förklarar funktionerna i CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Ja, det finns en maskinvaruhandledning för att komma igång med CAPAROC.... Visa mer

Ja, det finns en maskinvaruhandledning för att komma igång med CAPAROC.

Visa mindre

Hur många skyddsbrytarmoduler kan jag ansluta bakom en matningsmodul?

CAPAROC PM S-R: 20 skyddsbrytarmoduler
CAPAROC PM IOL: 20 kanaler
CAPAROC PM PN; 16 skyddsbrytarmoduler
CAPAROC PM EIP: 16 skyddsbrytarmoduler
CAPAROC PM MB: 16 skyddsbrytarmoduler
CAPAROC PM WC: 16 skyddsbrytarmoduler


Kanal-LED:n blinkar gult två gånger var 4:e sekund. Vad betyder det här?

Detta innebär att den interna kommunikationen till matningsmodulen är avbruten eller felaktig.
Kontrollera att modulerna är korrekt monterade och att det inte finns något mellanrum mellan modulerna. Om kommunikationen fortfarande är avbruten, kont... Visa mer

Detta innebär att den interna kommunikationen till matningsmodulen är avbruten eller felaktig.
Kontrollera att modulerna är korrekt monterade och att det inte finns något mellanrum mellan modulerna. Om kommunikationen fortfarande är avbruten, kontrollera sidokontakterna på den första blinkande modulen (vänster). Om de är böjda, antingen för långt in i modulen, inte centrerade i kapslingens öppning eller på annat sätt skadade, ska modulen bytas ut.

Visa mindre

Kan inställningen av de inställda strömmarna spärras?

Strömmarna kan spärras på olika sätt:
1. Programmeringsspärr: Tryck på PWR-knappen på matningsmodulen i > 3 sekunder, PWR-LED blinkar gult 3 gånger, inställningarna är nu spärrade. Genom att trycka igen i > 3 sekunder blinkar LED-lampan grön... Visa mer

Strömmarna kan spärras på olika sätt:
1. Programmeringsspärr: Tryck på PWR-knappen på matningsmodulen i > 3 sekunder, PWR-LED blinkar gult 3 gånger, inställningarna är nu spärrade. Genom att trycka igen i > 3 sekunder blinkar LED-lampan grönt 3 gånger och spärren hävs igen.
2. Spärren kan också ställas in och upphävas via kommunikationsgränssnittet. Här kan även driftspärren ställas in, vilket förhindrar att enheten används eller konfigureras. Spärren kan sedan endast upphävas via gränssnittet.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar