CAPAROC PD 0V
-
Potentialfördelare
1110987
E-nummer:
2910503
E-nummer:
2910503
Potentialfördelare med fyra push-in-anslutningar för direkt anslutning av 0 V-returledare i CAPAROC-systemet. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | LABS-fri – enligt testspecifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
| När ledarna ansluts måste du vara noga med att CAPAROC-modulerna inte dras isär på grund av dragkrafter. Det får inte uppstå något mellanrum mellan modulerna. | |
| Produktfamilj | CAPAROC |
| Konstruktion | Påsatsmodul |
| Antal kortplatser | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Märkström IN | 4x 10 A (per utgång) |
| 2x 20 A (per utgång) | |
| 40 A (Totalt) | |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Förlusteffekt | < 0,4 W (i märkdrift vid 24 V och 4 x 10 A) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 269532625 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 269532334,5 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 269530881,5 h (vid 60 °C med 100 % last) | |
| Spänningsfall | 9,7 mV (vid 10 A) |
| Lastkrets | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 132,4 mm |
| Djup | 109,9 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 65 °C (inmatningsenhetens temperaturområde måste iakttas) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27, permanent chock) | |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cykler / axel / X, Y, Z) |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Monteringssätt | jackbar på matningsskena CAPAROC CR… |
| Artikelnr | 1110987 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA23Z |
| Produktnyckel | CLA23Z |
| GTIN | 4063151029395 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 61,7 g |
| Tullnummer | 85366930 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsäkring 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsäkring 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronisk automatsäkring 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronisk automatsäkring 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronisk automatsäkring 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronisk automatsäkring 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronisk automatsäkring 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronisk automatsäkring 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsäkring 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronisk automatsäkring 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronisk automatsäkring 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronisk automatsäkring 1115658
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Strömskena 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Strömskena 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Strömskena 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Fördelar
Anpassningsbar standard tack vare parvis direktintegrering i system bredvid skyddsbrytarmodulen
Mycket hög användarvänlighet tack vare anslutning utan verktyg och utan extra kabeldragning
Påfallande enkel design-in med färgkodade kolvar för entydig identifiering av potentialer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge