CAPAROC E4 12-24DC/1-4A
-
Elektronisk automatsäkring
1115657
E-nummer:
2910479
E-nummer:
2910479
Fyrkanalig elektronisk säkringsmodul som skyddar laster till 12 och 24 V DC vid överlast och kortslutning. Märkström kan ställas in från 1 A till 4 A via LED-knapp. För installation på DIN-skena via CAPAROC-matningsskenor.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | LABS-fri – enligt testspecifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Vid användning av CAPAROC E1...-moduler gäller för permanent stöt enligt IEC 60068-2-27 intensiteten 6 ms / 15g | |
| Produktfamilj | CAPAROC |
| Konstruktion | Påsatsmodul |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 4 |
| Antal kortplatser | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Märkström IN | 4 A DC (per kanal) |
| Märkström IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (Kan ställas in per utgångskanal) |
| Märkström (förinställd) | 4 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Återmatningshållfasthet | max. 35 V DC |
| Tillslagsfördröjning | 50 ms (respektive kanal förinställd på fabrik) |
| anpassningsbar med inmatningsmodulerna CAPAROC PM IOL och CAPAROC PM PN | |
| Nödvändig försäkring | Krävs bara när Imax för försörjningen > kortslutningskapaciteten. Integrerat Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskapacitet | 300 A |
| Spänningshållfasthet | 35 V DC (Lastkrets) |
| Säkring | elektronisk |
| Verkningsgrad | > 99 % |
| Viloström I0 | typ. 20 mA (på tomgång vid 24 V) |
| Förlusteffekt | typ. 0,48 W (på tomgång vid 24 V) |
| < 2,2 W (i märkdrift vid 24 V och 4 A) | |
| Väntetid efter frånkoppling av en kanal | 5 s (vid överbelastning / kortslutning) |
| Mättolerans I | ± 10 % (typ.) |
| Temperaturderating | 12 A (Summaström vid 65 °C) |
| 16 A (Summaström vid 55 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 12874678,91 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 4942154,06 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 620311,92 h (vid 55 °C med 100 % last) | |
| Spänningsfall | 0,1 V (vid 2 A) |
| Fail-Safe-element | 5 A DC (per utgångskanal) |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | 4 s (vid överlast 1,1...1,5 x IN) |
| 1 s (vid överlast 1,5...2,0 x IN) | |
| 0,1 s (vid överlast 2,0...3,0 x IN) | |
| ≤ 10 ms (Vid kortslutning > 3,0 x IN) | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
| ≥ 9,2 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 32,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 30,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapacitiv last | ≤ 20000 µF (Beroende på ströminställningen och den förkonfigurerade kortslutningsströmmen) |
| Säkrad utgång | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kanal LED från | från (Kanal frånkopplad) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal tillkopplad, kanalutnyttjande > 80 %) |
| blinkar (Programmeringsläge aktiv) | |
| blinkar två gånger (Kontrollera installationen, ingen kommunikation till inmatningsmodulen) | |
| Kanal LED grön | lyser (Kanal tillkopplad) |
| Kanal LED röd | lyser (Kanal frånkopplad, aktiv över- och underspänning) |
| lyser temporärt (Kanal frånkopplad, avkylningsfas 5 s, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar (Kanal frånkopplad, kan kopplas in igen, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar två gånger (Kanalen avstängd, enhetens totala strömgräns har överskridits) | |
| Kanal LED röd-gul | blinkar (Kanal tillkopplad, överbelastningsläge, nominell belastning ca 110 ... 150 %, frånkoppling efter 5 s) |
| Kanal LED röd-grön | blinkar (Kanal frånkopplad, programmeringsläge aktivt, ströminställning efter överlast- eller - kortslutningsaktivering) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 132,4 mm |
| Djup | 111,3 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 65 °C (inmatningsenhetens temperaturområde måste iakttas) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m (m.ö.h.) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls, enligt IEC 60068-2-27, permanent chock) | |
| Vibration (drift) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cykler / axel / X, Y, Z) |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Monteringssätt | jackbar på matningsskena CAPAROC CR… |
| Artikelnr | 1115657 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA234 |
| Produktnyckel | CLA234 |
| GTIN | 4063151040185 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 94,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 86,4 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd62200-d856-49a1-96fc-d7e5783c9839 |
Kompatibla produkter
-
CAPAROC PD 0V - Potentialfördelare 1110987
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Strömskena 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Strömskena 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Strömskena 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metalldel 1270955
Fördelar
Standarden kan anpassas eftersom flerkanaliga skyddsmoduler kan kombineras individuellt
Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent drifttillstånd
Påfallande enkel design-in med fyra separat skyddade kanaler och minimalt platsbehov, endast 3 mm per kanal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge