Innovativ teknik för kraftverk

Förlita dig på intelligenta och tillförlitliga lösningar för effektiva processer i ditt kraftverk.
Vattenkraftverk med slussar och reservoar
Ingenjör framför anläggningar i kraftverk

Utmanande energiframtid

Förändringen av vårt energiproduktionslandskap med den ständiga tillväxten av decentraliserade producenter och lagringsanläggningar ställer oss inför uppgiften att uppfylla kraven på en säker och samtidigt ren energiförsörjning. Konventionella kraftverk ersätts i allt större utsträckning av förnyelsebara energikällor. Orsaken till detta är klimatförändringen och andra frågor gällande miljömässig hållbarhet. Många typer av kraftverk har dock ännu inte helt försvunnit från vårt energiproduktionslandskap. Det nödvändiga nätverket av olika kraftverkstekniker kräver effektiva och tillförlitliga processer.

Teknik för kraftverk Våra produkter kan användas i olika typer av kraftverk.

Upplyst naturgaskraftverk i skymningen
Gaskraftverk är flexibla och snabbt reglerbara, vilket gör dem till ett perfekt komplement till förnyelsebar energi. I framtiden kommer de att drivas med grön vätgas, men efterfrågan på importerad naturgas kommer att vara fortsatt hög fram till 2030.
Kolkraftverk i dimma med solen i bakgrunden
Kolkraftverk har revolutionerat energiproduktionen sedan 1800-talet. De står inför utmaningar på grund av framväxten av förnyelsebar energi och en ökad miljömedvetenhet. I framtid förutspås därför en minskning av kolanvändningen.
Vattenkraftverk med reservoar i solnedgång
Vattenkraftverk har utnyttjat vattnets energi i 3.500 år. Idag är de en hörnsten inom förnyelsebar energi, även om den teknik som installeras i dem är konventionell. Klimatförändringar, torka och skyfall hotar dock tillförlitligheten för dem.
Atomkraftverk vid en flod
Kärnkraftverk har levererat koldioxidsnål energi sedan 1950-talet, men de är förknippade med risker som olyckor och kärnavfall. Många länder planerar att fasa ut kärnkraftverk, men använder dem som en nödreserv. Nya reaktorer och kärnfusion kan forma framtiden.
Oljekraftverk vid flod i solnedgången
Oljekraftverk genererar ström genom förbränning av råolja. En gång i tiden var de huvudkällan, men idag är de ofta reservkraftverk. I oljeproducerande länder fortsätter de att fungera som baslast. Alternativa, hållbara energikällor och tekniker som bränsleceller kommer att avgöra framtiden för dem.

Ett stabilt elnät behöver lösningar som reagerar intelligent och fungerar tillförlitligt även under tuffa förhållanden. Med årtionden av erfarenhet och innovativa tekniker säkerställer vi högsta anläggningstillgänglighet – idag och imorgon.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, expert på energiproduktion i kraftverk

Fördelar Med våra lösningar

Grönlysande signallampa i en anläggning
Kabeldragning för radplintar i apparatskåp
Energidistribution i kraftverk via fiberoptik och kontakter
Handhållen streckkodsavläsning av kraftverksmärkning
Grönlysande signallampa i en anläggning

Anläggningstillgängligheten är ett viktigt nyckeltal som avgör hur effektivt ditt kraftverk är. Låga värden kan orsakas av oplanerade stillestånd eller andra orsaker och har en negativ inverkan på dina kostnader.

Säkerställ genomgående hög anläggningstillgänglighet och undvik oplanerade driftstopp: testsystem, strömförsörjningar, fjärrstyrnings- och styrsystem från Phoenix Contact motsvarar högsta kvalitetsstandard och garanterar på så vis en optimal anläggningstillgänglighet.

Kabeldragning för radplintar i apparatskåp

Processoptimering är målet för varje kraftverk: Smidiga processer, förbättrad kvalitet och minskade kostnader är de positiva konsekvenser som vi driver framåt tillsammans med dig.

Vi ser till att det är enkelt att planera, konfigurera och installera elektriska anslutningar. Planera och konfigurera plintrader snabbt och bekvämt. Dra nytta av våra lösningar för enkel och säker kabeldragning. På så sätt optimeras och förkortas processerna.

Energidistribution i kraftverk via fiberoptik och kontakter

Nätverksbaserade och digitaliserade sektorer och industrier kommer att bli allt viktigare i framtiden. Ett optimalt utbyte av data och information både inom och utanför ditt kraftverk kan bara ske på detta sätt.

Nya, intelligenta tekniker, som baseras på många års utvecklingserfarenhet, garanterar en snabb och tillförlitlig överföring och bearbetning av dina data. På en energimarknad som förändras kommer du hela tiden och överallt att ha en överblick över datan som är relevant för din anläggning.

Handhållen streckkodsavläsning av kraftverksmärkning

Med stora mängder kablar, ledningar och andra elektroniska eller elektromekaniska komponenter är det ofta svårt att hålla reda på allt, även i kraftverk. Det är därför viktigt med en korrekt och begriplig märkning.

En korrekt märkning hjälper användaren att undvika manövreringsfel: Säkerställ en friktionsfri drift genom en enkel installation och ett enkelt underhåll. Våra märkningssystem uppfyller alla krav och lämpar sig speciellt för underhåll av kraftverk.

Kontakt

Din kontaktperson Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Jag hjälper dig gärna på vägen mot framtidens digitala elnät.