Kompakta korskopplingsplintar i pumpkraftverket Schluchseewerk Schluchseewerk AG är med sina fem pumpkraftverk en viktig vattenkraftsaktör i regionen Hochrhein. När man moderniserade ställverken skulle bland annat hanteringen av korskopplingsplintsystemet optimeras. Valet föll på korskopplingsplintsystemet PTRV från Phoenix Contact.

Bild inifrån pumpkraftverket Waldshut
Vattenkraftverk

Kundprofil

Företaget Schluchseewerk AG grundandes 1928 och har idag sitt huvudkontor i Laufenburg, de är ledande operatörer av pumpkraftverk i Europa. De fem pumpkraftverken producerar tillsammans en effekt på 1862 MW. Andelen förnybar energi från naturliga flöden uppgår till 400 miljoner kilowattimmar per år.

Tillämpning

Aggregaten i de fem pumpkraftverken styrs från Kühmoos, och alla bassänger och Rhein-dammar hanteras därifrån. Ställverket med 220/380 kV byggdes 1966/67 och via detta matas elen från kraftverken i Säckingen och Wehr till det europeiska sammankopplade nätet.

Efter att styrtekniken i Kühmoos hade varit i drift ca 20 år, började felfrekvensen att öka. Dessutom blev det allt svårare att hitta reservdelar till skadade komponenter. Därför skulle nu ny styrteknik installeras. Dietmar Kastner, sektionschef för anläggningar, ansvarade för elektrotekniken i detta projekt. Från hans plats på huvudkontoret i Laufenburg planeras och samordnas ombyggnader och nybyggnader.

Syftet med moderniseringen var att undvika reservdelsproblem och uppdatera anläggningarna till den senaste tekniken.

Dietmar Kastner, Sektionschef, elektroteknik för anläggningar
Dietmar Kastner – Schluchseewerk AG
Korskopplingssystemet PTRV i apparatskåp

Lösning

Anslutningen av signaler till korskopplingsplinten har tidigare varit komplicerad p.g.a. TERMI-POINT®-tekniken. Det krävdes ett specialverktyg som endast fungerade med tryckluft för att upprätta en anslutning. Om en tryckluftanslutning saknades behövde man först införskaffa en kompressor.

Dessutom var hanteringen på plats komplicerad och tidskrävande p.g.a. specialverktygets konstruktion och vikt. Som en följd av detta förekom det ofta deformerade kontakter som orsakade kortslutningar mellan anslutningspunkterna.

När flera korskopplingsplintar bedömts av teknikerna, bestämde sig Schluchseewerk AG för Phoenix Contacts korskopplingsplintar PTRV. I jämförelse med alternativen var det framför allt systemets kompakta konstruktion som övertygade. Andra fördelar är färgade insatser som gör det möjligt för användaren att anpassa märkningarna till sina operativa processer och att tillämpa standarderna för ledarfärger, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, på korskopplingsplintarna. Plintarna är försedda med en 2,3-mm-testöppning, så att standardmätspetsar kan användas för testning.

Installation av korskopplingssystem PTRV

Tack vare PTRV-systemets kompakta konstruktion minskade platsbehovet i apparatskåpet med cirka 35 % i jämförelse med den tidigare lösningen. Därigenom sparades det visserligen inga apparatskåp, men Schluchseewerk AG har ökade utrymmesreserver för framtida expansioner. Tack vare plintarnas moderna push-in-anslutningsteknik krävdes det mycket mindre tid för montering på plats. Den nya konstruktionen av systemet utesluter fel som t.ex. deformerade kontakter eller kortslutningar mellan anslutningarna. Säkerheten för personalen på plats har ökats tack vare plintarnas beröringsskydd. Nu kan även signaler med en potential på upp till 250 V anslutas – vilket av säkerhetsskäl tidigare var omöjligt.

Korskopplingsplintar PTRV 8

Upptäck ännu fler korskopplingsplintar

De kompakta korskopplingsplintarna PTRV används för överskådlig korskoppling av signaler i automationsmiljöer. Våningsplan som kan färgkodas individuellt underlättar kabeldragning med ett stort antal ledare. I kombination med frontanslutningen undviker du på så sätt fel vid anslutningen.