Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: svart
Korskopplingsplintar för potentialfördelning
Korskopplingsplintarna ger dig möjlighet till kompakt och överskådlig korskoppling av signaler i automationsmiljöer. Korskopplingsplintarna och korskopplingspanelerna finns med olika poltal. Färgmärkningen på ledare och plintställe och den generösa märkningen sörjer för intuitiv och säker installation av potentialfördelare.
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm2, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Matningsvåning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: svart
VARIOFACE-modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35-skenor. Modulbredd: 90,8 mm
VARIOFACE-modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35-skenor. Modulbredd: 70,4 mm
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm2, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Matningsvåning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: blå
Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: blå
VARIOFACE-modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35-skenor. Modulbredd: 50,0 mm
VARIOFACE modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35 skenor. Modulbredd: 131,5 mm
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm2, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Matningsvåning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: röd
Potentialfördelare, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1. Plan anslutning vänster, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Fördelar
- Upp till 20 % högre signaltäthet med kompakt konstruktion
- Fritt konfigurerbar färgtilldelning av ledare och anslutningspunkter för en intuitiv och säker installation
- Enkel testning med tillgängliga 2,3-mm-testuttag
- Stor, delningsfri märkning
- Sänkta logistikkostnader med enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehör
Korskopplingsplintar
PTRV 8-korskopplingsplint
Korskopplingsplintar för kompakt signalfördelning
Korskopplingsplintarna ger maximal signaltäthet och tack vare den kompakta konstruktionen tar de upp till 20 % mindre plats. Korskopplingsplintarna är lätta att montera: det är bara att trycka fast dem på DIN-skenan NS 35. De lättillgängliga 2,3-mm-testuttagen på korskopplingsplintarna gör att du enkelt kan testa enskilda anslutningspunkter. Med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören kan du minska era lager- och logistikkostnader.
Korskopplingsplintarna finns både att tillgå som förmonterade varianter i olika, standardiserade färgkombinationer, t.ex. enligt DIN VDE 0815, och även i varianter som kan konfektioneras.
Potentialfördelare med och utan matning
Potentialfördelare för översiktlig potentialfördelning
Potentialfördelare har, till skillnad från korskopplingsplintar, en enda potential. De finns med och utan matning och kan snabbt och enkelt byggas ut med standardiserade funktionsblocksbyglar. Liksom korskopplingsplintarna erbjuder potentialfördelarna maximal signaltäthet och kan också utan problem fästas på DIN-skenan NS 35.
Korskopplingsplintar
Konfigurator för korskopplingsplintar PTRV
Konfigurera anpassade korskopplingsplintar för överskådlig korskoppling av signaler inom automationsområdet.
Produktbroschyr korskopplingsplintar och korskopplingspaneler
Ladda ner
Vill du ha tryckt material om våra korskopplings- och potentialfördelare? Nedan hittar du våra produktbroschyrer och våra kvalitetsbroschyrer.